eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Klinczowanie

RIVCLINCH®

Narzędzia i systemy do łączenia blach i profili bez elementu złącznego.

RIVCLINCH® 0404 IP – przenośna pneumatyczna maszyna klinczująca

Klinczowanie metali

Połączenia siłowo-kształtowe

Technologia łączenia RIVCLINCH® pozwala łączyć elementy wykonane ze stali i stali nierdzewnej, a także aluminium i innych materiałów nieżelaznych w opłacalny i przyjazny środowisku sposób.

Mocne strony

Zalety RIVCLINCH®

  • Nie wymaga obróbki wstępnej ani wykańczającej

    Nie ma potrzeby wstępnego czyszczenia lub usuwania jakichkolwiek pozostałości .

  • Przyjazne środowisku stanowisko pracy

    Tworzenie punktu klinczowania nie generuje opiłków ani pyłu

  • Brak dodatkowych wymagań materiałowych

    Nie ma potrzeby używania dodatkowych elementów złącznych.

Zasada działania

Technologia łączenia RIVCLINCH®

Na pierwszym etapie klinczowania materiał jest wtłaczany stemplem do gniazda matrycy.
Po zetknięciu z kowadełkiem matrycy, pod wpływem siły nacisku, dolna warstwa materiału zaczyna rozlewać się na boki. Podczas tej operacji ruchome segmenty matrycy rozchylają się. Uplastyczniony materiał tworzy głowicę zamykającą. Następnie stempel powraca do pozycji wyjściowej. Można wówczas wyjąć połączone części z urządzenia, po czym sprężyna ściąga ze sobą boki matrycy.
W wyniku miejscowego odkształcenia materiału powstaje zatem blokujące połączenie siłowo-kształtowe.
System łączenia RIVCLINCH® można adaptować do posiadanych pras lub montować w maszynach specjalnych. Pozwala tworzyć pojedyncze punkty połączeniowe lub wiele punktów na raz. Można go integrować z maszynami ręcznymi, robotami i narzędziami stacjonarnymi.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® tworzy okrągłe lub kwadratowe punkty łączenia

Instrukcje obsługi

Forum techniczne

Szukasz instrukcji obsługi konkretnego narzędzia lub chcesz się dowiedzieć, jak konserwować swoje urządzenie? Wystarczy kliknąć, aby uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Przejdź do instrukcji obsługi RIVCLINCH®

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Systemy montażowe

Dowiedz się więcej o naszych systemach montażowych oraz odpowiednich dodatkach i akcesoriach do konkretnego zastosowania.

  • Automatyzacja

    RIVCLINCH® Automation E

    Najważniejsze informacje

    • Lekki, elektryczny system modułowy
    • Wysoka jakość połączeń i szeroki zakres zastosowań dzięki
      • matrycy z segmentami sprężynowymi
      • kontroli montażu i regulacji czasu, które pozwalają uzyskać optymalne parametry
    • Bezobsługowy napęd bezobsługowy o całkowitej sile 67 kN
    • Kompaktowe rozmiary, wytrzymałość i niższa waga, z C-ramą Select
    • Modułowa konstrukcja z mechanicznymi stripperami i stemplami w różnych rozmiarach dla różnych sił łączenia
    • Jeden moduł zasilania do różnych technologii łączenia – nitowania przetłoczeniowego i klinczowania
    • Elastyczność dzięki możliwości szybkiego i łatwego przezbrajania do pracy w technologii RIVSET® lub RIVCLINCH®
    • Szeroki zakres zastosowań (aluminium – stal – stal nierdzewna)
  • Seria pneumatyczna

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Opis

    W pełni pneumatyczne i uruchamiane za pomocą wbudowanego wzmacniacza mechanicznego, który generuje dużą siłę przetłaczania wymaganą do uzyskania wysokiej jakości połączenia klinczowego. To łatwe do zainstalowania urządzenie klinczujące jest przeznaczone w szczególności do rozmaitych zadań produkcyjnych oraz montażowych

    Zalety

    • Lekka, wszechstronna maszyna
    • Szybkie przetłaczanie: ponad 2 połączenia na sekundę!
    • Szybki zwrot inwestycji
    • Przyjazne dla użytkownika – nie generuje pary ani iskier
  • Seria pneumatyczna

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Opis

    Niezwykle wydajne narzędzie klinczujące typu „plug & play” – lekkie, przenośne i zaprojektowane specjalnie do wykonywania połączeń na konstrukcyjnych.  W pełni pneumatyczne i uruchamiane za pomocą wbudowanego wzmacniacza mechanicznego, który generuje dużą siłę przetłaczania wymaganą do uzyskania wysokiej jakości połączenia klinczowego.
    Narzędzie klinczujące zatwierdzone do budowy kanałów wentylacyjnych zgodnie z DIN 1507:2006.

    Zalety

    • Możliwość przetłaczania trzech warstw
    • Odporność na korozję
    • Łatwość odwrócenia stempla i matrycy w zależności od tego, czy połączenie przetłoczeniowe jest wykonywane wewnątrz lub na zewnątrz kanału wentylacyjnego
  • Seria pneumatyczna

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Opis

    To w pełni pneumatyczne narzędzie doskonale nadaje się do łączenia ram i profili z dużych i grubych arkuszy blachy, np. kanałów wentylacyjnych, ram drzwi itp., o całkowitej grubości 4,5 mm (stal konstrukcyjna).

    Zalety

    • Szerokie i bezpieczne rozwarcie szczęk
    • Swobodny dostęp do detalu
    • Łatwość instalacji
    • Nie wymaga podłączenia do prądu
    • Bez pary, iskier i zapłonu
  • Seria pneumatyczna

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Opis

    Bezpieczeństwo, szybkość działania i wszechstronność. Maszyna ta jest samodzielna, więc można ją łatwo zainstalować na stanowisku pracy. Szybko wykonuje serię połączeń bez potrzeby ponownego uruchamiania pełnego skoku dla każdego procesu klinczowania. 

    Zalety

    • Szerokie rozwarcie szczęk - do 60 mm
    • Głębokość rozwarcia szczęk: 400 mm (większe szczęki dostępne na życzenie) 
    • Obsługa za pomocą pedału – wolne ręce
    • System zabezpieczający
  • Seria hydrauliczna

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Opis

    Przy wadze 1,7 kg (3,73 funta) jest to najlżejsze narzędzie RIVCLINCH®, a przy nawet 3 połączeniach na sekundę – również najszybsze. Szybka regulacja skoku dla różnych zastosowań. Specjalne mocowanie obrotowe pozwala użytkownikowi obracać narzędzie o 360 stopni, co ułatwia łączenie w poziomie i w pionie.

  • Seria hydrauliczna

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Opis

    Główną zaletą urządzenia jest wyjątkowy stosunek wagi do wydajności. Jako narzędzie przenośne, znajduje zastosowanie przy mocowaniu krawędzi, oferując alternatywę dla spawania punktowego i nitowania. Zdecentralizowany układ siłownika hydraulicznego zapewnia dostęp od wewnątrz do wszystkich krawędzi na równych powierzchniach. Jest to szczególnie istotne w przypadku montażu dużych szafek.

Akcesoria

Zestaw akcesoriów i wyposażenie narzędziowe RIVCLINCH®

Dowiedz się więcej o dostępnych dodatkach i akcesoriach do konkretnego zastosowania.

  • Zestaw akcesoriów

    Akcesoria

    • Pierścień obrotowy do elastycznego podwieszania małych narzędzi ręcznych
    • Zawieszenie żyroskopowe do narzędzi ręcznych z C-ramą
    • Blok przygotowania sprężonego powietrza
    • Zestaw węży o długości 3 m; zamiast zestawu węży o długości 2 m
    • Monitor cyklu przetłaczania
    • Porównanie osi kompensacji tolerancji między narzędziem a detalem
  • Asortyment narzędzi

    Asortyment narzędzi

    Narzędzie jest kluczowym elementem systemu łączenia przetłoczeniowego. Narzędzie do klinczowania tworzą: stempel, matryca i wbudowany odrzutnik. Mamy szeroką gamę narzędzi w standardowych rozmiarach do tworzenia okrągłych lub kwadratowych połączeń klinczujących.

    Kryteria wyboru narzędzi

    1. Materiał (stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium, miedź itp.)
    2. Grubość materiału
    3. Kombinacja arkuszy (liczba warstw i sekwencja między stemplem a matrycą)

Systemy modułowe

Rozwiązania opracowane specjalnie dla klienta

Maszyny do formowania na zimno do indywidualnych potrzeb: przenośne, samodzielne, automatyczne lub montowane na robocie. Mamy w naszej ofercie odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

  • Rozwiązanie do automatycznego i ręcznego montażu filtrów kieszeniowych

    Opis

    Nasze rozwiązania są odpowiednie do standardowych rozmiarów wszystkich filtrów wykonanych na zamówienie klienta. W zależności od skali produkcji filtrów kieszeniowych polecamy nasze systemy do montażu ręcznego lub automatycznego jako wydajne, oszczędne i zrównoważone rozwiązanie.
    Zarówno rozwiązania automatyczne, jak i ręczne są skonfigurowane do ram filtrów o wymiarach od 270 x 270 mm do 915 x 915 mm.
    Automatyczna stacja klinczująca RIVCLINCH® z silnikowym przenośnikiem obsługuje do 9 jednostek RIVCLINCH® 0202 IP.

    Zalety

    • Krótszy czas operacji
    • Większa wydajność: do 500 000 filtrów kieszeniowych rocznie
    • Technologia odpowiednia zarówno do istniejących, jak i nowych linii produkcyjnych
    • Powtarzalna sekwencja przetłoczeniowa gwarantuje idealne połączenie klinczujące co 5 sekund
  • Modułowa C-rama

    Opis

    Mamy w ofercie szeroki asortyment wymiarowy urządzeń do przetłaczania na głębokości ponad 450 mm do wszelkich zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, a także do ogólnych zastosowań przemysłowych.

    Ułatwiający pozycjonowanie narzędzi system PASS skraca czas cyklu roboczego w produkcji wieloseryjnej.

    Wykonywane na zamówienie klienta C-ramy zapewniają siłę łączenia od 35 do 300 kN.

    System PASS jest dostępny dla wszystkich modułów.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Materiały wideo

Technologia RIVCLINCH®

Dowiedz się więcej o rodzajach produktów.

Szczegółowe informacje

Interesuje Cię technologia RIVCLINCH®? Tutaj znajdziesz więcej szczegółów.

Dowiedz się więcej teraz