eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Nitowanie

RIVQUICK®

Nitownice do montażu nitów zrywalnych

Nitownica hydrauliczna/pneumatyczna RIVQUICK® P2000 – do produkcji na małą i dużą skalę

Nitowanie

Do łączenia elementów dostępnych tylko z jednej strony

Do montażu oferujemy wybór nitownic – narzędzi montażowych ręcznych i automatycznych.

Zasada działania

Technologia nitów zrywalnych RIVQUICK®

 Nity zrywalne idealnie nadają się do tworzenia połączeń nitowych w przypadku, gdy element jest dostępny tylko z jednej strony. Nity są osadzane za pomocą nitownic do montażu nitów zrywalnych. Nit zrywalny jest wprowadzany do łączonych elementów przez wywiercony otwór. Wyciągniecie trzpienia wewnętrznego z powiększoną głowicą poszerza przeciwną stronę nitu, aż trzpień wyłamie się we wcześniej wyznaczonym punkcie zerwania. Głowica pozostaje w złączu nitowym, a gdy sam trzpień odpada.

RIVQUICK® – standardowy nit zrywalny
RIVQUICK® standardowy nit zrywalny

Instrukcje obsługi

Forum techniczne

Szukasz instrukcji obsługi konkretnego narzędzia lub chcesz się dowiedzieć, jak konserwować swoje urządzenie? Wystarczy kliknąć, aby uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Przejdź do naszej instrukcji obsługi RIVQUICK®

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Nitownice RIVQUICK®

Znajdź odpowiednie dla siebie nitownice.

  • RIVQUICK® BRS 10

    Właściwości

    • Nitownica odpowiednia do następujących rozmiarów wkładek
      • Aluminium: ø 3,0-6,4 mm
      • Stal ocynkowana: ø 3,0-6,4 mm
      • Stal nierdzewna: ø 3,0-6,0 mm
    • Waga: 1900 g
  • RIVQUICK® BRS 20

    Właściwości

    • Odpowiednie do następujących rozmiarów nitów
      • Aluminium: ø 2,4-6,4 mm
      • Stal ocynkowana: ø 2,4-6,4 mm
      • Stal nierdzewna: ø 2,4-6,0 mm
    • Waga: 2000 g
  • RIVQUICK® P1000

    Właściwości

    • Zdejmowany pojemnik na trzpienie nitów
    • System próżniowy
    • Zawór bezpieczeństwa odcinający dopływ powietrza

    Dane techniczne

    • Siła osadzania: 7,300 N
    • Skok urządzenia: 17 mm
    • Waga: 1250 g
  • RIVQUICK® P2000

    Właściwości

    • Zdejmowany pojemnik na trzpień nitu
    • System próżniowy
    • Zawór bezpieczeństwa odcinający dopływ powietrza

    Dane techniczne

    • Siła osadzania: 12 500 N
    • Skok urządzenia: 21 mm
    • Waga: 1650 g
  • RIVQUICK® P3000

    Właściwości

    • Zdejmowany pojemnik na trzpień nitu
    • System próżniowy
    • Zawór bezpieczeństwa odcinający dopływ powietrza
    • Odpowiednie również do nitów o wysokiej wytrzymałości

    Dane techniczne

    • Siła osadzania: 16 000 N
    • Skok urządzenia: 25 mm
    • Waga: 1800 g
  • RIVQUICK® B2000

    Właściwości

    • Zdejmowany pojemnik na trzpień nitu
    • Dodatkowy akumulator litowo-jonowy

    Dane techniczne

    • Siła osadzania: 10 000 N
    • Skok urządzenia: 20 mm
    • Waga: 2000 g
  • RIVQUICK® B3000

    Właściwości

    • Zdejmowany pojemnik na trzpień nitu
    • Dodatkowy akumulator litowo-jonowy
    • Odpowiednie również do nitów o wysokiej wytrzymałości

    Dane techniczne

    • Siła osadzania: 18 700 N
    • Skok urządzenia: 27 mm
    • Waga: 2100 g
  • RIVQUICK® BRS 02

    Odpowiednie do następujących rozmiarów wkładek:

    • Aluminium: ø 2,4-5,0 mm
    • Stal ocynkowana: ø 2,4-5,0 mm
    • Stal nierdzewna: ø 2,4-3,2 mm

    Waga: 540 g

Więcej informacji

Do pobrania

Interesuje Cię technologia RIVQUICK®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt