eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Osadzanie i nitowanie

HUCK®

Narzędzia do łączników dwustronnych i nitów strukturalnych

Osadzaki i nitownice z oprzyrządowaniem do szybkiego montażu

Szeroka gama narzędzi - od nitownic pneumatycznych po osadzaki hydrauliczne - do montażu nitów strukturalnych i łączników dwustronnych HUCK®.

Wybór najbardziej odpowiedniego typu narzędzia zależy od rodzaju i średnicy łącznika, a także dostępności aplikacji. W większości przypadków narzędzia HUCK® mogą być używane zarówno do osadzania nłączników dwustronnych, jak i nitów strukturalnych, należy jedynie zmienić dyszę urządzenia.

Zasada działania

Po umieszczeniu elementu złącznego w komponencie, nitownica jest uruchamiana i rozpoczyna się odkształcanie zaślepionej części nitu. Ze względu na generowane naprężenia trzon nitu ulegnie zerwaniu. W przypadku łączników dwustronnych z pierścieniem, po umieszczeniu trzpienia i pierścienia oraz rozpoczęciu pracy osadzaka, dysza dociska pierścień do łączonych części, wykonując pierwszą fazę mocowania.

Zastosowania

Urządzenia do nitowania i osadzania HUCK® są wykorzystywane w wielu branżach, w tym w konstrukcji pojazdów ciężarowych i naczep, motoryzacji, HVAC, w produkcji autobusów, energii odnawialnej i w przemyśle kolejowym.

Korzyści

  • Łatwe w użyciu, niezależnie od umiejętności operatora
  • Mocne i trwałe połączenia, nawet pod wpływem ciągłych wibracji
  • Narzędzia HUCK® mogą być używane zarówno do osadzania łączników dwustronnych, jak i nitów strukturalnych, należy jedynie wymienić dyszę urządzenia
  • Czas montażu krótszy nawet o 75%

Opis szczegółowy

Montaż nitów strukturalnych za pomocą nitownic HUCK®

Wytrzymałość na ścinanie nitów strukturalnych HUCK® jest określana przez połączenie wytrzymałości trzonu i łba nitu. Dzieje się to wzdłuż osi centralnej, która pokrywa się z linią styku łączonych części.

Wytrzymałość na rozciąganie nitów strukturalnych HUCK® różni się od wytrzymałości zwykłych nitów zrywalnych tym, że podczas montażu nitów strukturalnych po stronie ślepej powstaje odkształcenie w wyniku rozszerzania się lub ściskania korpusu nitu, który z kolei jest odporny na naprężenia rozciągające wzdłuż osi środkowej dzięki wzmocnieniu zapewnianemu przez trzon, który pozostaje w korpusie nitu.

  1. Odkształcenie ściskające korpusu nitu: korpus nitu jest ściskany, powodując odkształcenie. Ta forma naciska na połączenie części. Po zablokowaniu trzonu, trzon pęka na wysokości łba, kończąc montaż.
  2. Odkształcenie spowodowane rozszerzeniem korpusu nitu: podczas wyciągania trzunu, łeb sworznia jest wprowadzany do korpusu sworznia, tworząc poszerzenie, które naciska na połączenie części.
Remachadoras HUCK® para la colocación de remaches estructurales HUCK®
  1. Nit strukturalny jest umieszczany w otworze montażowym.
  2. Za pomocą nitownicy łeb nitu jest zaciągany do korpusu nitu.
  3. Połączenie zostaje zamocowane i powstaje wewnętrzny mechanizm blokujący nitu.
  4. Po osiągnięciu określonej siły, sworzeń nitu zrywa się na wysokości łba, pozostawiając nit zaciśnięty z częścią sworznia wewnątrz tulei nitu, kończąc montaż.

Osadzaki HUCK® do montażu łączników dwustronnych HUCK®

Wytrzymałość na ścinanie łączników dwustronnych HUCK® różni się w zależności od właściwości materiału, z którego są wykonane i minimalnej średnicy nitu.
Wraz ze wzrostem średnicy lub wytrzymałości materiału można rośnie wytrzymałość elementów HUCK® na ścinanie.

Wytrzymałość na rozciąganie łączników dwustronnych HUCK® zależy od wytrzymałości materiału kołnierza i liczby pierścieni, które są wypełnione materiałem kołnierza, gdy materiał kołnierza jest wciskany w nit podczas osadzania.

HUCK® riveting machines for the installation of HUCK® collar rivets
  1. Początkowo łącznik dwustronny z pierścieniem jest wkładany do otworu montażowego. Po przeciwnej stronie komponentu, pierścień jest umieszczany na trzpieniu łącznika, a następnie jest wkładany do dyszy osadzaka.
  2. Po uruchomieniu osadzaka pierścień łącznika dwustronnego dociska się do materiału sworznia, a dysza dociska pierścień do łączonych części.
  3. W drugiej fazie montażu osadzak dociska pierścień do radełek sworznia - połączenie jest dodatkowo wzmocnione.
  4. Sworzeń jest zrywany na wysokości pierścienia, blokując tuleję i kończąc osadzanie.

ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE DLA SWOJEJ APLIKACJI

Rodzaje produktów

  • OSADZAKI HYDRAULICZNE

    2480L

    Charakterystyka osadzaków hydraulicznych HUCK® 2480L

    • Niska waga
    • Wysoka niezawodność
    • Prosta konstrukcja zapewniająca minimalną konserwację

    Informacje techniczne dotyczące osadzaków hydraulicznych HUCK® 2480L

    • Siła ustawiania: 24 kN
    • Skok: 22,2 mm
    • Waga: 1000 g
  • OSADZAKI HYDRAULICZNE

    2581-2

    Cechy osadzaka hydraulicznego HUCK® 2581-2

    • kompaktowa i lekka
    • prosta konstrukcja
    • odpowiednie do zastosowań o ograniczonej dostępności

    Informacje techniczne dotyczące osadzaków hydraulicznych HUCK® 2581-2

    • siła: 47,500 N
    • skok: 23,8 mm
    • waga: 2,490 g
  • OSADZAKI HYDRAULICZNE

    2583

    Cechy osadzaków hydraulicznych HUCK® 2583

    • Kompaktowe i lekkie
    • Nitownice hydrauliczne przeznaczone do zastosowań o ograniczonej dostępności
    • Niskie wymagania konserwacyjne

    Informacje techniczne dotyczące osadzaków hydraulicznych HUCK® 2583

    • Siła ustawiania: 48 300 N
    • Skok maszyny: 38,1 mm
    • Waga: 2,090 g
  • OSADZAKI HYDRAULICZNE

    2620-PT

    Cechy oadzaka hydraulicznego HUCK® 2620-PT

    • Zaprojektowany do montowania dużych łączników HUCK®
    • Solidna konstrukcja
    • Łatwa konserwacja

    Informacje techniczne dotyczące osadzaków hydraulicznych HUCK® 2620-PT

    • Siła: 78 930 N
      Skok: 36,5 mm
      Waga: 4,480 g
  • OSADZAKI HYDRAULICZNE

    3585

    Cechy osadzaków hydraulicznych HUCK® 3585

    • Duża siła osadzania
    • Ergonomiczna konstrukcja
    • Ustawia łączniki12 mm, 12,7 mm i 15,9 mm


    Informacje techniczne dotyczące osadzaków hydraulicznych HUCK® 3585

    • Siła: 203 000 N
    • Skok: 46 mm
    • Waga: 8,620 g
  • OSADZAKI HYDRAULICZNE

    SF20

    Cechy osadzaków hydraulicznych HUCK® SF20

    • Bardzo dobry stosunek mocy do masy
    • Nitownice do osadzania nitów kołnierzowych BobTail
    • Szybki i łatwy proces nitowania


    Informacje techniczne dotyczące osadzaków hydraulicznych HUCK® SF20

    • Siła osadzania: 92 000 N
    • Skok: 50,8 mm
    • Waga: 4,990 g
  • AGREGATY HYDRAULICZNE POWERIG®

    Powerig® HK32-030

    Właściwości:

    • Do intensywnego użytkowania
    • Łatwa obsługa dzięki kółkom
    • Dostępna opcja Sureset

    Dane techniczne:

    • Silnik: 2,2 kW
    • Ciśnienie hydrauliczne (maks.): 600 bar
    • Waga: 97 000 g
    • Prędkość: 3,2 l/min
  • NITOWNICE PNEUMATYCZNE

    202V

    Cechy nitownicy pneumatycznej HUCK® 202V

    • Zaprojektowana do szybkiego osadzania nitów strukturalnych HUCK®
    • Ergonomiczna konstrukcja
    • Dostępne ze zwijaczem trzpienia

    Informacje techniczne dotyczące nitownic pneumatycznych HUCK® 202V

    • Siła osadzania: 17,3 kN
    • Skok: 18,9 mm
    • Waga: 2,310 g
  • NITOWNICE

    2025LB

    Características de las remachadoras neumáticas HUCK® 2025LB

    • Diseño ergonómico
    • Diseño robusto
    • Con recuperador de vástagos


    Información técnica de las remachadoras neumáticas HUCK® 2025LB

    • Fuerza de colocación: 23,530 N
    • Recorrido de la máquina: 17.15 mm
    • Peso: 2,608 g
  • NITOWNICE PNEUMATYCZNE

    254

    Nitownica pneumatyczna HUCK® 254

    • Kompaktowe i ergonomiczne
    • Bardzo dobry stosunek mocy do masy
    • Łatwa konserwacja
    • Wzmocniony tłok


    Nitownica pneumatyczna HUCK® 254 - informacje technicne

    • Siła ustawiania: 38 340 N
    • Skok: 14,3 mm
    • Waga: 3 900 g
  • NARZĘDZIE AKUMULATOROWE

    BV4500-118K

    Korzyści

    Cechy nitownicy akumulatorowej HUCK® BV4500-118K

    • Elektroniczna regulacja siły osadzania
    • Może być używana do montowania całej gamy nitów strukturalnych i łączników dwustronnych HUCK®
    • Wysoka niezawodność i trwałość: testowane przez 50 000 cykli
    • Duża siła zaciągania i długi skok dla większej wszechstronności

     

    Informacje techniczne dotyczące nitownic akumulatorowych HUCK® BV4500-118K

    • Siła osadzania: regulowana do 20 kN
    • Skok: 30 mm.
    • Waga: 2,5 kg z akumulatorem 5 Ah
  • NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

    BV13 y BV17

    Korzyści

    Cechy nitownic akumulatorowych HUCK® BV13 i BV17

    • Elektroniczna regulacja siły osadzania
    • Do 10 000 osadzeń na jednym ładowaniu
    • Do elastycznych, niezawodnych i mocnych połączeń z nitami strukturalnymi i kołnierzowymi o dużej średnicy
    • Zdejmowany uchwyt boczny ułatwiający obsługę

     

    Informacje techniczne dla nitownic akumulatorowych HUCK® BV13 i BV17

    • Siła osadzania: BV13, do 56 kN - BV17, do 76 kN
    • Skok: 45 mm
    • Waga: BV13: 8,93 kg. - BV17: 8,48 KG

Więcej informacji

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros