Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i skręcanie dzięki dużemu przekrojowi rdzenia.
Wkręty do bezpośredniego wkręcania
Niezawodne wkręty do bezpośredniego mocowania
Wkręty bezpośrednie do tworzyw sztucznych umożliwiają mocowanie elementów cienkościennych i płaskich. Oszczędność materiału i krótsze cykle formowania wtryskowego. Zastosowanie wkrętów EJOT DELTA PT® korzystnie wpływa również na całkowity koszt wykonywanych połączeń: metoda bezpośredniego wkręcania efektywnie obniża koszty.
Dodatkowe korzyści
Niewielki kąt gwintu zmniejsza napięcie promieniowe, umożliwiając wykonanie konstrukcji cienkościennych.
Optymalny skok gwintu skutecznie zapobiega samoczynnemu luzowaniu się wkrętu.
Większy przekrój rdzenia przekłada się na większą wytrzymałość zmęczeniową wkrętu. Dzięki temu można osiągnąć wysoką siłę zacisku wstępnego i wysoki moment dokręcania także we wzmocnionych tworzywach termoplastycznych.
W celu zmniejszenia kosztów magazynowania używaj standardowych części firmowych, takich jak EJOT DELTA PT®. Wkręt ten charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością dzięki zastosowaniu najlepszego doboru materiału, tj. stali hartowanej PT10.
Idealne dopasowanie dzięki optymalizacji przemieszczania materiału podczas osadzania.
W lekkich konstrukcjach liczy się każdy gram. W odróżnieniu od konwencjonalnych połączeń można stosować krótsze wkręty i/lub elementy o mniejszej średnicy.
Zasada działania
Wkręt EJOT DELTA PT® to rozwinięcie koncepcji wkrętu PT, a także efekt wieloletniego doświadczenia praktycznego w zakresie mocowania gwintowego w materiałach termoplastycznych. Są to wytrzymałe połączenia zapewniające najwyższą wydajność nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania.
Specjalny kształt gwintu jest wynikiem szczegółowej analizy przemieszczania materiału podczas formowania gwintu. Gwarantuje on optymalne przemieszczanie odkształconego tworzywa sztucznego, a w rezultacie niezawodne i bezpieczne połączenie. Wersja specjalna EJOT DELTA PT P® została wykonana z wysokowydajnego tworzywa sztucznego (i dlatego może być stosowana do lekkich i elektrycznie lub termicznie izolowanych połączeń śrubowych w standardowych tworzywach termoplastycznych). Wersja specjalna EJOT DELTA PT DS została opracowana z myślą o termoutwardzalnych tworzywach sztucznych, w których wykonanie bezpośredniego wkręcenia jest szczególnie wymagające ze względu na ich twardość i kruchość.
Informacje szczegółowe
Interesuje Cię technologia EJOT DELTA PT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.