eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Bezpośrednie mocowanie

QUICK FLOW® Plus

Wkręty do cienkich blach

Bezpieczne łączenie cienkich blach: uzyskaj optymalne rezultaty dzięki wkrętom QUICK FLOW® Plus.

Złącze samogwintujące metodą rowkowania QUICK FLOW® Plus – wariant z łbem kulistym i wciskaną podkładką

Bezpieczne bezpośrednie mocowanie

Wkręt QUICK FLOW® Plus pozwala łączyć blachy bez otworow wstępnych – stabilny, bezpieczny, do wielokrotnego użytku

Böllhoff to ekspert w dziedzinie innowacyjnej technologii łączenia. Wkręty QUICK FLOW® Plus to rozwiązanie do łączenia blach i elementów cienkościennych – bez potrzeby wstępnego wiercenia i użycia nakrętek. Oczekiwania w zakresie zrównoważonej produkcji oraz przewagi technologicznej sprawiają, że w konstrukcji komponentów stawia się na lekkość. Projektowanie i implementacja techniczna lekkich elementów w konstrukcji i montażu wiąże się z licznymi wyzwaniami. Wkręty QUICK FLOW® Plus to oferujące przewagę technologiczną elementy samogwintujące, które zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań w cienkich blachach i innych elementach cienkościennych. Stanowią one opłacalną alternatywę, która pozwala zaoszczędzić na nakrętkach i kosztach produkcji. Dowiedz się, w jaki sposób śruby samogwintujące optymalizują Twoje procesy oraz zapewniają trwałe i bezpieczne połączenia.

Mocowanie blach bez nakrętek – bezpieczne i trwałe

Podczas łączenia cienkich blach za pomocą klasycznych wkrętów do blach z gwintem ST zwykle konieczne jest użycie nakrętek. Bezpośrednie mocowanie za pomocą QUICK FLOW® Plus jest prostsze i korzystniejsze dla stosowanych obecnie w wielu gałęziach przemysłu lekkich metod konstrukcyjnych, ponieważ umożliwia bezpieczne i trwałe mocowanie bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów, takich jak nakrętki. Oszczędzasz wagę, czas i koszty i zyskujesz na wyższej niezawodności procesu.

Ciesz się zaletami wkrętów samogwintujących QUICK FLOW® Plus. Złącza wkręca się w cienkie blachy bez otworu pilotażowego i bez potrzeby uprzedniego nacinania gwintu. Metoda ta zapewnia szybkie i opłacalne mocowanie, na przykład w montażu systemów wentylacyjnych, sprzętu AGD i obudów elektronicznych, oraz komponentów w branży motoryzacyjnej.

Zasada działania QUICK FLOW® Plus

Mocne strony

Zalety wkrętów QUICK FLOW® Plus

  • Optymalizacja procesu

    Opłacalność: w przypadku QUICK FLOW® Plus nie ma potrzeby wstępnego wiercenia lub wykrawania ani nacinania gwintów. Końcówka wkrętu przebija metal, tworząc przejście dla całego elementu. Ciesz się oszczędnością czasu i niższymi kosztami procesu.

  • Automatyzacja

    Szybkość i niezawodność: elementy złączne QUICK FLOW® Plus można montować automatycznie.

  • Gwintowanie metodą rowkowania zamiast nacinania gwintu

    Zaletą rowkowania gwintu jest brak odprysków, a dzięki umocnieniu zgniotem powstaje bardziej wytrzymały gwint wewnętrzny.

  • Orientacja na zastosowanie

    Nasze wkręty QUICK FLOW® Plus są dostępne w różnych rozmiarach i wymiarach. Ponieważ złącza te wymagają wyłącznie dostępu jednostronnego, z pewnością znajdą wiele praktycznych zastosowań.

  • Elastyczny montaż

    Jako że nie ma potrzeby wykonywania otworów pilotażowych, komponenty można ustawiać swobodnie – odpowiednio do potrzeb. Pozwala to uniknąć problemów ze specyficznymi dla danej produkcji progami tolerancji.

Prosta metoda mocowania blach

Zasada działania elementów złącznych QUICK FLOW® Plus firmy Böllhoff

Wkręty do cienkich blach QUICK FLOW® Plus to samogwintujące elementy złączne, które zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań w cienkich blachach i elementach cienkościennych. Czasochłonne etapy procesu, takie jak nacinanie gwintu, tworzenie otworu wstępnego, lub czyszczenie, w przypadku tego złącza nie są już konieczne. Wkręty samogwintujące to złącza, które tworzą własny gwint wewnętrzny metodą rowkowania. Oznacza to, że utworzony w blasze gwint wewnętrzny jest rowkowany, a nie nacinany. Rowkowanie jako alternatywa do nacinania gwintu ma dwie główne zalety: większą wytrzymałość gwintu wewnętrznego dzięki umocnieniu zgniotem w procesie rowkowania oraz brak irytujących odprysków.

Gwint wewnętrzny powstaje w obszarze formowania wkrętu. Metodę QUICK FLOW® Plus można stosować pod warunkiem, że gwint wkrętu jest mocniejszy niż obrabiany element. Ponadto obrabiany element musi być wystarczająco plastyczny. Utworzone przejście gwarantuje, że powstały gwint wewnętrzny będzie położony na korzystniejszej wysokości montażowej w połączeniu. Skok gwintu jest mniejszy niż w przypadku konwencjonalnych wkrętów samogwintujących, co zapewnia wystarczające pokrycie boków powstałego gwintu. Stosowanie dodatkowych nakrętek nie jest zatem konieczne. Co więcej, złącza do cienkich blach QUICK FLOW® Plus mają gwint dwuzwojny. Skraca to cykl i czas obróbki. Aby zoptymalizować proces łączenia, dołączono wiertła, których unikalna geometria zapobiega przemieszczaniu wkrętu. Dzięki temu proces mocowania jest wygodny dla pracownika – nawet w trudnych sytuacjach montażowych.

QUICK FLOW® Plus umożliwia łatwe i bezpieczne łączenie cienkich blach
Proces montażu złącza do cienkich blach QUICK FLOW® Plus

Złącze do cienkich blach QUICK FLOW® Plus

  • Dodatkowy gwint wkrętu QUICK FLOW® Plus

  • Załączone wiertło optymalizuje i ułatwia montaż naszego złącza QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus – wariant z łbem kulistym i wciskaną podkładką

  • QUICK FLOW® Plus – wariant z łbem kulistym

  • Przekrój poprzeczny bezpośredniego mocowania w cienkiej blasze za pomocą QUICK FLOW® Plus

Twoje pytania na temat QUICK FLOW® Plus

Samogwintujące elementy złączne do metalu

Przykłady zastosowania wkrętu QUICK FLOW® Plus

Sprawdź mechanizm działania złączy do cienkich blach Böllhoff QUICK FLOW® Plus na kilku praktycznych przykładach.

  • Montaż dodatkowych elementów w systemach wentylacyjnych

  • Obudowa szaf rozdzielczych

  • Montaż akcesoriów na rowerach elektrycznych

  • Mocowanie dodatkowych elementów do pomp ciepła