Bezpośrednie połączenia śrubowe
Maksymalne bezpieczeństwo
EVO PT® to kamień milowy rozwoju wkrętu samogwintującego do materiałów termoplastycznych. W postaci tego innowacyjnego rozwiązania mocującego EJOT po raz pierwszy łączy wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii produkcji i zastosowań z wynikami fizycznych symulacji komputerowych. Efektem jest śruba, która wyznacza zupełnie nowe standardy bezpośredniego mocowania tworzyw sztucznych.
Mocne strony
Eliminując czynności przygotowania do montażu obniżasz koszty procesu.
Specjalna końcówka gwintu EVO PT® ułatwia wprowadzanie elementu do otworu na śrubę. Wkręt do tworzywa sztucznego EJOT wyśrodkowuje się w otworze ułatwiając operację wkręcania.
Specjalny gwint nastawczy równomiernie rozkłada obciążenia na obwodzie wkręconych boków gwintu. Autonomiczne wyśrodkowanie EVO PT® w otworze na śrubę zapewnia wysoką powtarzalność i znakomitą jakość połączenia.
W fazie wkręcania uformowany innowacyjny zwój gwintu tworzy krzywą momentu obrotowego, która jest praktycznie niezależna od głębokości uchwycenia gwintu. Umożliwia to standaryzację długości śrub i momentów dokręcania, co z kolei bezpośrednio wpływa na wydajność łańcucha obróbki.
Usługa kalkulacji cyfrowej EVO CALC® pozwala obliczyć wartości momentów obrotowych i sił napięcia wstępnego oraz odprężenia napięcia wstępnego pod wpływem temperatury i czasu. Ponadto EJOT oferuje indywidualną, opartą na MES analizę komponentów, która pozwala Ci zaoszczędzić czas i obniżyć koszty.
Innowacyjne właściwości
EVO PT® nie pozostawia niczego przypadkowi. Udoskonalona konstrukcja tego wkrętu samogwintującego opiera się na wymaganiach użytkowników, projektantów, menadżerów wyznających zasady lean management oraz klientów.
W budowie wkrętu oczywisty jest konsekwentny nacisk na korzyści dla klienta, który znajduje swój wyraz w innowacyjnych właściwościach technicznych EVO PT®.
Szeroki zakres usług
Przy zakupie EJOT EVO PT® oferujemy rozbudowany pakiet serwisowy, który gwarantuje optymalne wykorzystanie wkrętu.
Nasi zakładowi specjaliści w dziedzinie technologii zastosowań wspierają Cię fachowym doradztwem technicznym. Udostępniamy szeroki wybór sprzętu do testów technicznych i narzędzi cyfrowych do weryfikacji zastosowań.
Opracowany specjalnie dla tego wkrętu precyzyjny program prognozujący EVO CALC® pozwala szybko zgromadzić wszelkie dane istotne dla Twojego projektu. Informacje te obejmują również instrukcje montażu wkrętu EVO PT®
W tym zakresie program sugeruje rozwiązania konstrukcyjne i dokonuje obliczeń istotnych momentów obrotowych. Program podaje też różne siły, np. napięcia wstępnego w kontekście momentu dokręcania, i prezentuje potencjalne usterki przy przeciążeniu.
Wyniki wskazują, czy Twój montaż jest już optymalnie zaplanowany, aby spełnić Twoje wymagania, i które aspekty należy poprawić, aby osiągnąć żądane rezultaty.
Analityczne metody obliczeniowe pozwalają szybko uzyskać parametry konstrukcyjne i montażowe o wysokiej dokładności. Często jednak pojawia się pytanie, jak siła napięcia wstępnego będzie się przedstawiać przy obciążeniu po montażu. W przypadku bezpośrednich mocowań w tworzywach sztucznych należy zwrócić szczególną uwagę na odprężenie, tj. zależną od czasu i temperatury utratę siły napięcia wstępnego.
Analityczne modele obliczeniowe nie są wystarczająco precyzyjne, aby niezawodnie przewidzieć ten proces. Dlatego wyposażyliśmy EVO CALC® w interfejs do systemu analizy numerycznej MES (metoda elementów skończonych). Program ten pozwala określić przypadek obciążenia dzięki symulacji profilu temperatury. Dany przypadek obciążenia, wraz z istotnymi warunkami początkowymi i parametrami projektowymi, stanowi podstawę obliczeń numerycznych.
Zintegrowany ze złożonymi modelami materiałowymi system MES oblicza przewidywaną krzywą siły napięcia wstępnego, a następnie końcowe naprężenia szczątkowe. Pozwala to sprowadzić czasochłonne i kosztowne pomiary temperaturowe do niezbędnego minimum.
Więcej informacji
Interesują Cię wkręty samogwintujące EJOT EVO PT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.