eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Elementy złączne
  4. Tworzenie gwintów KAPTI® w elementach z z blachy cienkościennej

Tworzenie gwintów

Elementy wciskane KAPTI®

Tworzenie gwintów w elementach z z blachy cienkościennej.

Nakrętki wciskane KAPTI® Rivet

Wysoko wytrzymałe elementy funkcjonalne do blach

Łatwość i wydajność stosowania

Elementy funkcjonalne KAPTI® to niezawodne i łatwe w montażu rozwiązanie do tworzenia połączeń gwintowych w komponentach z blachy, które zapewnia bezpieczne mocowanie.

Mocne strony

Zalety KAPTI®

  • Wysoka wydajność ekonomiczna

    Montaż elementów wciskanych KAPTI® w integracji z prasą pozwala umieścić w komponencie dużą liczbę elementów złącznych w ramach jednej operacji.

  • Znakomita charakterystyka złącza

    Nasze elementy wciskane zapewniają odporność na wysokie siły wypychania i wyrywania oraz zdolność przenoszenia wysokich momentów obrotowych w procesie tworzenia gwintów.

  • Proces łączenia mechanicznego

    W odróżnieniu od elementów łączonych termicznie metoda ta nie wymaga odciągania szkodliwych gazów, nie powoduje zniekształceń termicznych komponentu i pozwala na łączenie komponentów powlekanych.

  • Elastyczność obróbki

    Nasze elementy wciskane można montować w integracji z prasą lub za pomocą narzędzi osadzających w rodzaju C-ramy.

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Skontaktuj się z nami

Zasada działania

Wysoka wytrzymałość i pewne mocowanie

Nasz asortyment produktów KAPTI® obejmuje mechaniczne elementy wciskane, które umożliwiają m.in. tworzenie gwintów i nadają się do mocowania w cienkich blach bez ryzyka ubytków. Elementy funkcjonalne KAPTI® nadają się zarówno do ręcznego, jak i automatycznego montażu i charakteryzują się uniwersalnym zastosowaniem, np. można je umieszczać w blachach z powłoką lub uprzednio pomalowanych.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – nitonakrętki o wysokiej wytrzymałości Szybki i łatwy montaż w blachach perforowanych na drodze procesu mechanicznego

    Właściwości techniczne

    • Dostępne rozmiary: M5, M6, M8 i M10
    • Klasa własności 8
    • Odporność na korozję zgodnie z wymaganiami klienta
    • Nadaje się do różnych grubości blach (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie części z blachy: 600 MPa
    • Kompatybilność z wkrętami klasy własności 8.8
    • Wymaga utworzenia otworu prowadzącego

    Zalety

    • Wysoka wydajność ekonomiczna dzięki opcji montażu w integracji z z prasą
    • Mocowanie mechaniczne w elemencie:
      • nie wymaga układu odciągowego
      • nie powoduje odkształcania termicznego elementów
    • Opowiednie także do montażu w elementach powlekanych
    • Jednostronne przyleganie do elementu pozwala uniknąć wystających krawędzi

Rozwiązania montażowe

Montaż w integracji z prasą lub za pomocą C-ramy

Elementy funkcjonalne KAPTI® można montować zarówno ręcznie, jak i częściowo lub w pełni automatycznie. Elementy są rozdzielane w podajniku i przenoszone w rurce podajnika do prasy lub układu C-ramy.

Korzyścią ekonomiczną montażu w integracji z prasą jest to, że w ramach jednej operacji lub suwu prasy można umieścić w elemencie kilka elementów funkcjonalnych. W porównaniu z na przykład nakrętkami do spawania rozwiązanie to pozwala osiągnąć dużo większą wydajność.

KAPTI® Rivet – nitonakrętki o wysokiej wytrzymałości Szybki i łatwy montaż w blachach perforowanych na drodze procesu mechanicznego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do pobrania

Interesuje Cię technologia KAPTI? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Więcej informacji

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Skontaktuj się z nami