Rodzaje materiałów
- Stal – ocynkowana, z bezbarwną powłoką chromianową
- Stal nierdzewna A1
Dostępne rozmiary
- M5-M16
Opcje
- Wersje z gwintem specjalnym, z innych materiałów oraz różne materiały pierścieni uszczelniających są dostępne na zamówienie
Wzmocnienie gwintu
Wzmocnienie gwintu w metalach
Tuleje gwintowane KOBSERT® służą do wykonywania odpornych na drgania i skręcanie gwintów nakrętek w metalach o niskiej wytrzymałości na ścinanie.
Dodatkowe korzyści
Możliwość uzyskania wysokowytrzymałych połączeń w materiałach metalowych o niskiej wytrzymałości na ścinanie, nawet przy wkręcaniu na niewielkie głębokości.
Tuleje gwintowane KOBSERT® są mocowane mechanicznie bez dodatkowych kołków mocujących czy podkładek i bez chemicznych klejów czy uszczelniaczy.
Zero wycieków. Tuleja gwintowana KOBSERT® z pierścieniem uszczelniającym gwarantuje nieprzepuszczające gazów i cieczy połączenia.
Zasada działania
Podczas montażu tulei gwintowanych KOBSERT® kołnierz zabezpieczający jest dociskany do powierzchni detalu tak, że dochodzi do jego spłaszczenia. Pozwala to ograniczyć powstawanie rurkowatego obszaru pod kołnierzem zabezpieczającym i wygina go na zewnątrz. Po zamontowaniu tuleje gwintowane są zabezpieczone przed wykręceniem, nawet w przypadku narażenia detalu na dynamiczne obciążenie skręcające lub ekstremalne temperatury. Nieruchomy montaż zapobiega luzowi na gwincie pomiędzy tuleją a gwintem, co pozwala zminimalizować zjawisko osadzania pod obciążeniem.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.
Skontaktuj się z namiInformacje szczegółowe
Interesuje Cię technologia KOBSERT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.
Skontaktuj się z nami