eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Metoda szybkiego łączenia

RIVTAC®

Metoda szybkiego łączenia bez potrzeby wykonywania otworów wstępnych. Z użyciem bolców RIVTAC® do wielu rodzajów materiałów.

Łączenie RIVTAC®

Łączenie

Metoda szybkiego łączenia

RIVTAC® łączy rozmaite materiały w rekordowym czasie. Wystarczy ustawić, zamontować bolec i gotowe. I od nowa. RIVTAC® umożliwia łączenie elementów bez potrzeby wykonywania otworu wstępnego w bardzo krótkim cyklu roboczym. Także w sytuacji dostępu do detalu tylko z jednej strony.

Mocne strony

Zalety RIVTAC®

  • Łączenie z dostępem z jednej strony bez otworu wstępnego

    Szybkość i wydajność. Rozwiązanie do elementów drążonych, obudów lub elementów z dostępem jednostronnym.

  • Maksymalna redukcja czasu łączenia i cyklu roboczego

    W momencie montażu jednego bolca drugi jest ustawiany. Gotowość do pracy w ciągu 0,9 do 1,5 sekundy.

  • Szeroki zakres zastosowań

    Idealne rozwiązanie do tworzenia połączeń mieszanych, wielowarstwowych lub hybrydowych, które odgrywają ważną rolę w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów i nadwoziach samochodowych.

Zasada działania

Szybkość i wydajność

Bolec przebija materiały obu przeznaczonych do połączenia elementów z dużą prędkością. Na skutek krótkotrwałego wzrostu temperatury w strefie łączenia i powiązanej z nim poprawy plastyczności materiał łączonego detalu zostaje wciśnięty do radełkowania na trzpieniu bolca.

Tym samym, zwłaszcza w przypadku materiałów ze stali o podwyższonej wytrzymałości, dzięki sprasowaniu i kompresji materiału powstaje idealnie dopasowane zamknięcie zewnętrzne.

RIVTAC® Metoda szybkiego łączenia

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO SWOJEGO ZASTOSOWANIA

Rodzaje produktów RIVTAC®

Oferujemy różne gwoździe do różnych zastosowań.

  • RIVTAC®

    Znane korzyści w skrócie:

    • Łączenie bez potrzeby wykonywania otworów wstępnych w przypadku jednostronnej dostępności
    • Krótszy czas łączenia i cyklu roboczego
    • Łączenie materiałów o wysokiej wytrzymałości
    • Szeroki zakres zastosowań: do połączeń mieszanych, wielowarstwowych i hybrydowych
  • RIVTAC® Advanced

    Oprócz dobrze znanych zalet naszej sprawdzonej technologii łączenia RIVTAC®, korzystasz z dalszych zalet:

    • Nowe potencjalne zastosowania ze względu na rozszerzony zakres użycia
    • Bezodkuwkowe łączenie materiałów o wytrzymałości na rozciąganie 1200 MPa i grubości blachy do 1,5 mm
    • Niezawodna obróbka RIVTAC® Advanced za pomocą istniejących rozwiązań RIVTAC® Automation P

Więcej informacji

Pobierz

Interesuje Cię technologia RIVTAC®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt