eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Szybkozłącza

QUICKLOC®

Szybkozłącza QUICKLOC® są rozwiązaniami wielokrotnego użytku.

Szybkozłącze QUICKLOC® Light

Systemy szybkozłączne

Wielokrotny użytek i funkcjonalność

Łatwy montaż i jeszcze łatwiejsza obsługa – odpowiedni system szybkozłączny umożliwia także wielokrotne otwieranie i zamykanie. QUICKLOC® to doskonałe rozwiązanie dla często używanych lub serwisowanych elementów.

Dodatkowe korzyści

Zalety QUICKLOC®

  • Wydajność

    Szybkie otwieranie i zamykanie. Idealne rozwiązanie dla elementów wymagających serwisowania.

  • Bezpieczeństwo

    Szybkozłącza QUICKLOC® posiadają opcjonalną podkładkę zabezpieczającą przed wypadaniem elementów na skutek drgań.

Opis

Szeroka gama opcji

Szybkozłącza QUICKLOC® mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb pod względem kolorystycznym i wzorniczym; nie wymagają konserwacji, są odporne na drgania i posiadają uszczelkę zabezpieczającą przed zgubieniem. Oprócz standardowych modeli oferujemy również wersje niestandardowe. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom jesteśmy gotowi na każde wyzwanie, które wymaga zastosowania elementów szybkozłącznych.

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Galeria produktów QUICKLOC®

  • QUICKLOC® Solid

    Ze względu na prostotę użycia narzędzie to świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdy konieczny jest demontaż i ponowny montaż paneli i osłon. Zwolnienie i ponowne zablokowanie elementu złącznego w niespełna pół obrotu.

    Zalety produktu

    • Zwalnianie i blokowanie elementu złącznego w pół obrotu
    • Pewne i bezpieczne zamknięcie
    • Stała siła zacisku
    • Wytrzymała metalowa konstrukcja
    • System o wysokiej wytrzymałości
    • Przewodnictwo elektryczne
    • Obciążenie rozciągające do 2000 N
    • Szybka blokada zabezpieczająca przed wypadnięciem
    • Wyrównanie tolerancji
  • QUICKLOC® Light

    Łatwy montaż i jeszcze łatwiejsza obsługa - odpowiedni system szybkozłączny umożliwia również wielokrotne otwieranie i zamykanie. QUICKLOC® Light to idealne rozwiązanie dla elementów, które są często używane lub serwisowane.

    Zalety produktu

    • Zwalnianie i blokowanie elementu złącznego w ćwierć obrotu
    • Otwieranie w prawo i w lewo
    • Łatwe zamykanie poprzez przekręcenie albo wciśnięcie
    • Szybka blokada zabezpieczająca przed wypadnięciem
    • Obciążenie rozciągające do 600 N
    • Odporność na korozję
    • Izolacja elektryczna
    • Niższa waga wykorzystaniu wyłącznie tworzyw sztucznych

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesuje Cię technologia QUICKLOC®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Skontaktuj się z nami