Oparte na technologii zatrzaskowej złącze niezawodnie i trwale mocuje elementy z blachy. Wystarczy włożyć złącze w przygotowany otwór montażowy.
Właściwości
- Do otworów montażowych 8 x 15
- Montaż beznarzędziowy
- Można je również zdemontować od wewnątrz, zdejmując czerwoną zatyczkę
- Narzędzie 292‑0302.70 Product System 6080DST pozwala zdemontować element zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz (narzędzia nie da się wycofać w stanie otwartym).
Materiały
- Obudowa: PA, czarna lub jasnoszara RAL 7035
- Elementy zaciskowe: szara kość słoniowa, czarne