eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Kompensacja tolerancji

FLEXITOL®

Montaż ręczny lub automatyczny. FLEXITOL® daje nieograniczone możliwości kompensacji tolerancji.

Systemy kompensacji tolerancji – FLEXITOL® Hybrid

Łatwa kompensacja tolerancji

Efektywna produkcja

Stosowanie systemów kompensacji tolerancji FLEXITOL® pozwala zwiększyć tolerancje wykonawcze, a tym samym umożliwia implementację innych metod montażu.

Mocne strony

Zalety FLEXITOL®

  • Optymalna kompensacja tolerancji

    Odpowiednie poziomy kompensacji do niezawodnej produkcji seryjnej. Także do kompensacji stosunkowo wysokich tolerancji produkcyjnych.

  • Najbardziej opłacalne rozwiązanie techniczne

    Niezawodne działanie i najwyższa jakość.

  • Skuteczne rozwiązania

    Szybki i łatwy montaż. Krótkie i ekonomiczne okresy cyklu w całym procesie produkcyjnym.

Szybki i łatwy montaż

Ręczne ustalanie dystansu

Montaż ręczny

Systemy kompensacji tolerancji wkręca się w wybrane miejsce w komponencie. Podczas procesu łączenia tolerancje detalu są wyrównywania (w momencie montażu tolerancja jest zerowa). Dalsze korekty dystansu są możliwe podczas montażu. Ustalone położenie pozostaje zachowane nawet po rozłączeniu.

Ręczna kompensacja tolerancji – FLEXITOL®
FLEXITOL® Ręczna kompensacja tolerancji

Automatyczne ustalanie dystansu

Dwa elementy są wyrównywane lub odpowiednio ustawiane względem siebie. Po dokręceniu ich do siebie dochodzi do automatycznej kompensacji szczeliny pomiędzy dwoma detalami.
System kompensacji tolerancji zachowuje położenie, w którym elementy zostały pierwotnie ustawione. Po rozłączeniu elementy systemu powracają do położenia bazowego.

Automatyczny system kompensacji tolerancji – FLEXITOL®
FLEXITOL® Automatyczny system kompensacji tolerancji

Z przyjemnością pomożemy.

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal

    Ten dwuczęściowy system został wykonany w całości z metalu i wytrzymuje duże obciążenia.

    Dzięki minimalnym wymaganiom przestrzennym w złączu rozwiązanie to można łatwo instalować w dostępnym obszarze – nawet w już istniejących konstrukcjach.

    Element regulujący

    • Wbudowany element tarciowy
    • Element regulujący z metalu o wysokiej wytrzymałości

    Element złączny

    • Niewielkie rozmiary systemu
    • Różne warianty budowy nitonakrętki
    • Łatwy montaż przy zastosowaniu sprawdzonej technologii nitów zrywalnych
  • FLEXITOL® Hybrid

    System wieloczęściowy przeznaczony głównie do zastosowań w produkcji wielkoseryjnej.

    Jego modularna budowa pozwala łatwo dopasować wysokość podstawy oraz zakres kompensacji tolerancji.

    Aby zagwarantować jak najwyższe siły przenoszące, w tym hybrydowym rozwiązaniu (tworzywo sztuczne/metal) elementy odpowiedzialne za ich przenoszenie zostały wykonane z metalu. Dodatkowo są zabezpieczone nakrętką koszyczkową z tworzywa sztucznego.
    Zintegrowana nitonakrętka pełni funkcje gwintu mocującego.

  • FLEXITOL® Plastic

    FLEXITOL® Plastic składa się z elementu regulującego i elementu mocującego z tworzywa sztucznego. Produkt jest dostarczany w postaci wstępnie zmontowanej. Tak powstały zespół można łatwo wkręcić w otwór montażowy plastikowego komponentu.

    Wariant bagnetowy zapewnia dodatkową opcję połączenia elementu bazowego. FLEXITOL® Plastic wprowadza się do otworu w kształcie dziurki od klucza, a następnie obraca się o ćwierć obrotu w celu zakleszczenia. Dalsza procedura montażu jest taka sama jak w przypadku wariantu samogwintującego.

  • FLEXITOL® K' in K'

    W przypadku śrub banjo prawidłowe działanie gwintu K' in K' ma bardzo duże znaczenie. Element w systemie
    K' in K' nacina gwint nośny w już istniejącym otworze w tworzywie sztucznym.

    Ze względu na powstający opór śrubę banjo można następnie wkręcić głębiej lub ją wykręcić wyłącznie z zastosowaniem większego momentu obrotowego.

  • FLEXITOL® Eco

    System FLEXITOL® Eco składa się z z osłony koszyczkowej z tworzywa sztucznego i wtopionej wtryskowo metalowej nakrętki. Kompensacja tolerancji odbywa się podczas instalacji, gdy osłona koszyczkowa z tworzywa sztucznego zostaje ściśnięta i automatycznie dostosowuje się do wymaganego stopnia wyrównania tolerancji. Dalszy proces dopasowania nie jest konieczny.
    Co więcej, dzięki geometrii zacisku w dolnej części plastikowej formy kształtowej, wstępnie zmontowany element złączny nie zdemontuje się podczas transportu.

    Element można wykorzystać na przykład do mocowania paneli deski rozdzielczej w nadwoziu pojazdu.

  • FLEXITOL® do mocowania świateł samochodowych

    Specjalnie opracowany system ręcznej kompensacji tolerancji pozwala idealnie dopasować zmontowany tylny reflektor samochodowy do otworu.

  • FLEXITOL® do mocowania relingów dachowych

    Specjalne rozwiązanie do mocowania reingów z wykorzystaniem ręcznego i automatycznego systemu kompensacji tolerancji

    Cienki metal panelu dachowego utrudnia przenoszenie znacznych sił występujących po zamocowaniu relingów. Problem ten można jednak łatwo rozwiązać za pomocą specjalnie opracowanego przez firmę Böllhoff systemu kompensacji tolerancji.
    Dzięki niemu siły są przekazywane na warstwy blachy znajdujące się poniżej. Wartości tolerancji w obrębie krawędzi dachu nie mają wpływu na szczelinę pomiędzy relingiem a panelem dachowym.
    Mamy w ofercie różne systemy do wstępnego montażu na szynach dachowych lub w nadwoziu samochodu.

Materiały wideo

Technologia FLEXITOL®

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt