eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Śrubowe elementy złączne do bezpośreniego wkręcania

Śruby AMTEC®

Śruby AMTEC® pozwalają na ekonomiczne i niezawodne wykonanie wysokowytrzymałych połączeń śrubowych w tworzywach sztucznych.

Zdjęcie produktowe śruby AMTEC® z łbem kulistym

Większe bezpieczeństwo procesów w konstrukcjach lekkich

Wydajne połączenia śrubowe w tworzywach sztucznych: AMTEC® – inteligentne rozwiązanie

Doskonałe właściwości mechaniczne, niewielka masa i niskie koszty produkcji sprawiły, że tworzywa sztuczne stanowią podstawowy element nowoczesnej produkcji przemysłowej. To z kolei spowodowało wzrost wymagań wobec technologii połączeń. Rozwiązanie: nasze śruby AMTEC®. Gwarantują skuteczne, pewne i trwałe połączenia w tworzywach termoplastycznych.

Dodatkowe korzyści

Zalety śrub AMTEC®

  • Niezawodny proces

    Specjalny kształt gwintu ułatwia montaż. AMTEC® gwarantuje również wysoką odporność na wyrwanie.

  • Możliwość odłączenia i ponownego użycia

    Nasze elementy złączne do tworzyw sztucznych nadają się do wielokrotnego użycia. Zgodnie z normą VDE można je wykorzystać nawet do 10 razy.

  • Zorientowane na zastosowanie

    Gwintujące elementy złączne do bezpośredniego wkręcania nadają się zarówno do materiałów termoplastycznych, jak i duroplastycznych. Są dostępne w różnych wersjach.

  • Silne działanie blokujące w gwincie

    Zoptymalizowany kąt linii śrubowej znajduje się powyżej punktu blokującego. To wszystko w połączeniu ze skokiem gwintu ogranicza tendencje do luzowania w tworzywie sztucznym.

  • Zorientowanie na usługi

    Specjalistyczne doradztwo w zakresie inżynierii zastosowań i monitorowania procesów stanowią integralną część programu AMTEC® gwintowanych elementów złącznych do bezpośredniego wkręcania, podobnie jak opracowywanie indywidualnych rozwiązań.

Rozwiązanie do konstrukcji lekkich

Śruba AMTEC® to uniwersalne rozwiązanie dla tworzyw sztucznych

Coraz szersze zastosowanie materiałów polimerowych w nowoczesnym budownictwie zmieniło sposób postrzegania niezawodnych gwintujących elementów złącznych do tworzyw sztucznych. Opracowaliśmy śrubę o konstrukcji, która spełnia rosnące wymagania: to nasza seria śrub AMTEC®.

Nazwa AMTEC® to skrót od After Moulding TEChnology i oznacza montowanie (osadzanie) wkładek gwintowych w tworzywach sztucznych po formowaniu. Pozwala to uzyskać wysokowytrzymałe i ekonomiczne połączenia gwintowe wykonane bez dodatkowych elementów łączących, takich jak metalowe wkładki gwintowe.

Metoda i zasada

Gwintujące elementy złączne AMTEC® wyznaczają nowe standardy

Dla zapewnienia maksymalnej niezawodności procesu śruby AMTEC® mają trójkątny przekrój. Pozwala to znacznie ograniczyć wartości momentu obrotowego przy mocowaniu, a także pozostawia przestrzeń na przemieszczany materiał. Dzięki temu tworzywo sztuczne może spływać bez uszkodzeń i bez powstawania naprężeń w tworzonym gwincie.

Element złączny do materiałów termoplastycznych wyróżnia się również pod względem kształtu gwintu. Dzieje się tak dlatego, że prawidłowe pokrycie gwintu pozwala obniżyć napięcie powierzchniowe i zapobiega „pełzaniu” materiału. Kąt zarysu gwintu 30° minimalizuje napięcie promieniowe i jest elementem wymaganym w przypadku konstrukcji termoplastycznych.

W przeciwieństwie do śrub tradycyjnych element złączny AMTEC® można wykorzystać nawet do dziesięciu razy.

Dwie śruby AMTEC® ustawione obok siebie.
Śruby AMTEC® z łbem okrągłym i wciskaną podkładką

Fachowe doradztwo i indywidualne rozwiązania

Rodzaje

Śruby AMTEC® do detali z tworzyw sztucznych są dostępne w wielu różnych wersjach

  • Łeb kulisty z gniazdem sześcioramiennym
  • Łeb kulisty z wgłębieniem krzyżowym (Z)
  • Łeb stożkowy z gniazdem sześcioramiennym
  • Łeb stożkowy z wgłębieniem krzyżowym (Z)
  • Łeb kulisty z wciskaną podkładką, z gniazdem sześcioramiennym
  • Łeb kulisty z wciskaną podkładką, z wgłębieniem krzyżowym (Z)

Jako dostawca usług w zakresie techniki użytkowej, oprócz standardowego asortymentu śrub AMTEC® oferujemy również specjalistyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie – od opracowania wstępnej koncepcji aż do monitorowania przebiegu montażu. Od doboru odpowiednich materiałów i powłok, po wybór kształtów łbów i długości gwintów, zawsze znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Śruba AMTEC® – B 52004.
Dzięki technologii AMTEC® wdrażamy specjalne rozwiązania odpowiednie do potrzeb klienta

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesuje Cię technologia AMTEC®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.