eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

SEALING PLUG

SEALING PLUG

Wysoka wydajność i niski koszt: SEALING PLUG skutecznie zamykają otwory.

SEALING PLUG – kulowe zatyczki uszczelniające serii 11

Do uszczelniania otworów wiertniczych

Użyj SEALING PLUG do kontroli i regulacji przepływów

W wielu zastosowaniach media hydrauliczne lub gazowe płyną przez kanały i otwory. SEALING PLUG niezawodnie zamyka oraz uszczelnia otwory i jest odporna na ciśnienia robocze zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich wartości do 500 barów.

Mocne strony

Zalety SEALING PLUG

  • Łatwa instalacja

    Stałe parametry umożliwiają łatwą, kontrolowaną i powtarzalną instalację, która gwarantuje niezawodne działanie nawet pod wysokim ciśnieniem.

  • Zorientowane na zastosowanie

    SEALING PLUG to odpowiednie rozwiązanie do wszystkich zastosowań, zarówno tych wykorzystujących ręczne, jak i pneumatyczne narzędzia osadzające czy też systemy zautomatyzowane.

  • Opłacalność

    W przypadku użycia ZSEALING PLUG nie ma potrzeby nacinania gwintów ani stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Hydrauliczna zatyczka uszczelniająca jest niezwykle opłacalna.

Zasada działania

Niezawodny system zamykania i uszczelniania nawierconych otworów

SEALING PLUG to dwuczęściowy, w pełni metalowy element, który działa na zasadzie rozprężania pod wpływem siły nacisku lub naciągu (push-pull). SEALING PLUG z kulą działa na zasadzie rozprężania pod wpływem siły nacisku. Wciśnięcie kuli w tuleję powoduje jej rozszerzanie. Zaślepka z trzpieniem działa na zasadzie rozprężania pod wpływem siły naciągu. W tym przypadku należy wciągnąć trzpień w tuleję. W obu elementach zamykających ząbki umieszczone po zewnętrznej stronie tulei zakotwiczają zatyczkę SEALING PLUG w materiale instalacyjnym w miarę rozprężania tulei.

Rezultatem nieustannych prac projektowych nad produktem jest również PULLPLUG™. Zamknięcie z zastosowaniem bolca działa na zasadzie rozprężania pod wpływem siły naciągu i oferuje wiele korzyści. Produkt został wykonany z mniejszej ilości materiału, co stanowi bardzo opłacalne rozwiązanie. Ponadto PULLPLUG™ nie ma trzpienia.
Do niektórych elementów oferujemy narzędzia i urządzenia z gamy technologii montażu Böllhoff.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów SEALING PLUG

  • SEALING PLUG z kulą – seria 11

    Zasada

    • Zasada rozprężania pod wpływem siły nacisku
    • Ciśnienie robocze do 350 barów

    Średnica

    • 3-22 mm

    Wersje

    • Tuleja ze stali hartowanej, ocynkowana (bez Cr (VI))
    • Kula ze stali łożyskowej, polerowana
  • SEALING PLUG z kulą – seria 31

    Zasada

    • Zasada rozprężania pod wpływem siły nacisku
    • Ciśnienie robocze do 450 barów

    Średnica

    • 3-22 mm

    Wersje

    • Tuleja ze stali nierdzewnej, AISI 300
    • Kula ze stali łożyskowej, polerowana
  • SEALING PLUG z kulą – seria 33

    Zasada

    • Zasada rozprężania pod wpływem siły nacisku
    • Ciśnienie robocze do 450 barów

    Średnica

    • 3-22 mm

    Wersje

    • Tuleja ze stali nierdzewnej, AISI 300
    • Kula ze stali nierdzewnej, AISI 300
  • SEALING PLUG z trzpieniem – seria RS

    Zasada

    • Zasada rozprężania pod wpływem siły naciągu
    • Ciśnienie robocze do 500 barów

    Średnica

    • 3-9 mm

    Wersje

    • Tuleja ze stali utwardzanej, polerowana
    • Kula ze stali hartowanej, polerowana
  • PULLPLUG™ – seria RST

    Zasada

    • Zasada rozprężania pod wpływem siły naciągu
    • Ciśnienie robocze do 500 barów

    Średnica

    • 5-22 mm

    Wersje

    • Tuleja ze stali utwardzanej, polerowana
    • Kula ze stali hartowanej, polerowana
    • Bolec ze stali hartowanej, polerowany

    Zalety

    • Niska cena ze względu na mniejszą ilość materiału
    • Brak hałasu podczas wyłamywania trzpienia
    • Nie ma potrzeby usuwania wyłamanego trzpienia
    • Brak nagiego punktu po wyłamaniu trzpienia
    • Niezawodny proces oparty na monitorowaniu ścieżki, a nie siły zrywającej punktu docelowego
    • Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku twardszych materiałów instalacyjnych
    • Dodatkowa korzyść: wkładka gwintowa
  • PULLPLUG™ – seria LRST

    Zasada

    • Zasada rozprężania pod wpływem siły naciągu
    • Ciśnienie robocze do 60 barów

    Średnica

    • 5-22 mm

    Wersje

    • Stal
    • Aluminium
    • Stal nierdzewna
    • Inne wersje dostępne na zamówienie

     

     

    Zalety

     

    • Niska cena ze względu na mniejszą ilość materiału
    • Brak hałasu podczas wyłamywania trzpienia
    • Brak potrzeby usuwania wyłamanego trzpienia
    • Brak nagiego punktu po wyłamaniu trzpienia
    • Niezawodny proces oparty na monitorowaniu ścieżki, a nie siły zrywającej punktu docelowego
    • Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku twardszych materiałów instalacyjnych
    • Dodatkowa korzyść: wkładka gwintowa

     

  • B-Blocker™ – seria BB

    Zasada

    • Zasada rozprężania pod wpływem siły nacisku
    • Ciśnienie robocze do 35 barów

    Średnica

    • 5-22 mm

    Wersje

    • Jednoczęściowy element aluminiowy

    Zalety

    • Niska cena ze względu na mniejszą ilość materiału
    • Możliwość bezpośredniego montażu w fazach odlewniczych
    • Minimalna obróbka wstępna trzpienia
    • Brak nagiego punktu po wyłamaniu trzpienia
    • Niezawodny proces oparty na monitorowaniu ścieżki, a nie siły zrywającej punktu docelowego

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię ZATYCZKI USZCZELNIAJĄCE? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.