eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Technologia uszczelniania

SEAL LOCK®

Połączenie śrubowe wysokiej wytrzymałości zapewniające maksymalne uszczelnienie

Nakrętka uszczelniająca SEAL LOCK®

Doskonałe uszczelnienie

Łatwy montaż, dwukrotnie większa niezawodność

Nakrętki SEAL LOCK® zapewniają niezawodne uszczelnienie na wypadek przenikania gazu lub cieczy, nawet pod wysokim ciśnieniem. Uszczelniają równocześnie w gwincie i pod łbem śruby. Jednoczęściowe nakrętki uszczelniające umożliwiają szybki montaż.

Dodatkowe korzyści

Zalety SEAL LOCK®

  • Uszczelka

    Podwójne uszczelnienie. SEAL LOCK® zapewnia szczelność na wypadek przenikania cieczy i gazu w gwincie i pod łbem śruby.

  • Wysokie napięcie wstępne

    Powłoka metalu zapobiega utracie napięcia wstępnego przy montażu pierścienia uszczelniającego.

  • Odporność termiczna

    Nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® są odporne na temperatury w zakresie od ‑40°C do 110°C.

Metoda i zasada

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania gwintów śrub i nakrętek

Nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® to strukturalne elementy jednoczęściowe. Uszczelnienie przed przeciekiem jest zapewnione zarówno w gwincie, jak i na powierzchni łożyska. Nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® zapewniają wysokowytrzymałe połączenie gwintowane bez utraty napięcia wstępnego, nawet przy powtórnym dokręceniu.

SEAL LOCK® nakrętka uszczelniająca

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół z chęcią udzieli Ci porady.

Skontaktuj się z nami