eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Naprawa gwintu

Rozwiązania naprawcze

Odpowiednie do uszkodzonych gwintów, elementów cienkościennych i do stosowania w zakresie wysokich temperatur

Naprawa gwintów z zastosowaniem HELICOIL®

Łatwo – Inteligentnie – Szybko

Po co wymieniać komponenty, skoro można je naprawić?

Zmieniamy stare w nowe. Nasze różnorodne rozwiązania naprawcze to wysokiej jakości alternatywa. Łatwe, szybkie i znacznie ulepszone. Naprawiając, oszczędzasz pieniądze, a przy tym chronisz środowisko.

Zasada działania

Naprawa gwintów z zastosowaniem HELICOIL®

Zbyt wysoki moment dokręcania, korozja, a nawet zużycie – to tylko niektóre z przyczyn uszkodzenia gwintu.
Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus są dostępne w rozmaitych wersjach konstrukcyjnych do szybkiej naprawy gwintów. Stosowanie odpornych na zużycie wkładek gwintowych HELICOIL® Plus nie tylko pozwala naprawić gwinty, ale także poprawia ich nośność.

Metoda jest bardzo prosta:

Po prostu wywierć uszkodzony gwint i użyj narzędzia dwa w jednym do wiercenia i gwintowania HELICOIL® Plus, aby naciąć nowy gwint mocujący. Następnie możesz zainstalować HELICOIL® Plus, używając dostarczonego w tym celu trzpienia montażowego. Teraz wystarczy wyłamać zabierak za pomocą trzpienia do wyłamywania zabieraków i nowy gwint z wkładką gwintową HELICOIL® Plus jest gotowy do użycia.

Wkładka gwintowa HELICOIL® na trzpieniu montażowym
Wkładka gwintowa HELICOIL® na trzpieniu montażowym

Nakrętki zabezpieczające HELICOIL® do kolektora wydechowego i turbosprężarek

Połączenia śrubowe mają tendencję do obluzowywania pod obciążeniem. W wielu zastosowaniach, zwłaszcza w motoryzacji, zabezpieczenie przed ryzykiem niezamierzonego obluzowania jest koniecznością. Jako eksperci w zakresie technologii łączenia i montażu, oferujemy w tym celu nakrętki zabezpieczające HELICOIL®. Skuteczne połączenie dwóch elementów złącznych: nakrętki o wysokiej wytrzymałości oraz wkładki gwintowej HELICOIL® Screwlock. Te perfekcyjne skonstruowane elementy złączne doskonale do siebie pasują, co jest bardzo korzystne dla wymagających połączeń śrubowych. Oferujemy nakrętki zabezpieczające HELICOIL® w wersji kołnierzowej ze zintegrowaną podkładką, przeznaczone specjalnie do bezpiecznego mocowania kolektorów wydechowych.

Nakrętki zabezpieczające HELICOIL® do mocowania kolektorów wydechowych i turbosprężarek
Nakrętki zabezpieczające HELICOIL® do mocowania kolektorów wydechowych i turbosprężarek

Rozwiązania naprawcze do elementów cienkościennych

Nitonakrętki RIVKLE®

Do łączenia gwintowego elementów cienkościennych. Ponadto nitonakrętki RIVKLE® zapewniają mocniejsze gwinty. Do typowych zastosowań należą mocowanie tablic rejestracyjnych oraz naprawa uszkodzonych gwintów w ramach motocyklowych.

RIVKLE® Stainless Steel – nitonakrętki ze stali nierdzewnej
RIVKLE® ze stali nierdzewnej

Nity zrywalne RIVQUICK®

Technologia RIVQUICK® sprawdziła się jako skuteczna metoda trwałego łączenia elementów cienkościennych za pomocą nitów zrywalnych. Idealnie nadaje się też do łączenia elementów dostępnych tylko z jednej strony. Proces instalacji tych nitów zrywalnych nie generuje ciepła, więc nie ma ryzyka powstawania zniekształceń. Można je też łatwo instalować w elementach warstwowych.

RIVQUICK® – standardowy nit zrywalny
RIVQUICK® standardowy nit zrywalny

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

HELICOIL®

Zestawy HELICOIL® pozwalają na łatwą naprawę uszkodzonych gwintów w zaledwie kilku krokach. Zestawy są kompaktowe i dostosowane do Twoich potrzeb.

  • HELICOIL® Kit – gwinty sondy lambda

    Zawartość

    • Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus
    • Gwintownik ręczny HSS z zabierakiem prowadzącym
    • Trzpień montażowy
    • Klucz imbusowy SW 2,5
    • Adapter narzędziowy do grzechotki 3/8"
  • HELICOIL® Kit – gwinty spustu oleju

    Wymiana oleju zwykle jest łatwa. Jednak gdy gwint spustu oleju jest uszkodzony, staje się droga i czasochłonna. Alternatywą dla wymiany miski olejowej lub użycia ponadgabarytowego gwintu jest użycie HELICOIL® Plus do naprawy gwintów.

    Zawartość

    • 10 wkładek gwintowych HELICOIL® Plus każdego rozmiaru w trzech długościach
    • Narzędzie dwa w jednym do wiercenia i gwintowania
    • Gwintownik ręczny (do wystających krawędzi)
    • Trzpień montażowy, łamacz zabieraka, suwmiarka
  • HELICOIL® Kit – gwint śruby wtryskiwacza

    Wtryskiwacze należy czyścić lub wymieniać. Oferujemy zestaw HELICOIL® Plus specjalnie zaprojektowany do naprawy gwintów mocujących usuniętych lub zerwanych śrub wtryskiwaczy.

    Zawartość

    • 20 wkładek gwintowych HELICOIL® Plus każdego rozmiaru
    • Wiertło rdzeniowe 6,3 mm
    • Wiertło do gwintów M6, 5H, 45°, kręte
    • Specjalny trzpień montażowy M6
  • HELICOIL® Kit – gwinty świec zapłonowych i żarowych

    Ze względu na skomplikowany proces produkcji głowica cylindra – wraz z silnikiem – jest jednym z najbardziej złożonych i kosztownych elementów pojazdu silnikowego. Nasze specjalne zestawy HELICOIL® Plus do świec zapłonowych i żarowych są godne Twojego zaufania.

    Zawartość

    • 10 wkładek gwintowych HELICOIL® Plus każdego rozmiaru
    • Narzędzie dwa w jednym do wiercenia i gwintowania
    • Trzpień montażowy
  • HELICOIL® Kit – gwinty śrub kół

    Podczas wymiany opon gwint nakrętki często ulega uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego wkręcania lub nadmiernego dokręcenia śruby koła. Rozwiązanie stanowi zestaw HELICOIL® Plus do gwintów nakrętek w piastach kół. Po wymianie gwintu mocującego instaluje się wysokiej wytrzymałości wkładkę gwintową HELICOIL®.

    Zawartość

    • 10 wkładek gwintowych HELICOIL® Plus
    • Narzędzie dwa w jednym do wiercenia i gwintowania (specjalna konstrukcja)
    • Łamacz zabieraka
    • Przyrząd do uszczelniania
  • HELICOIL® Kit – gwinty łożysk kół

    Obciążone dynamicznie obudowy łożysk kół są dodatkowo narażone na działanie wysokich temperatur, rozprysków wody i soli drogowej. Ich zużycie jest nieuniknione. Dzięki HELICOIL® Plus możesz naprawić uszkodzone gwinty w obudowach łożysk kół.

    Zawartość

    • 10 wkładek gwintowych HELICOIL® Plus
    • Narzędzie dwa w jednym do wiercenia i gwintowania
    • Trzpień montażowy
    • Trzpień do wyłamywania zabieraka
  • HELICOIL® Kit

    Zawartość

    • Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus
    • Wiertło kręte (do M12)
    • Gwintownik ręczny HSS
    • Trzpień montażowy
    • Łamacz zabieraka (do M12)

    *Każdy zestaw zawiera wkładki gwintowe jednego rozmiaru w trzech różnych długościach.

  • HELICOIL® Kit

    Zawartość

    • Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus
    • Gwintownik ręczny
    • Trzpień montażowy (M18-M24, skok zwykły)
    • Narzędzie montażowe (standardowa głowica śrubowa M27-M33 i gwinty drobnozwojne M18 x 1,5 do M36 x 1,5)

    *Każdy zestaw zawiera wkładki gwintowe jednego rozmiaru i jednej długości

  • HELICOIL® Kit

    Zawartość

    • Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus w różnych rozmiarach i długościach
    • Wiertło spiralne do M12 (z narzędziem dwa w jednym do wiercenia i gwintowania do M14 x 1,25)
    • Gwintownik ręczny HSS
    • Trzpienie montażowe
    • Łamacz zabieraka

Nakrętki zabezpieczające HELICOIL®

Skuteczne połączenie nakrętki kołnierzowej ze zintegrowaną podkładką i wkładką gwintową HELICOIL® Plus Screwlock. Przeznaczone specjalnie do mocowania kolektorów wydechowych i turbosprężarek.

  • Nakrętki zabezpieczające HELICOIL®

    Oferujemy nakrętki zabezpieczające HELICOIL® w wersji kołnierzowej ze zintegrowaną podkładką, przeznaczone specjalnie do bezpiecznego mocowania kolektorów wydechowych.

     

    Warianty konstrukcyjne

    • Nakrętka M8 z łbem sześciokątnym
    • Nakrętka M8 z profilem XZN

    Zastosowania

    • Kolektory wydechowe
    • Osie i silniki
    • Turbosprężarki

    Zawartość

    • 50 nakrętek zabezpieczających każdego rozmiaru

RIVKLE® i RIVQUICK®

Te zestawy naprawcze pozwalają na łatwe mocowanie nitonakrętek i nitów zrywalnych w elementach cienkościennych.

  • RIVKLE® Plus Kit – wąski łeb

    Zestaw RIVNUT® Plus zawiera 50 nitonakrętek RIVNUT® Plus z wąskim łbem w każdym rozmiarze (M3, M4, M5 i M6) oraz narzędzie osadzające RIVNUT® BRK 01 do ręcznej instalacji.

    Zawartość

    • Nitonakrętki M3-M6 RIVKLE® Plus
    • Stal ocynkowana
    • Wąski łeb
    • Narzędzie osadzające BRK 01
    • Dodatkowe trzpienie i końcówki do M3, M4, M5 i M6
  • RIVKLE® Plus Kit – płaski łeb

    Zestaw RIVNUT® Plus zawiera 50 nitonakrętek RIVNUT® Plus z płaskim łbem w każdym rozmiarze (M4, M5 i M6) oraz narzędzie osadzające RIVNUT® BRK 01 do instalacji ręcznej.

    Zawartość

    • Nitonakrętki M4-M6 RIVKLE® Plus
    • Stal ocynkowana
    • Płaski łeb
    • Narzędzie osadzające BRK 01
    • Dodatkowe trzpienie i końcówki do M3, M4, M5 i M6
  • RIVKLE® Plus Kit – wąski łeb

    Zestaw RIVNUT® Plus zawiera nitonakrętki RIVNUT® Plus z wąskim łbem w rozmiarach M6, M8 i M10 oraz narzędzie osadzające RIVNUT® M2007 do instalacji ręcznej.

    Zawartość

    • 50 nitonakrętek M6
    • 25 nitonakrętek M8
    • 25 nitonakrętek M10
    • Stal ocynkowana
    • Płaski łeb
    • Narzędzie osadzające RIVKLE® M2007
    • 3 trzpienie i końcówki do M6, M8 i M10
  • RIVKLE® Plus Kit – płaski łeb

    Zestaw RIVNUT® Plus zawiera nitonakrętki RIVNUT® Plus z płaskim łbem w rozmiarach M6, M8 i M10 oraz narzędzie osadzające RIVNUT® M2007 do ręcznej instalacji.

    Zawartość

    • 50 nitonakrętek M6
    • 25 nitonakrętek M8
    • 25 nitonakrętek M10
    • Płaski łeb
    • Stal ocynkowana
    • Narzędzie osadzające RIVKLE® M2007
    • 3 trzpienie i końcówki do M6, M8 i M10
  • RIVQUICK® Kit

    Zestaw RIVQUICK® zawiera łącznie 558 części, w tym nity zrywalne, narzędzie osadzające BRS 02 do instalacji ręcznej i inne akcesoria.

    Zawartość

    • Narzędzie osadzające BRS 02
    • Gama aluminiowych nitów zrywalnych ze stalowym zabierakiem
    • 4 końcówki
    • 2 wiertła

Obszary zastosowań

Rozwiązania naprawcze dla branży samochodowej