eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Elementy złączne
  4. Rozwiązania chemiczne do zabezpieczania gwintów

Zabezpieczanie połączeń śrubowych

Rozwiązania chemiczne do zabezpieczania gwintów

Klejenie. Blokowanie. Uszczelnianie: Zabezpieczanie i uszczelnianie połączeń za pomocą powlekanych gwintów

Zdjęcie śruby z powłoką wykonaną metodą mikroenkapsulacji

Zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia

Zabezpieczanie śruby powłoką – zaawansowane rozwiązanie zapewniające wysoki stopień bezpieczeństwa, łatwość montażu i wydajną produkcję seryjną

Sposób na zabezpieczenie połączeń śrubowych – chemiczne metody zabezpieczeń gwintów pomagają zapobiegać usterkom połączeń śrubowych i nadają się do różnych potrzeb oraz zastosowań.

Mocne strony

Zalety rozwiązań chemicznych do zabezpieczania gwintów

  • Solidne i niezawodne

    Wysoki stopień bezpieczeństwa: dzięki rozwiązaniom chemicznym do zabezpieczania gwintów nie ma ryzyka, że zapomnisz o podkładce zabezpieczającej czy kleju anaerobowym.

  • Doskonałe do produkcji seryjnej

    Rozwiązania chemiczne do zabezpieczania gwintów gwarantują odtwarzalność, precyzyjnie określone wartości robocze i łatwe, bezproblemowe przechowywanie.

  • Dostosowanie do potrzeb Twojego zastosowania

    Oferujemy indywidualnie dostosowane powłoki w zależności od wymagań klienta.

  • Krótszy czasu montażu

    W przypadku stosowania chemicznych rozwiązań do zabezpieczania gwintów nie ma potrzeby dodatkowego mocowania elementu uszczelniającego i blokującego.

  • Łatwość integracji

    Rozwiązania chemiczne do zabezpieczania gwintów są łatwe w integracji. Nie wymagają zmian geometrii i można je łatwo wykorzystać do istniejących zastosowań.

Zasada działania

Powłoki uszczelniające

Rozwiązania do zabezpieczania gwintów za pomocą powłok chemicznych, w tym z użyciem kleju oraz środków blokujących i uszczelniających, stanowią alternatywę dla klejów anaerobowych.
Dzięki wstępnej aplikacji powłoki na gwint nie ma już potrzeby ręcznego nakładania dodatkowego środka podczas montażu.
Oferujemy dwa rodzaje rozwiązań chemicznych do zabezpieczania gwintów – powłoki wykonane metodą mikroenkapsulacji kleju oraz powłoki poliamidowe.

Ilustracja śruby z chemiczną powłoką gwintu (zaznaczoną na czerwono)
Obszar chemicznej powłoki gwintu zaznaczony na czerwono
Zdjęcie różnych rozwiązań chemicznych do zabezpieczania gwintów
Rozwiązania chemiczne do zabezpieczania gwintów na różnych powierzchniach śrub

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje produktów do chemicznego zabezpieczania gwintów

  • Powłoki klejowe

    Sklejanie gwintów śrub i nakrętek to niezawodny sposób na zapobieganie ich obluzowywaniu. W przypadku tej metody zastosowane mikrokapsułki ulegają rozpadowi na skutek działania ciśnienia powstałego podczas skręcania połączenia. Następnie zawarty w kapsułkach klej łączy się z utwardzaczem. Dochodzi do reakcji chemicznej (polimeryzacji), która powoduje twardnienie kleju (połączenie klejowe), a tym samym zabezpiecza połączenie. Efekt blokowania uzyskuje się przez sklejenie gwintów śruby i nakrętki. Umożliwia to zachowanie siły zacisku wstępnego (blokada zabezpieczająca przed wykręcaniem).

    Galeria produktów

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Powłoki uszczelniające gwint

    Powlekanie gwintu poliamidem zapobiega rozłączaniu połączenia śrubowego. W przeciwieństwie do powłoki klejowej, ta metoda zabezpieczania połączeń gwintowych wykorzystuje warstwę poliamidu, którą nakłada się na fragment gwintu. Wypełnia ona luz osiowy między gwintami śrub i nakrętek, tworząc nacisk powierzchniowy między gwintem elementu złącznego z powłoką i przylegającą powierzchnią drugiego gwintu bez powłoki, zabezpieczając w ten sposób połączenie. Powłoka ta jest jednym ze środków blokujących.

    Galeria produktów

    • Punktowa powłoka poliamidowa Plasbolt
    • Uniwersalny poliamid Plasbolt
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Uniwersalny, odporny na temperaturę poliamid do stosowania punktowego
    • Precote 6
    • Precote 9

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię rozwiązania do chemicznego zabezpieczania gwintów? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.