eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Wkręty do bezpośredniego wkręcania

QUICK FLOW®

Bezpieczne łączenie elementów cienkościennych: Uzyskaj optymalne rezultaty dzięki samogwintującym elementom złącznym QUICK FLOW®.

QUICK FLOW® Dünnblechschraube

Mocne połączenie samogwintujące

Trwałe połączenia śrubowe bez potrzeby stosowania nakrętek: Większa niezawodność procesu z wykorzystaniem materiałów z cienkiej blachy

Ze względu na korzyści ekonomiczne w wielu branżach wzrasta zastosowanie technologii lekkich konstrukcji. Realizacja techniczna często stanowi jednak duże wyzwanie. Dlatego zaprojektowaliśmy złączny element samogwintujący QUICK FLOW®: Umożliwia on mocne i trwałe połączenie szczególnie cienkich materiałów blaszanych i elementów cienkościennych bez potrzeby stosowania elementów z gwintem wewnętrznym.

Plusy

Zalety QUICK FLOW®

  • Niższe koszty procesu

    W przypadku QUICK FLOW® nie ma potrzeby wykonywania wstępnego nawiercania lub przebijania materiału. Końcówka wkrętu wnika w metal, tworząc własny otwór.

  • Zautomatyzowany montaż

    Szybki i automatyczny montaż: montaż za pomocą wkrętów do cienkich blach QUICK FLOW® przekłada się na krótki cykl pracy.

  • Standaryzacja

    Uniwersalne zastosowanie: Wkręty do cienkich blach QUICK FLOW® można stosować od razu, gdyż nie wymagają one zastosowania odpowiednich elementów z gwintem wewnętrznym.

  • Do wielokrotnego użytku

    Wkręty do cienkich blach QUICK FLOW® można wielokrotnie odkręcać i dokręcać.

  • Zorientowane na zastosowanie

    Nasze wkręty do cienkich blach QUICK FLOW® są dostępne w różnych rozmiarach i wymiarach.

Zasada działania

QUICK FLOW® – uniwersalne i ekonomiczne elementy złączne do cienkich blach

Większa produktywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów połączeń

Obecnie wiele materiałów z cienkich blach lub elementów cienkościennych jest tak cienkich, że dla uzyskania niezbędnej stabilności połączeń konieczne jest zastosowanie elementów z gwintem wewnętrznym. Wkręt do cienkich blach QUICK FLOW® pozwala wyeliminować te dodatkowe elementy. Podnosi to produktywność, a jednocześnie obniża koszty połączeń. Rozwiązanie nadaje się także do montażu automatycznego.

Złączny element samogwintujący QUICK FLOW® tworzy w zasadzie swój własny gwint. Dzięki spiralnej końcówce wkręt ten można montować bez wiercenia otworu wstępnego. Wkręt wykonuje otwór w blasze, tworzy przejście i nacina gwint metryczny wielokrotnego użytku. Wysokie wartości momentu obrotowego zapewniają odpowiednią niezawodność procesu.

Ukształtowany w ten sposób gwint prowadzący cechuje się optymalną wysokością w miejscu mocowania i niewielkim skokiem gwintu. W rezultacie uzyskuje się odpowiednie pokrycie zarysu gwintu metrycznego. Za pomocą QUICK FLOW® można łatwo łączyć różne materiały, takie jak aluminium czy stal.

Schemat procesu montażu QUICK FLOW®
Proces montażu wkrętu do cienkich blach QUICK FLOW®

QUICK FLOW® – pewne i uniwersalne rozwiązanie

Wkręty do cienkich blach QUICK FLOW® umożliwiają optymalizację zautomatyzowanego montażu. Dzięki złącznym elementom samogwintującym można bezpiecznie i ekonomicznie łączyć cienkie blachy i elementy cienkościenne.

  • Wkręty do cienkich blach QUICK FLOW®

    Rodzaje łbów

  • Ręczny montaż QUICK FLOW®

    nie wymaga otworów wstępnych

  • Połączenie śrubowe QUICK FLOW®

    z samoczynnie uformowanym otworem

  • QUICK FLOW®

    Samogwintujący element złączny – widok od spodu blachy

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesują Cię wkręty do cienkich blach QUICK FLOW®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.