eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Technologia nitowania

RIVKLE®

Wytrzymałe połączenia gwintowe w elementach cienkościennych dzięki nitonakrętkom i nitośrubom RIVKLE®.

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®

Gwinty nośne w elementach cienkościennych

Wysoka wytrzymałość

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® skutecznie łączą komponenty cienkościenne. Czy Twoje elementy również charakteryzują się cienkimi ściankami, które uniemożliwiają nacięcie gwintów? W takim razie możesz zastosować nitonakrętki lub nitośruby RIVKLE®. Dzięki szerokiej gamie kształtów i rozmiarów można znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania.

Dodatkowe korzyści

Zalety RIVKLE®

  • Montaż jednostronny

    Ślepy montaż. Często jedyne rozwiązanie dla pustych kształtek, obudów lub elementów z dostępem tylko z jednej strony.

  • Uniwersalne zastosowanie

    Idealne na każdym etapie produkcji. Po zamontowaniu nitonakrętki nie ma potrzeby wykonywania poprawek, nawet w przypadku powierzchni powlekanych czy malowanych.

  • Brak obciążenia cieplnego

    Inaczej niż w przypadku nakrętek zgrzewanych, zastosowanie tej metody pozwala uniknąć oddziaływania wysokiej temperatury na detal.

Zasada działania

Nit zamiast spawu

RIVKLE® nitonakrętki i nitośruby to uniwersalne rozwiązanie do mocowania obciążalnych elementów złącznych w postaci gwintu wewntrznego, bądź zewnętrznego w cienkościennych detalach. Są bardzo łatwe w montażu. Nie ma potrzeby stosowania elementu przeciwstawnego (możliwy montaż przy dostępie z jednej strony) we wszystkich materiałach metalowych, tworzywach sztucznych, a nawet w elementach ceramicznych. Jest to wyjątkowo bezpieczny proces, nie wiąże się bowiem z ryzykiem poparzenia i nie powoduje wydzielania szkodliwych oparów ani gazów.

Nitonakrętki RIVKLE® Proces nitowania

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Skontaktuj się z nami

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Galeria produktów RIVKLE®

Oferujemy szereg rożnych nitonakrętek i nitośrub do każdego możliwego zastosowania.

  • RIVKLE® Standard

    Materiały

     

    • Stal: materiał standardowy
    • Aluminium: lekkie, odporne na korozję
    • Stal nierdzewna: odporna na korozję i temperaturę

     

    Kształty łbów

     

    • Łeb płaski
    • Łeb stożkowy
    • Mikrołeb stożkowy

     

    Rodzaje trzpienia

     

    • Otwarty
    • Zamknięty

     

    Kształty trzpienia

     

    • Cylindryczny prosty
    • Cylindryczny radełkowany
    • Sześciokątny
    • Częściowo sześciokątny
  • RIVKLE® Stainless steel

    Zalety

    • Optymalna odporność na korozję
    • Optymalna odporność na temperaturę
  • RIVKLE® SFC

    Nitonakrętki RIVKLE® SFC, czyli Smart For Composite, zaprojektowano z myślą o montażu gwintów nośnych w tworzywach sztucznych i materiałach kompozytowych bez ryzyka ich uszkodzenia.

    Zasada działania

    • Działanie jest oparte na odpowiednim rozkładzie obciążenia w osi gwintu, co skutkuje brakiem naprężeń promieniowych.

    Wersje

    • Nitonakrętki RIVKLE® SFC są dostępne w wielu wersjach wykonanych ze stali i stali nierdzewnej (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Technologia RIVKLE® Seal Ring chroni podzespoły przed czynnikami zewnętrznymi, zapewniając szczelność przed przedostawaniem się do nich wszelkich cieczy i gazów.

    Zalety

    • Uszczelka jest trwale połączona z nitonakrętką RIVKLE®. Pozostaje ona na swoim miejscu w każdej sytuacji, także podczas automatycznego montażu z zastosowaniem podajnika pneumatycznego
    • Szczelność zgodna z normą ISO 20653, specyfikacja IPX7
    • Odporność na promieniowanie UV i temperaturę do 220°C
    • Odporność na wszelkie ciecze (oleje, węglowodory, itp.)
  • RIVKLE® HRT

    Nitonakrętki o wysokiej wytrzymałości RIVKLE® HRT („high resistance thread”) charakteryzują się wyjątkowo wytrzymałym gwintem nośnym, który znacznie poprawia właściwości mechaniczne nitonakrętki.

    Wersje

    • Stalowa i aluminiowa

    Zalety w porównaniu z RIVKLE® Standard

    • Wyższe momenty obrotowe dokręcania pozwalają na przenoszenie wyższych sił naprężających w połączeniu
    • Możliwość zastosowania mniejszych wymiarów
    • Niższa waga
    • Odporność na korozję i możliwość recyklingu, szczególnie w przypadku elementów aluminiowych (RIVKLE® HRT Aluminium)
  • Nitonakrętki RIVKLE® PN z nacięciem

    Wersje

    • Stal (aluminium i stal nierdzewna na zamówienie)

    Zalety w porównaniu z RIVKLE® Standard

    • Wysoka odporność na siły wyrywania
    • RIVKLE® PN charakteryzuje się największym zakresem siły zacisku spośród różnych wersji nitonakrętek do stosowania w materiałach o różnej grubości
    • Duży zakres siły zacisku w celu wzmocnienia detalu
    • Niskie naprężenia promieniowe podczas osadzania zapobiegają nadmiernemu obciążeniu elementu
    • Niskie naprężenie promieniowe w elemencie
  • Nitośruby RIVKLE®

    Dzięki nitośrubom RIVKLE® można wstępnie przymocować element przykręcany do elementu nośnego. Jest to szczególnie pomocne w przypadku ciężkich lub dużych elementów lub przy montażu ukrytym („zawieszanym"). Nitonakrętki są dostępne w różnych wersjach

Materiał wideo

Technologia RIVKLE®

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Skontaktuj się z nami