eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Elementy złączne
  4. Nakrętki zabezpieczające HELICOIL®

Zabezpieczanie połączeń śrubowych

Nakrętki zabezpieczające HELICOIL®

Specjalne nakrętki do bezpiecznych połączeń śrubowych.

Nakrętka zabezpieczająca HELICOIL®

Mocowanie do zastosowań wysokotemperaturowych

Skuteczne i niezawodne połączenie dwóch elementów złącznych

Nakrętki HELICOIL® ze zintegrowaną wkładką HELICOIL® Screwlock umożliwiają wykonanie bezpiecznych połączeń śrubowych, także w wysokich temperaturach.

Dodatkowe korzyści

Zalety nakrętek zabezpieczających HELICOIL®

  • Zabezpieczanie połączeń śrubowych

    Zapobiega samoczynnemu luzowaniu połączenia. Gwinty HELICOIL® Screwlock zaciskają się na powierzchni mocowanej śruby lub wkrętu, tworząc sprężysty zacisk i optymalną blokadę połączenia.

  • Odporność termiczna

    Nakrętka zabezpieczająca zachowuje swoją wytrzymałość nawet przy wysokich temperaturach roboczych (np. w układach wydechowych). Ponadto zapobiega zacieraniu się.

  • Modułowa budowa

    Nakrętki o wysokiej wytrzymałości z wkładkami gwintowymi HELICOIL® Screwlock - opcjonalnie z podkładką. Dzięki zastosowaniu uszczelek nie dochodzi do obluzowania przy utracie siły napięcia wstępnego. Wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zasada działania

Bezpieczeństwo nawet w wysokich temperaturach

Nakrętka zabezpieczająca składa się z nakrętki i wkładki gwintowej zwojowej HELICOIL® Screwlock. Blokadę śruby uzyskuje się dzięki sześciokątnemu zwojowi gwintu wkładki HELICOIL® Screwlock. Gwinty te zaciskają się na powierzchni bocznej mocowanej śruby lub wkrętu. Dzięki temu uzyskuje się sprężysty i wytrzymały zacisk cierny, który zapobiega samoczynnemu odkręcaniu się śruby. W zależności od zastosowania, w celu uzyskania większej siły zacisku można użyć gwintów z wieloma zwojami sześciokątnymi.

Trzpień z podkładką (w przedstawionym przykładzie jest to rodzaj nakrętki kołnierzowej z podkładką) + HELICOIL® Screwlock = nakrętka zabezpieczająca HELICOIL®
Nakrętka + HELICOIL® Screwlock = Nakrętka zabezpieczająca HELICOIL® (w przedstawionym przykładzie jest to nakrętka kołnierzowa z podkładką)

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Skontaktuj się z nami

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Galeria produktów

Mamy w ofercie wybór różnych nakrętek zabezpieczających dla pełnej gamy zastosowań.

  • Nakrętka sześciokątna HELICOIL®

  • Nakrętka kołnierzowa HELICOIL®

  • Nakrętka kołpakowa HELICOIL®

  • Nakrętka zgrzewana HELICOIL®

  • Nakrętka kolektora wydechowego HELICOIL®

  • Nakrętka z wbudowaną podkładką płaską HELICOIL®

    do mocowania kolektorów wydechowych oraz nasadek do turbosprężarek

  • Nakrętka kwadratowa HELICOIL®

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesują Cię nakrętki zabezpieczające HELICOIL®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Skontaktuj się z nami