eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Blokada śrubowa

U-NUT®

Solidne i niezawodne: nakrętki samoblokujące U-NUT® zapewniają wysokie bezpieczeństwo przy ekstremalnych obciążeniach.

Zdjęcie nakrętki samoblokującej U-NUT®.

Do trwałych połączeń

Nakrętki samoblokujące U-NUT® zabezpieczają metryczne połączenia śrubowe – pod obciążeniem dynamicznym i przy niewielkim obciążeniu wstępnym

Bezpieczeństwo jest najważniejsze: nakrętki samoblokujące U-NUT® gwarantują niezawodne połączenia śrubowe – nawet w ekstremalnych warunkach. Funkcja zabezpieczająca jest wbudowana w nakrętkę. Oznacza to, że możliwość obluzowania połączenia śrubowego jest praktycznie wykluczona.

Mocne strony

Zalety U-NUT®

  • Optymalne zabezpieczenie

    Nakrętki U-NUT® zapewniają optymalne zabezpieczenie: blokada cierna na gwincie jest bardzo skuteczna i zapobiega obluzowaniu połączenia.

  • Szeroka gama wariantów

    Nakrętki samoblokujące U-NUT® mają na celu spełniać najrozmaitsze wymagania. Są dostępne w wielu wymiarach i wariantach.

  • Wybór materiałów

    Potrzebujesz opcji ze stali lub stali nierdzewnej? Nasz asortyment obejmuje nakrętki samoblokujące U-NUT® z różnych materiałów.

  • Niezawodność

    Nakrętki samoblokujące U-NUT® nadają się do dużych prędkości obrotowych i zmiennych kierunków obrotów.

  • Niezawodny proces

    Stały moment dokręcania i możliwość powtórnego bezawaryjnego użycia mocowań śrubowych gwarantują płynność procesów.

Zasada działania

Skuteczna i wydajna blokada śrub

Mechanizm

Nakrętka samoblokująca U-NUT® została wyposażona w zintegrowany pierścień zabezpieczający ze stali nierdzewnej A2. Pierścień ten wywiera sprężynowy nacisk na powierzchnie boczne gwintu podczas i po montażu.
W związku z tym moment tarcia powstały w odpowiedzi na skok i siłę reakcji jest większy niż występujący podczas użytkowania moment luzowania. W rezultacie powstaje blokada cierna, która skutecznie zabezpiecza połączenie śrubowe, nawet przy wysokich wibracjach.

Zastosowanie

Nakrętka U-NUT® może być stosowana wszędzie tam, gdzie usterka połączenia śrubowego miałaby krytyczne konsekwencje lub gdzie blokada śrubowa jest zawsze wymagana. Ze względu na swą uniwersalność nakrętka U-NUT® nadaje się do konwencjonalnych połączeń śrubowych zgodnie z wytycznymi VDI 2230 lub do zastosowań o krótszych długościach zacisku i niejasnych parametrach mocowania.

Pierścień zabezpieczający gwarantuje bezpieczne połączenie, które spełnia kryteria normy NAS 3350 amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.

Przekrój poprzeczny U-NUT®
Siły wywierane przez U-NUT® na śrubę

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje produktów U-NUT®

Oferujemy dwa rodzaje nakrętek samoblokujących U‑NUT® ze standardowym gwintem metrycznym.

  • Nakrętka samoblokująca U-NUT®

    Wariant kołpakowy i spawalniczy nakrętek U-NUT®

    W naszej standardowej gamie produktów oferujemy zakres rozmiarów od M4 do M36 w wykonaniu ze stali (SS400 i S45C) i stali nierdzewnej (S304). Dodatkowe rozmiary od M3 do M115 są dostępne na życzenie

    W przypadku zainteresowania innymi projektami prosimy o kontakt. Produkujemy również nakrętki samoblokujące U-NUT® z nasadką lub kołnierzem oraz wersję cienkościenną.

  • Nakrętki samoblokujące GU-NUT®

    Nakrętka samoblokująca GU-NUT® z większym pierścieniem zabezpieczającym oferuje ulepszoną funkcję zacisku.

    Nasz standardowy asortyment obejmuje nakrętki w rozmiarach od M8 do M16 wykonane ze stali (SS400) i stali nierdzewnej (S304). Na życzenie oferujemy inne wzory i rozmiary.

Materiały wideo

Nakrętki samoblokujące U-NUT®

Nakrętki samoblokujące U-NUT® zapewniają bezpieczne połączenia śrubowe

Więcej informacji

Do pobrania

Interesuje Cię technologia nakrętek samoblokujących U-NUT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.