Nakrętka zabezpieczająca wał zapewnia optymalne bezpieczeństwo mocowania łożysk dla gwintu o tolerancji ISO6H.
Zakres wymiarów
- M8-M100, materiał: stal SS400
- M10-M150, materiał: stal S45C
- M10-M100, materiał: stal nierdzewna SUS304 (A2)
Blokada śrubowa
Do trwałych połączeń
Pod wpływem obciążeń dynamicznych zamocowane na wałach łożyska i koła zębate mogą się luzować lub odłączać. Zapobiega temu zaawansowana konstrukcja innowacyjnej nakrętki FINE U-NUT® z wbudowaną funkcją blokady. W związku z tym nie potrzeba dodatkowych elementów blokujących, co podnosi wydajność pracy maszyny.
Mocne strony
Blokada cierna na gwincie rowkowanej nakrętki skutecznie zapobiega luzowaniu połączenia.
Nakrętki FINE U-NUT® można łatwo i opłacalnie montować za pomocą standardowych kluczy hakowych lub nasadowych – nawet w przypadku prac konserwacyjnych. Ponadto zastosowanie nakrętki eliminuje potrzebę montowania dodatkowych elementów zabezpieczających.
Nakrętka FINE U-NUT® utrzymuje się dłużej. Mniej źródeł błędów podczas montażu i wysoka jakość nakrętek to duża oszczędność kosztów.
Nakrętki wału FINE U-NUT® są odpowiednie do szybkich obrotów i zmiennego kierunku obrotów.
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego elementu blokującego ani frezowania rowka wpustowego. Jeden element na stanie oznacza niższe koszty magazynowania i mniejsze nakłady pracy.
Nakrętka FINE U-NUT® poprawia właściwości obrotowe wału. Można ją też stosować w wałach cienkościennych.
Zasada działania
Nakrętki wału o drobnych rowkach U‑NUT® służą do mocowania łożysk i innych części maszynowych na wałach. Jedną z zalet tej metody montażu mechanicznego jest łatwość wymiany łożyska. Na przykład zastosowanie nakrętek eliminuje skomplikowany zabieg przygotowania wału przed serwisowaniem.
Na skutek obrotów wału zamontowane na nich nakrętki mogą się luzować. W związku z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność zastosowania, nakrętki wymagają elementów blokujących.
Na tym właśnie polega przewaga nakrętek FINE U-NUT®: mają wbudowany metalowy pierścień, który naciska na gwint podczas przykręcania, tworząc regulowaną blokadę cierną na gwincie. Blokada cierna jest wystarczająco mocna, aby zapobiec luzowaniu połączenia przy stałych momentach dokręcania.
Nakrętka FINE U‑NUT® została opracowana z myślą o obniżeniu ogólnych kosztów montażu łożysk i poprawie jakości połączenia.
Funkcja zabezpieczająca FINE U‑NUT® jest wbudowana w nakrętkę. Element został wyposażony w pierścień blokujący 270° z wysokogatunkowej stali nierdzewnej A2. Pierścień ten wywiera siłę sprężystości na powierzchnie boczne gwintu podczas i po montażu, generując nacisk pomiędzy nakrętką a gwintem. Uzyskany moment tarcia jest większy niż moment luzowania w danym zastosowaniu. Blokada cierna skutecznie zabezpiecza element maszyny przed obluzowaniem. Skutecznie zapobiega obluzowaniu lub zsunięciu się elementu maszyny nawet przy dużych prędkościach obrotowych i naprzemiennym kierunku obrotów.
Standardowa wersja FINE U-NUT® stanowi optymalne rozwiązanie dla wielu zastosowań. Nakrętka jest dostępna w standardowej gamie Böllhoff.
Drugi typ, TWIN FINE U‑NUT®, jest wyposażony w dwa pierścienie zabezpieczające. Zwiększają one siłę zacisku na gwincie. Ponadto nakrętka TWIN FINE U‑NUT® została zaprojektowana z myślą o wyższym stopniu tolerancji gwintu (ISO4H). Większa precyzja styku ułatwia tworzenie gwintu i powierzchni nośnej.
Zwykle standardowe nakrętki wału muszą być mocowane do wału wraz z dodatkowym elementem blokującym. Dodatkowy element zabezpieczający ma za zadanie zapobiegać luzowaniu się nakrętki, zwłaszcza przy dużych prędkościach obrotowych. Element ten nie może jednak jednocześnie zagrażać precyzji połączenia gwintowego ani przenoszeniu występujących sił. Projekt i montaż z dodatkowym elementem blokującym są bardziej złożone i wprowadzają dodatkowe ryzyko błędu.
Nakrętki zabezpieczające zapewniają tylko tymczasową blokadę. Konstrukcje pierścieniowe i zębowe podkładki zabezpieczające z występami blokującymi i rowkiem wpustowym lub klamry dziobowe i płytki zabezpieczające są pracochłonne w montażu i często nie zapewniają odpowiedniego mocowania osiowego. Serwisowanie może wymagać czasochłonnego demontażu.
FINE U NUT® eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych elementów blokujących oraz związanych z ich zastosowaniem kosztownych prac tokarskich i frezerskich wymaganych do utworzenia rowka wpustowego na wale. Ponadto rozwiązanie to nie wymaga żadnych dodatkowych czasochłonnych prac konstrukcyjnych lub montażowych.
Nakrętkę FINE U‑NUT® można szybko zamontować za pomocą klucza hakowego. Gwint śruby wału musi być określony w normie ISO 965, z tolerancją ISO6g (JIS6g). Koniec gwintu powinien być ścięty, aby umożliwić łatwe przykręcenie nakrętki. Należy używać oleju smarowego, szczególnie w przypadku wałów wykonanych z materiałów o niskiej twardości.
Po zamontowaniu komponentów maszyny przykręć FINE U‑NUT® na wale, tak aby pierścień zabezpieczający był skierowany na zewnątrz. Koniec śruby musi wystawać na głębokość co najmniej dwóch obrotów gwintu.
Nie należy stosować FINE U‑NUT® na wałach, w których już wykonano wpust ze względu na zmniejszoną siłę zacisku i ryzyko uszkodzenia pierścienia zabezpieczającego.
W przypadku serwisowania można ponownie wykorzystać tę samą nakrętkę FINE U‑NUT® przy znikomej utracie siły zacisku.
Więcej informacji
Interesuje Cię technologia nakrętek wału FINE U‑NUT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.