eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Elementy złączne
  4. HUCK® nity strukturalne i łączniki dwustronne

NITOWANIE

HUCK®

Nity strukturalne i łączniki dwustronne HUCK® zapewniają bezpieczeństwo i wydajność połączeń w trudnych zastosowaniach.

Nity strukturalne do mocowań o wysokiej wytrzymałości

Nity strukturalne i łączniki HUCK® zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wytrzymałości w zastosowaniach konstrukcyjnych.

Nity strukturalne HUCK® i łączniki dwustronne HUCK® mogą być używane do wykonywania trwałych mocowań w zastosowaniach narażonych na duże obciążenia.

Zasada działania

Nity strukturalne i łączniki dwustronne HUCK® to rozwiązanie zapewniające mocne i trwałe połączenia. Gama osadzaków HUCK® umożliwia szybkie i łatwe łączenie.

Zastosowania

Nity strukturalne i łączniki HUCK® to rozwiązanie zapewniające mocne i trwałe połączenia. Gama osadzaków HUCK® umożliwia szybkie i łatwe łączenie wymagających elementów.

Korzyści

  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie
  • Doskonała odporność na wibracje
  • Szybki i łatwy montaż
  • Niezawodne i bezobsługowe połączenia

Korzyści dla klienta

Istnieją bardzo dobre powody, aby wybrać produkty HUCK®. Dowiedz się więcej o ich mocnych stronach i możliwościach. Punkt po punkcie.

Istnieją bardzo dobre powody, aby wybrać produkty HUCK®. Dowiedz się więcej o ich mocnych stronach i możliwościach. Punkt po punkcie.

  • Nity strukturalne i łączniki dwustronne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie

    niezależnie od grubości łączonego materiału.

  • Nity strukturalne i łączniki dwustronne, montowane w szybkim procesie osadzania

    Wydajna zasada działania dla wymagających aplikacji. Gwarantowane bezpieczeństwo i wydajność.

  • Elementy złączne o wysokiej odporności na wibracje

    Nity strukturalne i łączniki dwustronne do mocnych i trwałych połączeń w zastosowaniach narażonych na duże obciążenia.

  • Niezawodne i bezobsługowe połączenia

    Nity strukturalne i łączniki dwustronne HUCK® zapewniają trwałe i mocne połączenia dla konstrukcji poddawanych dużym obciążeniom.

Opis szczegółowy

Strukturalne nity zrywalne HUCK®

Nit strukturalny jest umieszczany we wstępnie nawierconym otworze. Nitownica wciąga łeb nitu do korpusu nitu, połączenie jest zaciskane i wytwarzany jest wewnętrzny mechanizm blokujący nitu. Po osiągnięciu określonego obciążenia, sworzeń zrywa się na poziomie łba, pozostawiając nit zablokowany i kończąc proces montażowy.
Wytrzymałość na ścinanie nitów strukturalnych HUCK® jest określana przez połączenie wytrzymałości sworznia i łba nitu. Odbywa się to wzdłuż osi centralnej, która pokrywa się z linią styku łączonych części.
Wytrzymałość na rozciąganie nitów strukturalnych HUCK® wynika z faktu, że odkształcenie blokujące powstaje po stronie ślepej w wyniku rozszerzania lub ściskania korpusu nitu, który z kolei jest odporny na naprężenia rozciągające wzdłuż osi środkowej dzięki wzmocnieniu zapewnianemu przez część sworznia, który pozostaje w korpusie nitu.

Nitowanie nitów strukturalnych HUCK®
  1. Nit strukturalny jest umieszczany w otworze montażowym.
  2. Nitownica zaciąga łeb nitu do korpusu nitu.
  3. Połączenie zostaje zamocowane i powstaje wewnętrzny mechanizm blokujący nitu.
  4. Po osiągnięciu określonej siły, sworzeń nitu zrywa się na wysokości łba, pozostawiając nit zaciśnięty z częścią sworznia w tulei nitu, kończąc proces montażu.

Technologia łączników dwustronnych z pierścieniem HUCK®

Łącznik dwustronny HUCK® jest wkładany do otworu montażowego. Po przeciwnej stronie, pierścień jest umieszczany na trzpieniu łącznika, który jest następnie wkładany do dyszy osadzaka. Po uruchomieniu osadzaka łeb łącznika dociska materiał, a dysza dociska pierścień do łączonych elementów, wykonując w ten sposób pierwszą fazę łączenia. Narzędzie osadza pierścień na radełkach sworznia, wzmacniając połączenie. Sworzeń zrywa się na wysokości pierścienia, blokując nit i kończąc proces montażu.

Wytrzymałość na rozciąganie łączników dwustronnych HUCK® zależy od wytrzymałości materiału tulei zaciskowej i liczby pierścieni elementu, które wypełniają materiał tulei zaciskowej, gdy jest on wciskany w tuleję zaciskową podczas procesu nitowania.

Montaż dwustronnych łączników HUCK®
  1. Najpierw łącznik dwustronny z pierścieniem jest wkładany do otworu łączonych części. Po przeciwnej stronie komponentu, pierścień jest umieszczany na trzpieniu łącznika, który jest następnie wkładany do dyszy osadzaka.
  2. Gdy osadzak jest uruchomiony, pierścień łącznika dociska się do materiału sworznia, a dysza dociska pierściwń do łączonych części, wykonując pierwszą fazę mocowania.
  3. Osadzak dociska pierścień do radełek sworznia, wzmacniając połączenie.
  4. Sworzeń zrywa się na wysokości pierścienia, blokując tuleję i kończąc proces montażu.

Znajdź rozwiązanie dla swojego zastosowania

HUCK® Typy produktów

  • NITY STRUKTURALNE

    Magna-Lok®

    Korzyści

    • Nit strukturalny o szerokim zakresie, pozwalający na łączenie materiałów różnych grubości
    • Duży obszar nitowania nitu strukturalnego Magna-Lok® zapewnia całkowite wypełnienie otworu po stronie zaślepionej, gwarantując solidne i bezpieczne mocowanie, odporne na przesiąkanie wody
    • Posiada wewnętrzny mechanizm blokujący trzpień, który wzmacnia połączenie i zapewnia dodatkową ochronę przed korozją
    • Nit strukturalny o wysokiej wytrzymałości na ścinanie i wyrywanie
    • Brak wystających elementów po montażu. Szybka i łatwa kontrola wzrokowa 
  • NITY STRUKTURALNE

    Magna-Bulb®

    Korzyści

    • Nity strukturalne Magna-Bulb® posiadają wewnętrzny mechanizm blokujący sworzeń, który wzmacnia połączenie i zapewnia zwiększoną ochronę przed korozją.
    • Wysoka wytrzymałość na ścinanie i wyrywanie
    • Duży zakres nitowania, szczególnie w przypadku kruchych materiałów lub cienkich blach
    • Nity strukturalne zapewniają wysoką odporność na wibracje
    • Szybka i łatwa kontrola wizualna
  • NITY STRUKTURALNE

    BOM®

    Korzyści

    • Wysokowytrzymałe nity strukturalne do wymagających zastosowań konstrukcyjnych (mogą być stosowane jako zamiennik śrub lub spawania).
    • Bardzo wysoka odporność na wyrywanie i zmęczenie, bardzo trudne do usunięcia
    • Duża średnica łba nitu, szczególnie nadaje się do kruchych materiałów i cienkich blach.
    • Nity strukturalne BOM® oferują wysoką odporność na temperaturę w porównaniu do konwencjonalnych nitów zrywalnych.
    • Duża średnica zapewnia całkowite wypełnienie otworu.
  • NITY STRUKTURALNE

    Auto-Bulb™

    Korzyści

    • Nity strukturalne o wysokiej wytrzymałości na wyrywanie i ścinanie
    • Płaszcz i łeb nitu o specjalnej konstrukcji ułatwiającej pozycjonowanie w łączonych komponentach: idealne do automatycznego montażu
    • Nity strukturalne o dużej średnicy łba, szczególnie do łączenia delikatnych materiałów lub cienkich blach.
    • Szybka i łatwa kontrola wzrokowa
    • Ze względu na swoją konstrukcję przed montażem wymaga niewiele miejsca po drugiej stronie komponentu.
  • NITY STRUKTURALNE

    FloorTight®

    Korzyści

    • Te nity strukturalne oferują wyższą wytrzymałość niż konwencjonalne wkręty podłogowe: zmniejszenie liczby elementów złącznych i liczby wymaganych otworów.
    • Nit strukturalny o wysokiej wytrzymałości
    • Frezowany łeb, który po instalacji jest całkowicie zlicowany z powierzchnią komponentu
    • Szeroki zakres grubości nitowanego materiału
    • Nity strukturalne z łbem samofrezującym do podłóg drewnianych i ze sklejki fenolowej
  • NITY STRUKTURALNE

    HuckLok™

    Korzyści

    • Łączą szeroki zakres grubości Magna-Lok® z wysoką wytrzymałością na ścinanie i rozciąganie Magna-Bulb®.
    • Zapewniają duży obszar nitowania po stronie ślepej, co czyni je idealnymi do kruchych materiałów i cienkich blach.
    • Wysoka wytrzymałość na ścinanie, rozciąganie i wibracje
    • Szeroki zakres grubości nitowanego materiału
    • Szybka i łatwa kontrola wzrokowa
    • Wewnętrzny mechanizm blokujący wykorzystujący trzpień nitu, który wzmacnia połączenie i zapewnia zwiększoną ochronę przed korozją
  • NITY STRUKTURALNE

    Magna-Tite™

    Korzyści

    • Wodoszczelne nity strukturalne, szczególnie do pokryć dachowych lub podobnych zastosowań
    • Szeroki zakres grubości materiału
    • Te nity strukturalne charakteryzuje duży zakres nitowania, szczególnie w przypadku delikatnych materiałów (tworzywa sztuczne, kompozyty) i cienkich blach.
    • Szybka i łatwa kontrola wizualna
    • Niskie przenoszenie naprężeń: zalecane do cienkich blach, tworzyw sztucznych i kompozytów
  • ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

    BobTail®

    Korzyści

    • Łączniki odlewane bez złamania trzonu: zwiększona odporność na korozję, mniej odpadów, niski poziom hałasu podczas montażu
    • Zwiększona przyczepność zapewniana przez kołnierz i łeb łącznika BobTail®
    • Elementy BobTail® są osadzane przy użyciu półautomatycznego osadzaka, który zapewnia większą dokładność i szybkość montażu
    • Trzpień posiada spiralny rowek, który utrzymuje kołnierz i łeb na miejscu podczas fazy poprzedzającej osadzanie.
    • Kołnierz cynkowany / trzon bez obróbki powierzchniowej (ocynkowany kołnierz: przyrostek "G")
    • Wysoka wytrzymałość
    • Niskie przenoszenie naprężeń: zalecany do cienkich blach, tworzyw sztucznych i kompozytów
  • ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

    Magna-Grip®

    Korzyści

    • Łączniki dwustronne do szerokiego zakresu grubości
    • Wysoka odporność na wibracje
    • ten sam łeb i ten sam trzpień nadają się do stosowania przy różnych szerokościach materiału
    • Zerwanie trzpienia następuje zawsze na wysokości łba
  • ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

    C50L®

    Korzyści

    • Łączniki dwustronne do ekstremalnych warunków
    • Duża średnica i wytrzymałości klasy 8.8.
    • Wysoka odporność na wibracje
    • Łatwa wizualna kontrola jakości montażu
    • Odporność na wysokie naprężenia
    • Łączniki dostępne ze specjalnym trzpieniem do zastosowań kolejowych.
    • Dostępne również z różnymi typami łbów i różnymi typami kołnierzy.
  • ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

    C6L®

    Korzyści

    • Duża wytrzymałość i odporność na wibracje
    • Trzon łączników dwustronnych C6L® ma 6 rowków w obszarze łączenia, co pozwala na mocowanie elementów o większej grubości.
    • Łączniki są dostępne z dużym kołnierzem łba do stosowania w materiałach niemetalicznych
  • ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

    C120L®

    Zalety

    • C120L® to łącznik z kołnierzem o zmniejszonej średnicy o wytrzymałości 8,8 (ulepszona wersja C6L) z półokrągłym, zmniejszonym półokrągłym i frezowanym łbem
    • Kołnierz standardowy i z łbem walcowym (do stosowania w materiałach niemetalicznych)
    • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
    • Specjalny element z kołnierzem do wymagających zastosowań
  • ŁĄCZNIK DWUSTRONNY

    Hucktainer®

    Korzyści

    • Specjalnie zaprojektowane do mocowania płyt kompozytowych na przyczepach
    • Nie łamią ani nie uszkadzają płyt kompozytowych
    • Łączniki zapewniają wodoszczelność na całym łbie trzpienia, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci
    • Po zamontowaniu nitów kołnierzowych Hucktainer® nie ma żadnych wystających części po obu stronach

WIĘCEJ INFORMACJI

Pliki do pobrania

Więcej informacji o produktach HUCK® do pobrania tutaj.

Więcej informacji

Czy masz jakieś pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach lub usługach? Z przyjemnością Ci pomożemy.

Skontaktuj się z nami