eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Dodatkowy asortyment

DUCTEC®

Elastyczna regulacja wysokości podwieszeń.

Nowe inteligentne rozwiązanie systemowe

Bez użycia narzędzi, szybko i bezstopniowo

Precyzyjne wyrównanie podwieszenia lub uzyskanie odpowiedniego stopnia nachylenia na dużych wysokościach, w ciasnych pomieszczeniach lub przy niekorzystnych warunkach pogodowych, stanowi niemałe wyzwanie. Dzięki nowemu, jednoczęściowemu rozwiązaniu systemowemu DUCTEC® możesz łatwo i szybko dokonać precyzyjnej regulacji i kompensacji wysokości bez użycia dodatkowych narzędzi. Można je łatwo zespolić z innymi produktami technologii gwintowej. Rozwiązanie sprawdza się przy dużych obciążeniach podwieszeń.

Mocne strony

Zalety DUCTEC®

  • Oszczędność czasu i kosztów

    Stosując rozwiązanie DUCTEC®, oszczędzasz czas na regulację wysokości i długości oraz redukujesz koszty procesu montażu.

  • Możliwość prefabrykacji na etapie montażu

    Przeznaczone do podwieszenia rury można wyposażyć w DUCTEC® już na etapie przygotowania. Upraszcza to i skraca późniejszy montaż sufitowy.

  • Łatwa integracja

    DUCTEC® można łatwo integrować z popularnymi systemami gwintów.

  • Wytrzymałość

    Co więcej, system podwieszeń wyposażony w rozwiązanie DUCTEC® może obsługiwać rury i przewody o masie do 100 kg. Dla bezpieczeństwa obciążenie zrywające wynosi 300 kg.

Zasada działania

Nowy inteligentny system

DUCTEC® składa się z elementu głównego ze zintegrowanymi na końcach elementami funkcjonalnymi, które umożliwiają utrzymanie gwintowanych detali na stałej wysokości.
Na dole umieszczono śrubę z wystającym z elementu głównego gwintem, która jest mocno połączona z rurową obudową, jednak pozwala się obracać. Funkcja ta jest możliwa dzięki wewnętrznej sprężynie.
W górnej części elementu głównego znajduje się gwint wewnętrzny, który służy do podtrzymania pręta gwintowanego lub śruby dwugwintowej.

DUCTEC® jest szybki i łatwy w montażu: dolną część przykręca się do zacisku rurowego, wspornika lub innych uchwytów za pomocą klucza imbusowego. Klucz imbusowy wprowadza się od góry przez tuleję do łba śruby.
Należy wówczas połączyć górny gwint wewnętrzny z prętem gwintowym, który montuje się i mocuje w suficie poprzez dokręcenie rozwiązania DUCTEC®.
Następnie można ręcznie wyregulować całą konstrukcję, przykręcając DUCTEC® do 50 mm. Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych narzędzi. Proces montażu należy zakończyć kontrowaniem.

Film wideo

Technologia DUCTEC®

Szczegóły

Do pobrania

Interesuje Cię technologia DUCTEC®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie Ci doradzi.

Kontakt