eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Wkręty z gniazdem zewnętrznym

Części DIN i elementy standardowe

Wkręty z gniazdem zewnętrznym

W przypadku wkrętów z gniazdem zewnętrznym narzędzie przykładane jest do zewnątrznej strony łba.

Śruba z łbem sześciokątnym – DIN 931.

Wkręt przenosi wyższe momenty obrotowe na geometrię gniazda

W przypadku tych wkrętów najczęstszym kształtem nacięcia łba jest sześciokąt, jednak dostępne są również inne wersje (np. kwadratowa).

Zasada działania

Przegląd wkrętów z gniazdem zewnętrznym

Mechanizm działania

Dopasowanie kształtowe pomiędzy geometrią wkrętu a narzędziem napędowym przenosi moment obrotowy montażu na wkręt, umożliwiając jego wkręcenie.

Materiał

Oprócz stali z różnymi systemami powłok, dostępne materiały to stal nierdzewna, mosiądz i tworzywo sztuczne.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • VZD (powłoka cynkowa pasywowana grubowarstwowo)
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Wkręty z gniazdem zewnętrznym

  • Wkręty do walcowania gwintów w metalach

    Wkręty do walcowania gwintów w metalach tworzą własny gwint podczas montażu. Wymagają one wykrawania otworu wstępnego. Po zamocowaniu wkrętu często tworzy on otwór z gwintem metrycznym. Dlatego wkręt do walcowania gwintów można wymienić na śrubę metryczną DIN lub ISO podczas serwisowania. Dzięki temu wkręty te można wydajnie wykorzystywać w szerokiej gamie zastosowań.

    Normy

    • DIN 7500 D 
  • Wkręty samogwintujące

    Gwint wkrętu biegnie od końcówki aż do łba. Dostępne są specjalne warianty, np. wysoko wytrzymały wkręt samogwintujący, który przebija łączoną blachę, dzięki czemu nie ma potrzeby wykrawania otworu wstępnego. W ofercie są również wkręty z podwójnym gwintem, które wymagają mniej czasu na wkręcanie. W tych zastosowaniach wykorzystuje się gwinty grubo- i drobnozwojne, co wpływa zarówno na możliwość ponownego użycia wkrętu, jak i na wytrzymałość gwintu.

    Normy

    • DIN 7976 – odpowiednik ISO 1479
    • DIN 7504 K – odpowiednik ISO 15480
  • Śruby pasowane z łbem sześciokątnym

    Śruby te mają sześciokątny łeb i czop gwintowy na końcu trzpienia. Mogą służyć do pochłaniania sił poprzecznych połączenia śrubowego lub do wyjątkowo precyzyjnego łączenia różnych detali. Stanowią również wydajne złącza, ponieważ ich konstrukcja eliminuje konieczność łączenia kołków sprężystych i wkrętów tradycyjnych.

    Normy

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Śruby z łbem sześciokątnym

    Śruby z łbem sześciokątnym są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań. Kształt łba pozwala na użycie różnych narzędzi do dokręcania i odkręcania, nawet w przypadku konstrukcji z ograniczoną przestrzenią roboczą. Ponadto umożliwia on przeniesienie wyższych momentów obrotowych na połączenie śrubowe.

    Normy

    • DIN 6921 – odpowiednik EN 1665
    • DIN 931 – odpowiednik ISO 4014
    • DIN 933 – odpowiednik ISO 4017
    • DIN 960 – odpowiednik ISO 8765
    • DIN 961 – odpowiednik ISO 8676
    • ISO 4014 – odpowiednik DIN 931
    • ISO 4017 – odpowiednik DIN 933
  • Wkręty samoblokujące

    Dlatego, aby zapobiec obluzowaniu połączeń śrubowych, a nawet ich całkowitemu rozłączeniu na skutek obluzowania lub utraty siły zacisku wstępnego, stosuje się blokujące elementy śrubowe. W zależności od ich sposobu działania poszczególne mechanizmy i wkręty samoblokujące dzielą się na trzy grupy: blokady ustalające, urządzenia blokujące i blokady przeciwobrotowe.

    Dodatkowo można użyć powłoki chemicznej w celu dodania efektu klejącego lub zaciskowego.

    Normy

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Zatyczki z gniazdem sześciokątnym

    Zatyczki z gniazdem sześciokątnym służą do uszczelniania nieużywanych lub otwartych otworów gwintowych. Może to być środek stały lub tymczasowy. Za pomocą wkrętów zabezpieczających można na przykład uszczelnić otwory w urządzeniach do odprowadzania oleju.

    Normy

    • DIN 910
    • DIN 7604

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię wkręty z gniazdem zewnętrznym? Możesz pobrać więcej informacji tutaj.