eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Wkręty z gniazdem wewnętrznym

Części DIN i elementy standardowe

Wkręty z gniazdem wewnętrznym

Wkręty z gniazdem wewnętrznym mogą być używane w szerokiej gamie zastosowań.

Wkręty z gniazdem wewnętrznym – DIN 7985

Profile gniazd

Do najczęściej stosowanych profilów gniazd należą gniazda szczelinowe, krzyżowe, gwiazdowe (TORX®) i sześciokątne

Profile te są dostępne w różnych wersjach i wariantach. Warto zauważyć, że gniazda z wgłębieniem krzyżowym dzielą się na gniazda typu Phillips i Pozidriv.

Zasada działania

Przegląd wkrętów z gniazdem wewnętrznym

Mechanizm działania

Dopasowanie kształtowe między szczeliną w łbie śruby a narzędziem wkręcającym przenosi moment montażowy na śrubę, pozwalając na jej zamocowanie.

Materiał

Oprócz stali z różnymi systemami powłok dostępne materiały to stal nierdzewna, mosiądz i tworzywo sztuczne.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • Pasywowane grubowarstwowo
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje wkrętów z gniazdem wewnętrznym

  • Śruby ustalające

    Śruby ustalające – zwane również wkrętami dociskowymi – mają gwint na całej długości śruby. Oznacza to, że można je całkowicie wkręcić w materiał detalu, a tym samym ich konstrukcja pozwala umocować detal na pełnej głębokości otworu gwintowanego. Z tego względu standardowe śruby ustalające nie powinny być poddawane obciążeniom rozciągającym.

    Normy

    • DIN 551 – odpowiednik ISO 4766
    • DIN 553 – odpowiednik ISO 7434
    • ISO 4026 – odpowiednik DIN 913
    • ISO 4027 – odpowiednik DIN 914
    • ISO 4028 – odpowiednik DIN 915
    • ISO 4029 – identyczna z DIN 916
    • ISO 7435 – odpowiednik DIN 417
  • Wkręty samogwintujące

    Gwint wkrętu biegnie od końcówki aż do łba. Dostępne są specjalne warianty, np. wysoko wytrzymały wkręt samogwintujący, który przebija łączoną blachę, dzięki czemu nie ma potrzeby wykrawania otworu wstępnego. Dostępne są także wkręty z podwójnym gwintem, które wymagają mniej czasu na wkręcanie.

    Normy

    • DIN 7504 M – odpowiednik ISO 15481
    • DIN 7504 O – odpowiednik ISO 15482
    • DIN 7504 R – odpowiednik ISO 15483
    • DIN 7981 C – odpowiednik ISO 7049
    • DIN 7981 F – odpowiednik ISO 7049
    • DIN 7982 – odpowiednik ISO 7050
    • DIN 7983 – odpowiednik ISO 7051
    • B 15481 – odpowiednik ISO 15481
    • B 15482 – odpowiednik ISO 15482
    • B 52030
  • Wkręty do preszpanu

    Średnica rdzenia tego wkrętu jest mniejsza niż śruby tradycyjnej. Redukuje to opór podczas wkręcania, a jednocześnie zwiększa pokrycia gwintu. Związana z tymi właściwościami odporność materiału drewnianego na ścinanie określa wytrzymałość wkrętu na wyrywanie. Stożkowy kształt łba pozwala na wyrównanie wkrętu z materiałem. Wkręty te mają zwykle kąt boku 40° (zgodnie z normą DIN 7998 ), są hartowane, a ich trzpień ze stożkową końcówką jest pokryty powłoką ślizgową.

    Normy

    • B 7505
  • Wkręty do tworzyw sztucznych

    Tworzywa termoplastyczne to coraz częściej wykorzystywane materiały. Wkręty do tych elementów muszą zapewniać wysoko wytrzymałe, długotrwałe i opłacalne połączenia, nawet przy dużych obciążeniach. Wkręty samogwintujące do tworzyw sztucznych można montować w uprzednio wywierconych otworach. Specjalna geometria gwintu umożliwia również montaż w konstrukcjach cienkościennych. Ponadto ma ona działanie samoblokujące, które zapobiega obluzowaniu połączeń śrubowych.

    Normy

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Wkręty z łbem soczewkowym i wkręty z łbem stożkowym

    Wkręty te są szczególnie odpowiednie do stosowania tam, gdzie połączenia śrubowe są widoczne. Zaokrąglony kształt łba minimalizuje ryzyko obrażeń. Wkręty z łbem soczewkowym są przydatne w połączeniach, w których materiał montażowy nie toleruje wciskania.Z drugiej strony wkręty z łbem stożkowym umożliwiają gładkie wykończenie detalu. Wkręty te są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań.

    Normy

    • DIN 964 – odpowiednik ISO 2010
    • DIN 966 – odpowiednik ISO 7047
    • DIN 7985 – odpowiednik ISO 7045ISO 7380-1
  • Wkręty do walcowania gwintów w metalach

    Wkręty do walcowania gwintów w metalach tworzą własny gwint podczas montażu. Wymaga to wykrawania otworu wstępnego. Po zamocowaniu wkrętu często tworzy on otwór z gwintem metrycznym. Dlatego wkręt do walcowania gwintów można wymienić na śrubę metryczną DIN lub ISO podczas serwisowania. Dzięki temu wkręty te można wydajnie wykorzystywać w szerokiej gamie zastosowań.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Śruby z łbem stożkowym

    Ze względu na stożkowy kształt łba śruby te nie wystają ponad materiał montażowy. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i umożliwia zamocowanie dodatkowych elementów. Przykładowe obszary zastosowania śrub z łbem stożkowym to inżynieria mechaniczna oraz konstrukcja urządzeń i pojazdów, a także struktury drewniane.

    Normy

    • DIN 963 – odpowiednik ISO 2009
    • DIN 965 – odpowiednik ISO 7046
    • DIN 7991 – odpowiednik ISO 10642
    • ISO 10642 – odpowiednik DIN 7991
  • Wkręty samoblokujące

    Samoblokujące elementy śrubowe mają na celu zapobieganie obluzowaniu połączeń śrubowych lub ich całkowitemu rozłączeniu na skutek utraty siły zacisku wstępnego. W zależności od sposobu działania poszczególne mechanizmy i wkręty samoblokujące dzielą się na trzy grupy: blokady ustalające, urządzenia blokujące i blokady przeciwobrotowe. Dodatkowo można użyć powłoki chemicznej w celu dodania efektu klejącego lub zaciskowego.

    Normy

    • B 50500 – odpowiednik ISO 7380
  • Wkręty z łbem walcowym

    Wkręty z łbem walcowym są szczególnie skuteczne w zapobieganiu obluzowaniu połączeń narażonych na wysokie obciążenia w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni roboczej. Kształt łba pozwala na wpuszczenie wkrętu w otwór montażowy, dzięki czemu element nie wystaje ponad materiał detalu. Wkręty te są przeznaczone w szczególności do maszyn i pojazdów.

    Normy

    • DIN 84 – identyczna z ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427 – identyczna z ISO 2342
    • DIN 912 – odpowiednik ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762 – odpowiednik DIN 912
    • B 7984 – odpowiednik DIN 7984 i ISO 14580
  • Wkręty kołnierzowe z łbem kulistym i gniazdem sześciokątnym

    Pod względem zalet i obszarów zastosowań wkręty kołnierzowe z łbem kulistym i gniazdem sześciokątnym są podobne do wkrętów z łbem soczewkowym. Również w ich przypadku ryzyko utraty siły zacisku wstępnego jest ograniczone ze względu na większą powierzchnię styku i mniejszy nacisk powierzchniowy.

    Normy

    • ISO7380-2
  • Zatyczki z gniazdem

    Zatyczki z gniazdem służą do uszczelniania otwartych lub nieużywanych otworów gwintowanych. Może to być środek trwały lub tymczasowy, umożliwiający późniejsze wykorzystanie gwintowanego otworu. Za pomocą zatyczek z gniazdem można na przykład uszczelnić otwory w urządzeniach do odprowadzania oleju.

    Normy

    • DIN 906
    • DIN 908