eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Wkręty z funkcją blokady

Części DIN i elementy standardowe

Wkręty z funkcją blokady

Wkręty z funkcją blokady wykorzystują rozmaite metody zapobiegania utracie skuteczności połączeń śrubowych.

Zdjęcie śruby z funkcją blokady – B 251.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Blokady śrubowe zapobiegają samoczynnemu obluzowaniu połączeń śrubowych

Wkręty z funkcją blokady są stosowane w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zabezpieczenia połączenia śrubowego za pomocą środków konstrukcyjnych. Zapobiegają one utracie siły zacisku wstępnego lub rozłączaniu połączenia śrubowego.

Zasada działania

Przegląd wkrętów z funkcją blokady

Materiał

Oprócz stali (różnych wytrzymałości) dostępne materiały to stal nierdzewna A2 i A4, tworzywo sztuczne i mosiądz.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • Pasywowane grubowarstwowo
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Mechanizm działania funkcji blokady

W zależności od wymaganego mechanizmu blokującego geometria śruby może zapobiec obluzowaniu połączenia śrubowego. Funkcje blokady można podzielić na następujące kategorie:

W zależności od wymaganego mechanizmu blokującego geometria śruby może zapobiec obluzowaniu połączenia śrubowego. Funkcje blokady można podzielić na następujące kategorie:

  • Blokady ustalające

    Wykorzystują one elastyczne komponenty, aby zrekompensować zjawiska relaksacji i pełzania. W rezultacie pozwalają one zachować część siły zacisku wstępnego, dzięki której połączenie mocno się trzyma.

  • Urządzenia blokujące

    Zwiększają one tarcie śruby dzięki wykorzystaniu chemicznych lub mechanicznych mechanizmów blokujących. Podwyższony moment obrotowy zapobiega całkowitemu obluzowaniu połączenia. Jednocześnie można ograniczyć straty siły zacisku wstępnego do minimum.

  • Blokady przeciwobrotowe

    Dzięki tym elementom pary gwintów blokują się mechanicznie lub przylegają do siebie. Blokady te są zatem w stanie zachować co najmniej 80% zastosowanej siły zacisku wstępnego nawet w warunkach dużych obciążeń dynamicznych. Jest to niezbędny warunek eksploatacji elementu w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje wkrętów z funkcją blokady

  • Wkręty do walcowania gwintów

    Te montowane w przygotowanym otworze pilotażowym wkręty tworzą własny gwint. Materiał powierzchni montażowej musi być bardziej miękki niż materiał śruby. Rozwiązanie to pozwala zrezygnować z uprzedniego nacinania gwintu, co w wielu przypadkach przekłada się na korzyści finansowe. Jednocześnie ścisłe dopasowanie w obrębie połączenia ma działanie blokujące.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D 
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Wkręty samoblokujące

    Wkręty samoblokujące, takie jak RIPP LOCK® i sześciokątne wkręty samoblokujące, zapewniają skuteczną ochronę przed obluzowaniem dzięki żeberkom lub ząbkom pod łbem kołnierzowym. Podczas montażu ząbki lub żeberka wbijają się w powierzchnię detalu, zapobiegając obluzowaniu połączenia i eliminując potrzebę stosowania dodatkowych podkładek.

    Normy

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Wkręty samoblokujące ZAHN

    Wkręty samoblokujące ZAHN to skuteczne mechaniczne urządzenia zabezpieczające, które zapobiegają obluzowaniu połączenia. Efekt blokady uzyskuje się dzięki ząbkom blokującym, które przebijają powierzchnię części zaciskowej podczas montażu. W tym celu materiał wkrętu musi być twardszy niż materiał montażowy. Aby uniknąć uszkodzeń powierzchni, zalecamy użycie wkrętów samoblokujących RIPP LOCK®.

    Normy

    • B 151

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię wkręty z funkcją blokady? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.