eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Wkręty do szybkiego montażu

Części DIN i elementy standardowe

Wkręty do szybkiego montażu

Wkręty do szybkiego montażu wkręca się bezpośrednio w materiał montażowy bez otworu pilotażowego.

Śruba AMTEC® – B 52004.

Wydajne rozwiązania montażowe

Bezpośrednie połączenia śrubowe oferują znaczne potencjalne oszczędności

Wkręty do szybkiego montażu można wkręcać bezpośrednio w materiał montażowy. Ponadto, w zależności od zastosowania, detalu i elementu złącznego, wkręt można wprowadzić do detalu bez otworu pilotażowego.

Zasada działania

Przegląd wkrętów do szybkiego montażu

Materiał

Oprócz stali z różnymi systemami powłok jednym z dostępnych materiałów jest stal nierdzewna.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • VZD (powłoka cynkowa pasywowana grubowarstwowo)
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Mechanizm działania wkrętów do szybkiego montażu

Specjalna geometria gwintu pozwala na utworzenie gwintu w materiale łączonego detalu. O tym, jaki element mocujący jest właściwym wyborem i czy wkręt będzie skuteczny, decydują różne czynniki. Obejmują one proces montażu, materiał, w który wkręca się wkręt, i inne specyficzne dla danego zastosowania wymagania:

Specjalna geometria gwintu pozwala na utworzenie gwintu w materiale łączonego detalu. O tym, jaki element mocujący jest właściwym wyborem i czy wkręt będzie skuteczny, decydują różne czynniki. Obejmują one proces montażu, materiał, w który wkręca się wkręt, i inne specyficzne dla danego zastosowania wymagania:

  • Nacinanie

    Proces obróbki skrawaniem przeznaczony w szczególności do twardych materiałów.

  • Bruzdowanie

    Wykorzystuje ugięcie geometrii włókna gwintu wewnętrznego do częściowej konsolidacji gwintu zewnętrznego.

  • Przemieszczenie

    Mechanizm odpowiedni do materiałów porowatych i włóknistych.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje wkrętów do szybkiego montażu

  • Wkręty samogwintujące

    Gwint wkrętu biegnie od końcówki aż do łba. Dostępne są specjalne warianty, np. wysoko wytrzymały wkręt samogwintujący, który przebija łączoną blachę, dzięki czemu nie ma potrzeby wykrawania otworu wstępnego. Dostępne są także wkręty z podwójnym gwintem, które wymagają mniej czasu na wkręcanie.

    Normy

    • DIN 7981 C – odpowiednik ISO 7049
    • DIN 7981 F – odpowiednik ISO 7049
    • DIN 7976 – odpowiednik ISO 1479
    • DIN 7982 – odpowiednik ISO 7050
    • DIN 7983 – odpowiednik ISO 7051
    • B 52030
  • Wkręty do tworzyw sztucznych

    Tworzywa termoplastyczne to coraz częściej wykorzystywane materiały. Wkręty do tych elementów muszą zapewniać wysoko wytrzymałe, długotrwałe i opłacalne połączenia, nawet przy dużych obciążeniach. Wkręty samogwintujące do tworzyw sztucznych można montować we wstępnie wywierconym otworze. Specjalna geometria gwintu umożliwia również montaż w konstrukcjach cienkościennych. Ponadto ma ona działanie samoblokujące, które zapobiega obluzowaniu połączeń śrubowych.

    Normy

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Wkręty do walcowania gwintów w metalach

    Wkręty do walcowania gwintów w metalach tworzą własny gwint podczas montażu. Wymaga to wykrawania otworu wstępnego. Po zamocowaniu wkrętu często tworzy on otwór z gwintem metrycznym. Dlatego wkręt do walcowania gwintów można wymienić na śrubę metryczną DIN lub ISO podczas serwisowania. Dzięki temu wkręty te można wydajnie wykorzystywać w szerokiej gamie zastosowań.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna

    Sześciokątny łeb ułatwia uchwycenie krętu od zewnątrz, a jego duży rozmiar lepiej rozkłada nacisk powierzchniowy, umożliwiając przyłożenie większej siły, zwłaszcza w przypadku miękkich rodzajów drewna. Różne opcje montażu (klucz nasadowy, płaski lub oczkowy). Wkręt tego rodzaju znajduje zastosowanie głównie w konstrukcjach drewnianych. Można go jednak stosować w połączeniu z innymi materiałami (np. w roli kołka w murarstwie). W zależności od materiału i średnicy wkrętu może być konieczny otwór pilotażowy.

    Normy

    • DIN 571
  • Wkręty do preszpanu

    Wkręty do preszpanu są odpowiednie w szczególności do materiałów drewnianych. Dzięki ostrej końcówce trzpienia zwykle można je wkręcać w materiał detalu bez potrzeby przygotowania otworu pilotażowego. Wąska średnica rdzenia zmniejsza naprężenia promieniowe i umożliwia lepsze pokrycie powierzchni bocznych gwintu grubozwojnego. Zwiększa to wytrzymałość i sprężystość konstrukcji.

    Normy

    • B 7505