eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Podkładki z funkcją blokady

Części DIN i elementy standardowe

Podkładki z funkcją blokady

Podkładki zabezpieczające skutecznie zapobiegają obluzowaniu połączenia śrubowego.

Podkładki zabezpieczające – B5365

Skuteczna blokada przeciwobrotowa

Podkładki skutecznie zapobiegają obluzowaniu śrub

Ząbki umieszczone na górnej i/lub dolnej stronie podkładki wbijają się w śrubę oraz część zaciskową i skutecznie zapobiegają obluzowaniu śruby. Podkładki łukowe są bardzo elastyczne i redukują straty siły zacisku wstępnego powstałe na skutek osiadania.

Zasada działania

Przegląd podkładek z funkcją blokady

Mechanizm działania

W zależności od wymagań i konstrukcji, podkładki z funkcją blokady mogą być używane do blokowania/ustalania połączeń śrubowych i zapobiegania obluzowaniu lub utracie połączenia.

Materiał

Są dostępne w wariantach z najtwardszych gatunków stali, a także ze stali nierdzewnej. Materiały miękkie, takie jak mosiądz lub aluminium, nie nadają się do stosowania podkładek z funkcją blokady.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • VZD (powłoka cynkowa pasywowana grubowarstwowo)
  • Galwanizowane zgodnie z normą ISO
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Mechanizm działania funkcji blokady

Połączenia śrubowe wymagają zabezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem. Aby zapewnić prawidłowe działanie maszyn i komponentów, należy wybrać odpowiedni mechanizm. Rozróżnia się trzy grupy:

Połączenia śrubowe wymagają zabezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem. Aby zapewnić prawidłowe działanie maszyn i komponentów, należy wybrać odpowiedni mechanizm. Rozróżnia się trzy grupy:

  • Blokady ustalające

    Wykorzystują one elastyczne komponenty, aby zrekompensować zjawiska relaksacji i pełzania. W rezultacie pozwalają one zachować część siły zacisku wstępnego, dzięki której połączenie mocno się trzyma.

  • Urządzenia blokujące

    Zwiększają one tarcie śruby dzięki wykorzystaniu chemicznych lub mechanicznych mechanizmów zaciskowych. Podwyższony moment obrotowy zapobiega całkowitemu obluzowaniu połączenia. Jednocześnie można ograniczyć straty siły zacisku wstępnego do minimum.

  • Blokady przeciwobrotowe

    Dzięki tym elementom pary gwintów blokują się mechanicznie lub przylegają do siebie. Blokady te są zatem w stanie zachować co najmniej 80% zastosowanej siły zacisku wstępnego nawet w warunkach dużych obciążeń dynamicznych. Jest to niezbędny warunek eksploatacji elementu w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje podkładek z funkcją blokady

  • Sprężyste podkładki zabezpieczające

    Podkładki zabezpieczające to elementy ustalające w formie sprężyny stożkowej z obustronnymi ząbkami. Przeciwstawnie rozmieszczone ząbki wbijają się w powierzchnię współpracującą, tworząc niezawodne dopasowanie kształtowe. W zależności od zastosowania, poza utrzymaniem siły zacisku wstępnego należy również rozważyć zabezpieczenie połączenia przed odkręceniem.

    Normy

    • B 53070
  • Stożkowe podkładki sprężyste

    Podkładki te cechują się lekko stożkowym kształtem i podnoszą elastyczność połączenia. W przypadku strat na skutek osiadania sprężynowy mechanizm podkładek pozwala zachować przyłożoną wcześniej siłę zacisku wstępnego.

    Normy

    • DIN 6796
  • Sprężyny talerzowe

    Podobnie jak stożkowe podkładki sprężyste, sprężyny talerzowe mają lekko stożkowy kształt. Zastosowanie sprężyn talerzowych zwiększa elastyczność połączenia śrubowego, zabezpieczając je przed znaczną utratą siły zacisku wstępnego. Redukują one również efekty znacznych strat powstałych na skutek osiadania. Zastosowanie kombinacji sprężyn talerzowych pozwala na regulację elastyczności.

    Normy

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Zabezpieczenie wału i tarcze podkładkowe

    Zabezpieczenia wału mają w środku grzechotki. Podczas montażu kotwią się one w materiale detalu, zapobiegając przemieszczeniu osiowemu złącza. Przy bardzo wysokich siłach osiowych zaleca się stosowanie pierścieni zabezpieczających DIN 471.

    Normy

    • B 53060
    • B 53062
  • Podkładki odginane

    Działanie blokujące uzyskuje się dzięki łapkom lub noskom na podkładce. W zależności od kształtu podkładki odginane stosuje się w połączeniu z nakrętkami okrągłymi, na przykład do mocowania łożysk do wałów. Podkładki odginane mają dodatkowe metalowe łapki, które można wykorzystać w celu uzyskania dopasowania kształtowego. Te łapki lub noski wymagają odpowiedniego elementu łączącego w detalu lub złączu. Podkładki odginane nie nadają się do połączeń śrubowych o wysokiej sile zacisku wstępnego. 

    Normy

    • DIN 462
    • DIN 93