eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Podkładki sprężyste

Części DIN i elementy standardowe

Podkładki sprężyste

Podkładki sprężyste zachowują się jak sprężyny zaciskowe, zwiększając elastyczność połączenia śrubowego.

Podkładki sprężyste – DIN 137B.

Większa elastyczność połączenia śrubowego

Podkładki sprężyste są w stanie wytrzymać duże siły zacisku wstępnego

Wszystkie podkładki w tej kategorii są faliste, łukowe lub spiralne. Elementy odkształcają się pod obciążeniem podczas montażu i reagują elastycznie na straty powstałe na skutek osiadania. Zmniejsza to potencjalną utratę siły zacisku wstępnego.

Zasada działania

Przegląd podkładek sprężystych

Mechanizm działania

Kształt tych podkładek pozwala na elastyczne pochłanianie siły zacisku wstępnego połączenia śrubowego. Połączenie jest zatem zabezpieczone przed potencjalnymi stratami powstałymi na skutek osiadania.

Materiał

Do produkcji tych elementów stosuje się zwykle gatunki stali o właściwościach sprężystych. Inne materiały są przydatne tylko w wyjątkowych przypadkach.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane mechaniczne
  • Ocynkowane
  • Galwanizowane zgodnie z normą ISO
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje podkładek sprężystych

  • Ząbkowane podkładki zabezpieczające

    Ząbkowane podkładki zabezpieczające mają liczne lekko przeplatane metalowe występy wewnątrz lub na zewnątrz.
    Podczas montażu wbijają się one w powierzchnie zaciskanych detali. Ze względu na wiele punktów styku ząbkowane podkładki zabezpieczające zapewniają również doskonały kontakt elektryczny. W związku z tym są często stosowane do celów uziemienia. Ząbkowane podkładki zabezpieczające mogą być również używane jako element blokujący do śrub o niskiej wytrzymałości.

    Normy

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Podkładki sprężyste

    Podkładki sprężyste to bardzo elastyczne spiralne/łukowe tarcze z rozcięciem w jednym punkcie.
    Czasami używa się ich jako elementów stykowych lub w funkcji blokady śrubowej. Należy pamiętać, że w przypadku dużych strat siły zacisku wstępnego efekt sprężynowy podkładek sprężystych oraz ząbkowanych podkładek zabezpieczających może czasami spowodować całkowite rozłączenie połączenia.

    Normy

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Sprężyste podkładki zabezpieczające

    Podobnie jak sprężyny talerzowe, sprężyste podkładki zabezpieczające mają stożkowy kształt i ząbki po obu stronach.
    Ząbki wbijają się w powierzchnię współpracującą, tworząc podczas montażu niezawodne dopasowanie kształtowe, które zapobiega obluzowaniu połączenia. Działanie sprężyny przeciwdziała również stratom powstałym na skutek osiadania.

    Normy

    • B 53070
  • Sprężyny talerzowe

    Podobnie jak stożkowe podkładki sprężyste, sprężyny talerzowe mają lekko stożkowy kształt.
    Zastosowanie sprężyn talerzowych zapewnia elastyczność połączenia śrubowego. Zabezpiecza to złącze przed znaczną utratą siły zacisku wstępnego. Redukuje również efekt znacznych strat powstałych na skutek osiadania. Zastosowanie kombinacji sprężyn talerzowych pozwala na regulację elastyczności.

    Normy

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • Zębate podkładki zabezpieczające dzielą się na dwie główne kategorie

    • Typ A: Zęby tych podkładek są skierowane na zewnątrz
    • Typ I: Zęby tych podkładek są skierowane do wewnątrz

    Elementy te służą przede wszystkim do tworzenia styków elektrycznych podczas łączenia powlekanych części stalowych. Zakończenia skierowane na zewnątrz penetrują warstwy izolacyjne, tworząc tym samym połączenie przewodzące. Zębate podkładki zabezpieczające pomagają zapobiegać obluzowaniu śrub o niskiej wytrzymałości.

    Normy

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię podkładki sprężyste? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.