eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Podkładki płaskie

Części DIN i elementy standardowe

Podkładki płaskie

Zapewniamy odpowiednią podkładkę do każdego zastosowania.

Podkładki płaskie – DIN 125a.

Rozkład sił

Podkładki rozkładają siłę zacisku wstępnego w połączeniach śrubowych na większej powierzchni

Oprócz podkładek zwyklych istnieje wiele opcji specjalnych (np. stożkowe lub z wypustkami). Nasz asortyment obejmuje również pierścienie regulacyjne, pierścienie uszczelniające, podkładki powiększone i podkładki zabezpieczające.

Zasada działania

Przegląd podkładek płaskich

Mechanizm działania

Rozkład siły zacisku wstępnego na większej powierzchni zmniejsza nacisk wywierany na powierzchnie styku złącza. Pozwala to ograniczyć zjawiska deformacji i pełzania. Podkładki chronią delikatne powierzchnie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiał

Oprócz stali o różnych klasach twardości dostępne materiały to stal nierdzewna, plastik, aluminium i mosiądz. Należy używać podkładek o odpowiedniej twardości, zwłaszcza w przypadku stosowania śrub o wysokiej wytrzymałości.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • VZD (powłoka cynkowa pasywowana grubowarstwowo)
  • Galwanizowane zgodnie z normą ISO
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje podkładek płaskich

  • Podkładki powiększone

    Powiększone lub poszerzone podkładki mają bardzo dużą średnicę zewnętrzną.
    Pozwala ona rozłożyć siłę zacisku wstępnego na znacznie większej powierzchni. Elementy te są przeznaczone do materiałów miękkich lub dużych otworów przelotowych.

    Normy

    • B 9022
  • Uszczelki stożkowe

    Uszczelki stożkowe można stosować w połączeniu z podkładkami kulistymi, aby zrekompensować błędy kątowe między osiami wkrętów a powierzchniami części zaciskowych.
    W przypadku wykorzystania pojedynczych elementów należy dopasować kulisty kształt uszczelki do przeciwnej strony złącza (np. za pomocą nakrętki kołnierzowej).

     

    Normy

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Podkładki kuliste

    Podkładki kuliste można stosować w połączeniu z uszczelkami stożkowymi, aby zrekompensować błędy kątowe między osiami wkrętów i powierzchniami części zaciskowych.
    W przypadku wykorzystania indywidualnego należy dopasować kulisty kształt podkładki do przeciwnej strony złącza (np. za pomocą uszczelki stożkowej na elemencie złącznym).

    Normy

    • DIN 6319 C
  • Pierścienie regulacyjne

    Kombinacja odpowiednio dopasowanych wymiarowo pierścieni regulacyjnych kompensuje niepożądany luz osiowy. W tym celu dostępne są pierścienie regulacyjne o precyzyjnie stopniowanej grubości.

    Normy

    • DIN 988
  • Podkładki

    Podkładki rozkładają siły na większej powierzchni. Zmniejsza to nacisk wywierany na powierzchnie styku złącza. Jednocześnie chroni też powierzchnię detalu, ponieważ ruch względny między elementem złącznym a detalem odbywa się wyłącznie w obrębie połączenia między podkładką a elementem złącznym.

    Normy

    • DIN 125 A – odpowiednik ISO 7089/7090
    • DIN 125 B – odpowiednik ISO 7089/7090
    • DIN 126 – odpowiednik ISO 7091
    • DIN 1052
    • DIN 1440 – odpowiednik ISO 8738
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 – odpowiednik ISO 7092
    • DIN 440 R – odpowiednik ISO 7094
    • DIN 440 V – odpowiednik ISO 7094
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 – odpowiednik ISO 7093
  • Podkładki uszczelniające

    Podkładki uszczelniające wciska się w otwory, aby uzyskać uszczelnienie. W istocie nie są to elementy mocujące. Podkładki uszczelniające znane są również jako nasadki uszczelniające.

    Normy

    • DIN 470