eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Nakrętki z funkcją blokady

Części DIN i elementy standardowe

Nakrętki z funkcją blokady

Uniwersalność: nasz asortyment nakrętek zapewnia odpowiedni mechanizm blokujący do każdego zastosowania.

Nakrętki z funkcją blokady DIN 982.

Bezpieczeństwo i uniwersalność

Nakrętki te zapobiegają obluzowaniu połączeń śrubowych

Nakrętki z funkcją blokady są potrzebne wszędzie tam, gdzie integralność połączenia śrubowego jest zagrożona w rezultacie wysokich obciążeń dynamicznych, których nie da się wykluczyć mimo zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych. Nakrętki mają na celu zapobiegać utracie siły zacisku wstępnego.

Zasada działania

Przegląd nakrętek z funkcją blokady

Zasada

Funkcję blokady można uzyskać za pomocą środków mechanicznych (np. zaciskania lub blokowania) w połączeniu z substancjami chemicznymi lub dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym czy technologicznym w obrębie samej nakrętki.

Materiał

Oprócz stali (różnych wytrzymałości) dostępne materiały to stal nierdzewna A2 i A4, tworzywo sztuczne i mosiądz.

Powierzchnie

Nasze produkty stalowe są dostępnie w stanie niepowlekanym lub z powłoką galwanizowaną, niklową lub z ocynkiem płatkowym. Warianty galwanizowane mogą być również pasywowane grubowarstwowo, cynkowane mechanicznie, galwanizowane na żółto lub czernione.

Mechanizm działania funkcji blokady

Połączenia śrubowe wymagają zabezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem. Aby zapewnić prawidłowe działanie maszyn i komponentów, należy wybrać odpowiedni mechanizm. Rozróżnia się trzy grupy:

Połączenia śrubowe wymagają zabezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem. Aby zapewnić prawidłowe działanie maszyn i komponentów, należy wybrać odpowiedni mechanizm. Rozróżnia się trzy grupy:

  • Blokady ustalające

    Wykorzystują one elastyczne komponenty, aby zrekompensować zjawiska relaksacji i pełzania. W rezultacie pozwalają one zachować część siły zacisku wstępnego, dzięki której połączenie mocno się trzyma.

  • Urządzenia blokujące

    Zwiększają one tarcie śruby dzięki wykorzystaniu chemicznych lub mechanicznych mechanizmów zaciskowych. Podwyższony moment obrotowy zapobiega całkowitemu obluzowaniu nakrętki. Jednocześnie można ograniczyć straty siły zacisku wstępnego do minimum.

  • Blokady przeciwobrotowe

    Dzięki tym elementom pary gwintów blokują się mechanicznie lub przylegają do siebie. Blokady te są zatem w stanie zachować co najmniej 80% zastosowanej siły zacisku wstępnego nawet w warunkach dużych obciążeń dynamicznych. Jest to niezbędny warunek eksploatacji elementu w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje nakrętek z funkcją blokady

  • Nakrętki kombinowane z funkcją blokady

    Nakrętki kombinowane ze zintegrowaną podkładką obrotową łączą zalety elementów kombinowanych z dodatkowymi funkcjami, takimi jak osadzanie i blokowanie. Skracają one czas montażu i podnoszą jego jakość, zapobiegając obluzowaniu połączenia poprzez zwiększenie siły zacisku wstępnego.
    Oferujemy wersję B 53010 w połączeniu ze standardową nakrętką oraz wersję B53011 z wciskaną nakrętką blokującą. Ta ostatnia skutecznie przeciwdziała utracie siły zacisku wstępnego nawet przy obciążeniach dynamicznych.

    Normy

    • B 53010
    • B 53011
  • Nakrętki sześciokątne z funkcją zacisku

    Efekt blokady otrzymuje się na skutek działania części zaciskowej lub przesunięcia gwintu lub przez zaciskanie względem sześciokątnej powierzchni. Powoduje to stałe tarcie – na całym obwodzie gwintu lub jego części. Mechanizmy blokujące zapobiegają samoistnemu rozłączeniu połączenia śrubowego.

    Normy

    • DIN 980 – odpowiednik ISO 7042
    • DIN 982 – odpowiednik ISO 7040
    • DIN 985 – odpowiednik ISO 10511
    • DIN 6924 – odpowiednik ISO 7040
    • DIN 6925 – odpowiednik ISO 7042
    • DIN 6926 – odpowiednik EN 1663
    • DIN 6927 – odpowiednik EN 1664
    • B 53001
    • B 53002
  • Nakrętki samoblokujące

    Ten rodzaj nakrętki również nakręca się na gwint zewnętrzny, a jej blacha sprężynowa wbija się w gwint, zwiększając tarcie w gwincie.Nakrętka samoblokująca jest podobna do nakrętki PAL.

    Normy

    • DIN 7967
    • B 53012 – odpowiednik DIN 6923
  • Nakrętki samoblokujące Vargal®

    Nakrętka samoblokująca Vargal® to urządzenie blokujące, którego gwint wewnętrzny zwiększa siłę zacisku. Pod wpływem działania sprężyny, która wciąga do wewnątrz rowkowany w czterech miejscach kołnierz nakrętki na całym obwodzie, odnośne gwinty wywierają zwiększoną siłę na gwint śruby. Ponieważ element został wykonany wyłącznie z metalu, siła zacisku pozostaje stała nawet przy wielokrotnym użyciu. Nakrętki samoblokujące Vargal® montuje się jak konwencjonalne nakrętki. Ponadto elementy te spełniają wymogi niemieckiej normy kolejowej BN 205 107 B.

    Normy

    • B 53040
  • Nakrętki koronowe

    Nakrętki koronowe to mechaniczne urządzenia blokujące. W„koronie” znajduje się prowadnica, która prowadzi zawleczkę przez otwór krzyżowy w gwincie śruby i mocuje ją na miejscu. Gwarantuje to, że nakrętka nie wypadnie nawet w przypadku utraty siły zacisku wstępnego.

    Normy

    • DIN 935
    • DIN 979 – odpowiednik ISO 7038
  • Sześciokątne nakrętki kołpakowe z częścią zaciskową

    Nakrętki kołpakowe mają wewnętrzny pierścień nylonowy i zamkniętą końcówkę w kształcie kołpaka z jednej strony lub nieprzelotowy otwór gwintowy od wewnątrz. Chroni to obie strony połączenia śrubowego przed brudem i wodą. Zapewnia również gładkie i estetyczne wykończenie oraz bezpieczne połączenie śrubowe.

    Normy

    • DIN 986
  • Nakrętki samoblokujące ZAHN

    Efekt blokowania uzyskuje się poprzez blokadę ząbków, które po dokręceniu całkowicie wbijają się w materiał styku. Materiał nakrętki musi być twardszy niż materiał montażowy. Podczas odkręcania ząbki zarysowują powierzchnię styku materiału montażowego. Ten efekt ścierny uszkadza powierzchnię. Nakrętki te powinny być zatem używane z dużą rozwagą, zwłaszcza w przypadku powierzchni pomalowanych. W celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni zalecamy użycie nakrętek samoblokujących RIPP LOCK®.

    Normy

    • B 196