eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Nakrętki bez funkcji blokady

Części DIN i elementy standardowe

Nakrętki bez funkcji blokady

Uniwersalność: nasze nakrętki zapewniają odpowiednie rozwiązania w szerokim zakresie zastosowań.

Nakrętki bez funkcji blokady – DIN 934.

Nakrętki – odpowiednik wkrętów w połączeniach śrubowych

Połączenia śrubowo-nakrętkowe to metoda tworzenia połączeń rozłącznych. W zależności od dostępności detalu lub techniki montażu nakrętkę można zabezpieczyć na miejscu, przykręcając lub dokręcając ją za pomocą narzędzia. Natomiast w celu rozłączenia połączenia przekręca się ją w przeciwnym kierunku.

Zasada działania

Przegląd nakrętek bez funkcji blokady

Mechanizm działania

Podczas dokręcania wewnętrzny gwint nakrętki generuje kształtowo-cierne połączenie blokujące.

Materiał

Nakrętki są dostępne w szerokim wyborze materiałów. Oprócz stali różnych wytrzymałości są wśród nich stal nierdzewna A2 i A4, tworzywo sztuczne i mosiądz.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Galwanizowane
  • Pasywowane grubowarstwowo
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje nakrętek bez funkcji blokady

  • Nakrętki długie

    Dzięki wydłużonej konstrukcji nakrętki długie można stosować do łączenia różnych elementów takich jak pręty gwintowane.

    Normy

    • B 50400
  • Nakrętki okrągłe

    Nakrętki okrągłe służą do skręcania połączeń typu wał-piasta na osi. W tym celu przykręca się je do wału za pomocą specjalnego narzędzia (klucza C lub klucza do nakrętek okrągłych) w celu umocowania piasty na miejscu. Stratom siły połączenia powstałym na skutek luzowania nakrętek okrągłych można zapobiegać, stosując podkładki zabezpieczające.

    Normy

    • DIN 1804
  • Nakrętki rurowe

    Nakrętki rurowe to jednostronnie fazowane nakrętki sześciokątne. Ich nazwa wiąże się z tym, że często przykręca się je do gwintów na metalowych rurach. Niska wysokość całkowita tych nakrętek sprawia, że przy ich stosowaniu należy wziąć pod uwagę ograniczoną nośność. Nakrętki rurowe są zatem przeznaczone do stosowania w połączeniach śrubowych, które nie podlegają wysokim naprężeniom wstępnym.

    Normy

    • DIN 431
  • Nakrętki z podkładką

    Nakrętki z podkładką to połączenie nakrętki i podkładki. Powiększona średnica zewnętrzna zmniejsza nacisk powierzchniowy i pozwala zmniejszyć liczbę części.

    Normy

    • B 53010
  • Sześciokątne nakrętki kołpakowe

    Nakrętki kołpakowe charakteryzują się zamkniętą końcówką w kształcie kołpaka lub nieprzelotowym otworem gwintowym od wewnątrz. Chroni to obie strony połączenia śrubowego przed brudem i wodą. Nakrętki kołpakowe mają duże walory estetyczne, a także zapobiegają występom ostrych krawędzi gwintów, przyczyniając się tym samym do bezpieczeństwa pracy.

    Normy

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Sześciokątne nakrętki złączne

    Pod względem funkcji sześciokątne nakrętki złączne są podobne do innych nakrętek długich, ponieważ mogą pełnić rolę połączenia między dwiema śrubami dwustronnymi. Ponadto, ponieważ ich konstrukcja pozwala na odkręcenie samej nakrętki, nadają się również do stosowania w połączeniach sztywnych.

    Normy

    • B 6334
  • Nakrętki sześciokątne

    Nakrętki sześciokątne przykręca się do gwintów w celu utworzenia połączenia śrubowego. Ich sześciokątny kształt umożliwia montaż za pomocą klucza płaskiego nawet w trudno dostępnych miejscach. Inną zaletą jest możliwość płynnej regulacji. Ich praktyczny kształt i łatwość użytkowania sprawiają, że są jednym z najpopularniejszych elementów złącznych.

    Normy

    • DIN 439 – odpowiednik ISO 4035
    • DIN 934 – odpowiednik ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 – odpowiednik DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 – odpowiednik EN 1661
  • Nakrętki kwadratowe

    Pod względem funkcjonalności nakrętki kwadratowe są identyczne z nakrętkami sześciokątnymi. Różnią się jedynie pod względem punktu styku. Kwadratowy kształt umożliwia wkręcanie ręczne lub stosowanie elementu jako nakrętki z wkładką, ponieważ jego geometria pozwala na łatwą integrację z detalem.

    Normy

    • DIN 557
    • DIN 562

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię nakrętki w naszej ofercie? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.