Wkręt wkręca się od tyłu. Ząbkowanie kołnierza pochłania moment dokręcania.
Normy
- B 51050
Części DIN i elementy standardowe
Radełkowanie na trzpieniu nakrętki wbija się w materiał montażowy po wciśnięciu i tworzy mechaniczne dopasowanie kształtowe zdolne pochłaniać nawet wysokie momenty obrotowe.
Zasada działania
Nakrętki samonitujące charakteryzują się radełkowaniem po stronie nitu/na trzpieniu o zmniejszonej średnicy. Można je wciągnąć do elementu, wykorzystując mechanizm ściskania osiowego – za pomocą narzędzia do wciskania lub siły wywieranej podczas montażu. Otrzymane dopasowanie kształtowe zapewnia późniejszy montaż jednostronny i umożliwia pochłanianie wysokich momentów obrotowych.
Dostępne w wariantach ze stali i stali nierdzewnej.
W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.
Oferujemy następujące wykończenia standardowe:
Więcej informacji
Interesują Cię punkty kotwiczenia? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.