eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Części DIN i elementy standardowe

Inne wkręty

Wkręty te są przeznaczone do określonych obszarów zastosowań i wymagają specjalnych narzędzi do wkręcania.

Zdjęcie śruby z uchem do podnoszenia – DIN 580

Mamy w ofercie wkręty o różnych kształtach łba i właściwościach gniazda, a także warianty bez łba

Oprócz tradycyjnych funkcji gniazda wewnętrznego i zewnętrznego oferujemy również wkręty o alternatywnych kształtach łbów, np. pierścieniowe, kopułowe lub radełkowane.

Zasada działania

Przegląd innych wkrętów

W zależności od wybranej geometrii łba wkręt montuje się ręcznie lub za pomocą specjalnych narzędzi.

Materiał

Oprócz stali z różnymi systemami powłok, dostępne materiały to stal nierdzewna, mosiądz i tworzywo sztuczne.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • VZD (powłoka cynkowa pasywowana grubowarstwowo)
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje wkrętów

  • Śruby z uchem

    Ze względu na specjalny kształt łba, śruby z uchem są stosowane jako elementy złączne do haków lub kabli, a także jako prowadnice prętów.
    Są one przeznaczone w szczególności do połączeń ruchomych, takich jak urządzenia blokujące, systemy ogrodzeniowe lub cylindry. Śrub z uchem nie należy mylić ze śrubami z uchem do podnoszenia. Te ostatnie są stosowane jako urządzenia do zawieszania ładunku.

    Normy

    •  DIN 444
  • Śruby grzybkowe z kwadratowym podsadzeniem

    Śruby grzybkowe z kwadratowym podsadzeniem oraz śruby zamkowe charakteryzują się wypukłym łbem i kwadratową szyjką. Mocowane za pomocą nakrętki przeciwbieżnej elementy zapewniają estetyczne połączenie śrubowe, w którym śruba jest zabezpieczona przed niezamierzonym obluzowaniem. Są one dostępne z fabrycznie zainstalowaną nakrętką lub bez niej i są często stosowane w zamkach, oprawach lub drzwiach.

    Normy

    • DIN 603
  • Wkręty motylkowe

    Ze względu na kształt łba wkręty motylkowe można mocować i luzować ręcznie bez użycia narzędzi. Łby motylkowe są dostępne w dwóch wariantach – kątowym amerykańskim i zaokrąglonym niemieckim. Wkręty motylkowe są często stosowane jako element blokujący w inżynierii mechanicznej lub w maszynach ogrodniczych.

    Normy

    • B 316
    • DIN 316
  • Wkręty radełkowane

    Wkręty radełkowane mają rowkowaną powierzchnię wokół zewnętrznej części łba. Ułatwia to ręczne dokręcanie i odkręcanie wkrętów, minimalizując ryzyko poślizgu. Szeroko stosowane w technologii gospodarstwa domowego i przemyśle, są też odpowiednie do zastosowań, w których wymagane są częste precyzyjne korekty.

    Normy

    • DIN 464
    • DIN 653
  • Śruby z uchem do podnoszenia

    Ze względu na kształt łba śruby z uchem do podnoszenia są używane do podnoszenia ciężkich ładunków. W związku z tym zwykle montuje się je na stałe jako urządzenia do zawieszania ładunku i mogą być wyposażone w wyjątkowo duże gwinty.

    Normy

    • DIN 580
  • Śruby noskowe z łbem stożkowym

    Śruby noskowe z łbem stożkowym są mocowane za pomocą nakrętki, a następnie wpuszczane w materiał montażowy. Zapobiega to niezamierzonemu obluzowaniu.

    Normy

    • DIN 604
  • Śruby fundamentowe

    Śruby fundamentowe kotwi się w betonie, co zapewnia wyjątkowo mocny punkt mocowania maszyn lub innych części budowlanych.

    Normy

    • DIN 529
  • Kołki gwintowane

    Kołki gwintowane, podobnie jak pręty gwintowane, nie mają łba. W przeciwieństwie do prętów gwintowanych elementy te mają trzpień pośrodku lub na końcu śruby.

    Normy

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
  • Śruby z łbem kwadratowym

    Śruby z łbem kwadratowym i gniazdem zewnętrznym można wkręcać, stosując wysoki moment obrotowy. DIN 479 charakteryzuje się również krótkim czopem na końcu gwintu.

    Normy

    • DIN 479

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię wkręty? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.