eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Inne elementy złączne

Części DIN i elementy standardowe

Inne elementy złączne

Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment elementów złącznych – rozwiązania odpowiednie do wszelkich wymagań.

Pierścienie regulacyjne (DIN 705)

Uniwersalne połączenia

Optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania

Proste połączenia śrubowe często nie wystarczają, aby zapewnić wystarczająco bezpieczne połączenie, lub są nieodpowiednie do konkretnego zastosowania. Aby spełnić specyficzne potrzeby klienta, nasza oferta obejmuje szeroki asortyment innych elementów, takich jak pręty gwintowane, smarowniczki, zabezpieczeenia wału, wpusty pryzmatyczne i nakrętki rzymskie.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje elementów złącznych

  • Pręty gwintowane i kołki do zgrzewania z nakrętką

    Można je osadzać w w betonie w celu późniejszego przymocowania elementów lub stosować jako łącze między dwoma materiałami. Wkręca się je w mocowane lub łączone elementy i zabezpiecza nakrętką.
    Kluczową cechą kołków do zgrzewania z nakrętką jest ich przydatność do zastosowań zgrzewczych. Nośność kołków do zgrzewania z nakrętką zależy częściowo od ich własnej wytrzymałości, ale głównie od konstrukcji spawanego elementu.

    Normy

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Smarowniczki

    Smarowniczki lub smarowniczki stożkowe służą do smarowania łożysk. Są one połączone z detalem za pomocą gwintu.
    Pod wpływem ciśnienia smarownicy – którą można dopasować kształtowo do smarowniczki – łożysko kulkowe aktywuje sprężynę ustalającą. Pozwala to na przenikanie smaru. Po odcięciu ciśnienia łożysko kulkowe powraca do pozycji wyjściowej, chroniąc smarowniczkę przed zabrudzeniem i działając jako zawór zwrotny zapobiegający wydostawaniu się smaru.

    Normy

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Pierścienie regulacyjne

    Pierścień regulacyjny to stalowy pierścień przymocowany do wału za pomocą bolca gwintowego. Może on na przykład służyć do podpierania wału względem innych części maszyny lub utrzymania innych części w określonym miejscu na wale.

    Normy

    • DIN 705
  • Nity pełne z łbem stożkowym i kulistym

    W materiale detalu wywierca lub wybija się otwór, do którego następnie wprowadza się nit. Końcówka nitu jest następnie odkształcana, aby zapobiec jej wystawaniu z otworu odbiorczego. Połączenie to nie wymaga gwintu. Zasadniczo nie ma możliwości poluzowania połączenia bez zniszczenia nitu. Nity pełne z łbem stożkowym i kulistym różnią się kształtem łba. Nity z łbem stożkowym umożliwiają równe połączenie z materiałem detalu, natomiast nity z łbem kulistym tworzą estetyczne wykończenie.

    Normy

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Nakrętki rzymskie

    Nakrętki rzymskie służą do łączenia dwóch różnych detali. Na obu końcach nakrętek do śrub rzymskich znajdują się elementy, takie jak ucha, haki lub kołki do zgrzewania z nakrętką, które można wykorzystać do łączenia odnośnych detali. Nakrętki te mają lewy gwint na jednym końcu i prawy na drugim. Obracanie nakrętki rzymskiej skutkuje naprężeniem rozciągającym powstałego połączenia.

    Normy

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Opaski zaciskowe do węży

    Opaski zaciskowe do węży łączą końce węży ze sobą lub ze stałym przyłączem. Naprężenie opaski uzyskuje się na skutek działania śruby. Taka konstrukcja pozwala również na wielokrotne luzowanie i dokręcanie opaski.
    Wewnętrzna powierzchnia opaski jest prążkowana. Prążki są zaokrąglone, aby zabezpieczyć wąż i powierzchnię zewnętrzną.

    Normy

    • B 3017
  • Zawleczki sprężynowe

    Zawleczki sprężynowe służą do mocowania elementów na miejscu. Zawleczki sprężynowe wciska się na detal, aż sprężyna znajdzie się w żądanej pozycji. Oznacza to, że nadają się one do wielokrotnego usuwania i ponownego wykorzystania.

    Normy

    • DIN 11024
  • Kołki, zawleczki i nitokołki

    Kołki i nitokołki służą do łączenia detali, natomiast zawleczki zabezpieczają połączenia. Kołki, takie jak kołki stożkowe lub kołki walcowe, wkłada się do wywierconego otworu w materiale detalu. Nitokołki, które nie wymagają otworu pilotażowego, wbija się do materiału za pomocą młotka. Zawleczki wprowadza się przez otwór wiertniczy, a następnie wygina w taki sposób, aby zamocować je na miejscu.

    Normy

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Zabezpieczenia wału i wpusty pryzmatyczne

    Aby je zamocować, należy wykonać rowki w łączonym detalu. Wpusty pryzmatyczne służą do przenoszenia momentu obrotowego między wałem a innym elementem w połączeniu wał-piasta. Wpust pryzmatyczny wprowadza się do frezowanego rowka klinowego w wale, aby utworzyć dopasowanie kształtowe z piastą po drugiej stronie (z odpowiednim rowkiem). Następnie przenosi on moment obrotowy z elementu wkręcającego na element wkręcany. Wpusty pryzmatyczne znajdują zastosowanie przede wszystkim w inżynierii mechanicznej.

    Normy

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Pierścienie uszczelniające

    Pierścienie uszczelniające umożliwiają uszczelnienie płaskich powierzchni przed zbyt wysokim ciśnieniem. Typowe obszary zastosowań, w których czynnik ten ma znaczenie, to m.in. technologia motoryzacyjna i inżynieria mechaniczna.

    Normy

    • DIN 7603

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię elementy złączne? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.