eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Dodatkowy asortyment

NORMACLAMP® TORRO®

Skuteczne uszczelnienie węży poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym, dzięki opaskom zaciskowym NORMACLAMP® TORRO®.

Zdjęcie opaski zaciskowej do węży NORMACLAMP® TORRO®

Do wysokich obciążeń mechanicznych.

Opaski zaciskowe do węży z gwintem ślimakowym – nowoczesna konstrukcja opaski zapewniająca optymalne siły zacisku przy wysokich obciążeniach mechanicznych

Bez porównania: NORMACLAMP® TORRO® oferuje wyższe siły napięcia opaski niż podobne produkty konkurencyjnych firm. Opaski zaciskowe do węży zapewniają bezpieczeństwo montażu dzięki dużej odporności na zrywanie.

Mocne strony

Zalety NORMACLAMP® TORRO®

  • Ulepszona konstrukcja obudowy

    Opaski zaciskowe do węży NORMACLAMP® TORRO® zapewniają wysokie bezpieczeństwo montażu dzięki równomiernemu rozłożeniu siły.

  • Wytłoczenie specyfikacji materiału i zakresu zacisku

    Na opaskach dokonano jednostronnego tłoczenia, co eliminuje pomyłki i ułatwia montaż.

  • Krótka obudowa gwintu

    Opaski zaciskowe do węży NORMACLAMP® TORRO® cechują się równomiernie rozłożoną siłą nacisku powierzchniowego dla lepszego uszczelnienia.

  • Gniazdo śruby

    Łatwość montażu: gniazdo śruby ułatwia zamocowanie.

  • Asymetryczny kształt przedłużenia

    Asymetryczna obudowa NORMACLAMP® TORRO® skutecznie zapobiega odchylaniu się głowicy zacisku podczas dokręcania.

  • Gładka lub wytłoczona powierzchnia wewnętrzna obejmy

    Dla optymalnej ochrony węży oferujemy dwa rodzaje opasek zaciskowych NORMACLAMP® TORRO®: gładkie lub wytłaczane.

Zasada działania

Wielozakresowa opaska zaciskowa do węży NORMACLAMP® TORRO®

Unikalność

Opaski zaciskowe do węży NORMACLAMP® TORRO® są unikalne ze względu na asymetryczną osłonę i optymalne uszczelnienie. Specjalna konstrukcja obudowy zapewnia wysokie siły zacisku oraz ich równomierne rozłożenie, co pozwala uzyskać wyjątkowo wysoki moment dokręcania. Opaska idealnie pasuje do węża, zapewniając znakomite uszczelnienie.

Zdjęcie opaski zaciskowej do węży NORMACLAMP® TORRO®
NORMACLAMP® TORRO® Wielozakresowa opaska zaciskowa do węży NORMACLAMP® TORRO®

Znajdź właściwe rozwiązanie dla swojej branży

Zastosowania przemysłowe

Opaski zaciskowe do węży NORMACLAMP® nadają się do różnych połączeń. Zapewniają bezpieczeństwo, ponieważ zawsze spełniają wymagania norm. Niezależnie od rodzaju węża – połączenia pod ciśnieniem lub bezciśnieniowego, do przewodów paliwowych lub odpowietrzających, do węży doprowadzających wodę czy olej – te zaciski gwarantują pewne podłączenie. Ich budowa jest szczególnie odpowiednia do zastosowań narażonych na duże obciążenia mechaniczne.