Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Piezas DIN y normalizadas

Otros tornillos

Estos tornillos tienen aplicaciones específicas y requieren herramientas especiales para atornillarlos.

Imagen de una argolla de izado: DIN 580

Ofrecemos tornillos con diversas formas de cabeza y características de accionamiento, así como modelos sin cabeza

Además de los accionamientos internos y externos tradicionales, también ofrecemos tornillos con formas de cabeza alternativas, como cabezas anulares, semiesféricas o moleteadas.

Método y principio

Descripción de otros tornillos

En función de la geometría de cabeza seleccionada, los tornillos se atornillan manualmente o con herramientas especiales.

Material

Además del acero con distintos sistemas de tratamiento superficial, los materiales disponibles incluyen el acero inoxidable, el latón y el plástico.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • VZD (chapado en zinc con pasivado de gran espesor)
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de tornillos

  • Cáncamos

    Gracias a la forma especial de su cabeza, los cáncamos se utilizan como fijaciones para ganchos o cables y como guías para barras.
    Son especialmente adecuados para uniones móviles como dispositivos de bloqueo, sistemas de vallas o cilindros. Los cáncamos no deben confundirse con las argollas de izado, que se utilizan como dispositivos de suspensión de cargas.

    Normas

    •  DIN 444
  • Pernos de copa cuadrada

    Los pernos de copa cuadrada y los pernos prisioneros se caracterizan por su cabeza de botón y cuello cuadrado. Se fijan mediante una tuerca contrarrotante y proporcionan una unión atornillada estética donde el tornillo queda protegido contra el aflojamiento indeseado. Están disponibles con tuerca preinstalada o sin ella y suelen utilizarse en cerraduras, herrajes o puertas.

    Normas

    • DIN 603
  • Tornillos de mariposa

    Debido a la forma de su cabeza, los tornillos de mariposa pueden apretarse y aflojarse a mano, sin necesidad de herramientas. La cabeza de mariposa tiene dos formas diferentes: el diseño angular americano y la variante redondeada alemana. Los tornillos de mariposa se utilizan a menudo como elemento de bloqueo en ingeniería mecánica o en máquinas de jardinería.

    Normas

    • B 316
    • DIN 316
  • Tornillos moleteados

    Los tornillos moleteados presentan una superficie estriada alrededor del exterior de la cabeza, lo que permite apretar y aflojar el tornillo a mano, con menos riesgo de deslizamiento. Además de utilizarse en ámbitos como la tecnología doméstica o la industria, también son idóneos para aplicaciones que requieren ajustes periódicos.

    Normas

    • DIN 464
    • DIN 653
  • Argollas de izado

    Gracias a la forma de su cabeza, las argollas de izado se utilizan para elevar cargas pesadas. Por esta razón, suelen instalarse de forma permanente como dispositivos de suspensión de carga y también pueden estar provistos de roscas especialmente grandes.

    Normas

    • DIN 580
  • Pernos avellanados

    Los pernos avellanados se fijan con una tuerca y luego se enrasan con el material de montaje, lo que evita el aflojamiento indeseado.

    Normas

    • DIN 604
  • Pernos de cimentación

    Los pernos de cimentación se fijan en el hormigón y proporcionan un punto de fijación muy resistente para máquinas u otras piezas de construcción.

    Normas

    • DIN 529
  • Espárragos de ingeniería

    Al igual que las varillas roscadas, los espárragos de ingeniería no tienen cabeza. A diferencia de las varillas roscadas, tienen un eje en el centro o en el extremo del tornillo.

    Normas

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
  • Pernos de cabeza cuadrada

    Los pernos de cabeza cuadrada con accionamiento externo pueden atornillarse con un elevado par de apriete. DIN 479 también se caracteriza por una punta corta en el extremo de la rosca.

    Normas

    • DIN 479

Obtener más información

Descargas

¿Está interesado en tornillos? Descargue más información aquí.