Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Piezas DIN y normalizadas

Otras tuercas

Ofrecemos la solución adecuada para cada aplicación: Nuestras tuercas permiten soluciones versátiles para una variedad de aplicaciones

Tuercas de mariposa: DIN 315

Diversos conceptos de accionamiento y mecanismos de funcionamiento se encuentran disponibles

También existen varios mecanismos de funcionamiento para asegurar el tornillo, como en el caso de las tuercas rápidas, además de diferentes accionamientos, como cabezas de mariposa o moleteadas. En cada caso, el diseño específico de la tuerca permite obtener uniones roscadas fiables que satisfacen sus requisitos individuales.

Método y principio

Descripción de otras tuercas

Material

Los modelos de producto se ofrecen en diferentes aceros, incluido el acero inoxidable.

Superficies

Nuestros productos pueden someterse a diferentes tratamientos superficiales en función de los requisitos y la aplicación. Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento personalizado sobre el sistema de tratamiento idóneo.

Ofrecemos los siguientes tratamientos superficiales estándares:

  • Sin tratamiento superficial
  • Chapado en zinc (estándar del sector)
  • Pasivado de gran espesor
  • Zinc-níquel
  • Cincado

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Modelos de tuercas

  • Tuercas enclavables

     

    Las tuercas enclavables se utilizan principalmente en componentes de madera. La tuerca se introduce en un taladro previo y los dientes en la parte inferior del lado de acoplamiento se introducen en el material. De este modo, se puede introducir rápidamente una rosca metálica en el material. La mayor ventaja que ofrecen las tuercas enclavables es que la unión puede reutilizarse ilimitadamente. Por ejemplo, este producto es adecuado para muebles de madera que deben permitir múltiples procesos de montaje y desmontaje. Además, la colocación plana permite una instalación casi enrasada con la madera, sin salientes o con salientes mínimos.

    Normas

     

    • B 65080
  • Tuercas de mariposa

    Las tuercas de mariposa se aprietan y aflojan a mano mediante formas geométricas (mariposas).
    Sin embargo, la cabeza de la mariposa varía: hay una forma angular americana y una forma redonda alemana. Estas tuercas se utilizan principalmente en uniones donde se emplea la mínima fuerza o para aplicaciones que requieren apretar o aflojar las uniones con frecuencia.

    Normas

     

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Tuercas moleteadas

    Las tuercas moleteadas tienen una superficie exterior moleteada alrededor del cuerpo de la tuerca. Este moleteado tiene la misma función que las aletas de la tuerca de mariposa: permite apretarla y aflojarla a mano. Las aplicaciones son tan variadas como pueda imaginar. Las tuercas moleteadas ofrecen una solución apropiada para muchas aplicaciones industriales. Son especialmente eficaces para realizar funciones de sujeción o cuando sea necesario ajustarlas con frecuencia

    Normas

     

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Tuercas de cáncamo

    Las tuercas de cáncamo permiten izar, transportar o sujetar cargas. Las tuercas de cáncamo se atornillan a un perno montado en la carga que desea izar. A continuación, se puede fijar un gancho en la abertura de la tuerca de cáncamo para izar la carga. Las tuercas de cáncamo se especifican en DIN 582; deben forjarse para soportar cargas elevadas. Estos elementos también se especifican en la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas y se consideran componentes relacionados con la seguridad. Por consiguiente, deben respetarse estrictamente las especificaciones y las instrucciones de uso.

    Normas

     

    • DIN 582
  • Tuercas ranuradas

    Las tuercas ranuradas tienen una ranura característica en la parte superior para montarlas o desmontarlas. La ranura de la parte superior está diseñada para evitar el desmontaje no autorizado de la tuerca; para desmontarla se necesita una llave especial para tuercas ranuradas, como se especifica en la norma DIN 31156. Se puede utilizar un orificio transversal para instalar un pasador adicional o una junta en la ranura para mejorar la función de fijación.

    Normas

     

    • DIN 546
  • Tuercas tensoras

    Las tuercas tensoras se emplean en tensores que, a su vez, se utilizan para tensar ganchos o segmentos de alambre con rosca para estabilizar la estructura. Los ganchos o argollas se fijan a ambos lados de la tuerca y se tensan apretando la tuerca. Como los ganchos y argollas tienen cada uno una rosca a la derecha y otra a la izquierda, esta propiedad también se transfiere a la tuerca tensora

    Normas

     

    • DIN 1478
    • DIN 1479