우리는 지속 가능한 미래를 위한 연결을 만듭니다. 당사의 제품은 수많은 산업 분야에서 사용되고 있으며 자원 절약 및 CO₂ 배출량 감소에 기여합니다. 예를 들어, 우리는 다음과 같은 두 가지 방법으로 다양한 산업 분야의 경량 구조를 지원합니다. 우리는 특수 경량 구성 요소를 체결하고 패스너의 무게를 최적화하기 위한 솔루션을 제공합니다.
우리는 또한 고객에게 그 이상의 전문성을 제공합니다. 지속 가능성에 대한 추가적인 잠재력은 우수한 연결 설계에서 비롯됩니다. 기능 최적화는 종종 이전보다 더 적은 수의 더 작은 패스너를 사용하여 더 적은 재료와 자원을 사용하여 똑같이 강력한 연결을 달성할 수 있음을 의미합니다. 응용 기술 컨설팅 서비스 ECOTECH와 함께 고객이 최적의 연결로 가는 길을 지원합니다.