검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

기술 정보

RIVKLE® NEO B107 및 NEO B109 배터리 설정 도구

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드를 위한 새로운 배터리 설정 도구에 대한 모든 관련 정보와 지원을 제공합니다.

RIVKLE® NEO B107 / B109

다운로드

사용 설명서

블라인드 리벳 너트 배터리 설정 도구의 사용 설명서를 찾고 계십니까? 여기에서 무료 다운로드를 찾으십시오.

유지 보수 비디오

RIVKLE® 배터리 설정 도구를 유지 관리하는 방법이 확실하지 않습니까? 빠르고 쉬움 – 짧은 비디오 가이드를 제공하게 되어 기쁩니다.

소프트웨어

RIVKLE® NEO B109 및 NEOSOFT

RIVKLE® NEO B109는 NEOSOFT 애플리케이션을 통해 컴퓨터에 연결하여 관리할 수 있습니다. 도구에서 직접 설정 프로세스를 제어할 수 있습니다. 100% 품질 관리를 통해 각 설치의 적합성을 검증할 수 있습니다.

다운로드 디지털 사용설명서 NEOSOFT

애플리케이션 다운로드 NEOSOFT_v.01.01.04c

동영상

NEOSOFT 사용에 대해 자세히 알아보기

이 비디오를 통해 RIVKLE® 설정을 최적으로 제어 할 수 있도록 특별히 제작 된 NEOSOFT Böllhoff 응용 프로그램을 탐색하는 방법을 쉽게 이해할 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

추가 지원이 필요하십니까?

FAQ 섹션에 오신 것을 환영합니다. 여기에서 실제로 직면할 수 있는 가장 일반적인 상황에 대한 답을 찾을 수 있습니다.
  • 다음 시나리오를 확인하십시오:

    1) 공구가 켜져 있지 않습니다.

    방아쇠를 당기거나 키보드 버튼을 눌러 공구를 켭니다.

    2) 공구가 배터리에 연결되어 있지 않습니다 / 배터리 잔량이 너무 부족합니다 / 사용 중인 배터리가 공구와 호환되지 않습니다

    공구가 배터리에 연결되어 있는지 확인하십시오 / 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오 / 배터리 유형이 공구와 호환되는지 확인하십시오.

  • 이러한 문제는 다음을 유발할 수 있습니다.

    1) 트랙션 부시의 나사 풀림, 마모 및/또는 손상됨

    트랙션 부시를 확인하고, 기계적 정지 장치에 수동으로 나사가 조여졌는지 확인하고, 트랙션 부시의 내부 마모가 있는지 확인하십시오.

    2) 잘못된 앤빌 설정

    노즈를 접고 맨드릴이 RIVKLE®과 같은 높이로 조정되었는지 확인하십시오. 

    See QUICK START 참조 - 그림 2.

    3) 구동축 손상 / 기타 고장

    Böllhoff 공인 수리 센터에 문의하십시오.

  • 다음 세 가지 시나리오를 확인하십시오.

    1) 맨드릴 실이 마모되었거나 손상되었습니다

    맨드릴을 교체하십시오. 맨드릴을 자주 교체하는 것이 중요합니다.

    2) 모루 제대로 조정되지 않음

    모루의 위치를 확인하고 조정하십시오

    3) 블라인드 리벳  나사 조이는 동안 너트가 설정 축에 고정되어 있지 않습니다

    나사를 조이는 동안 블라인드 리벳 너트를 설정 축에 잡으십시오.

    필요한 경우 도움을 주려면 맨드릴에 있는 블라인드 리벳 너트의 첫 번째 나사산을 손으로 맞춥니다.

  • 다음 시나리오를 확인하십시오:

    1) 공구에 오일이 부족합니다

    제공된 충전병을 사용하여 오일을 보충하십시오

    2) 세팅력이 부족합니다

    세팅 힘이 올바른지 확인하십시오. 자주 확인하는 것이 좋습니다. 8페이지의 RIVKLE 카탈로그에서 올바른 세팅력을 찾을 수® 있습니다.

    3) 선택한 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트와 호환되지 않는 적용 두께

    응용 프로그램의 두께가 선택한 블라인드 리벳 너트와 호환되는지 확인하십시오.

  • 이것이 이유일 수 있습니다:

    1) 공구에 오일 부족

    제공된 충전 병을 사용하여 오일을 보충하십시오

    2). 블라인드 리벳 너트는 공구의 최대 스트로크와 호환되지 않습니다

    RIVKLE® NEO B107 / B109 공구가 선택한 블라인드 리벳 너트와 호환되는지 확인하십시오

  • 다음 사항을 확인하시기 바랍니다:

    1) 설정이 끝나기 전에 방아쇠를 놓으십시오.

    도구가 응용 프로그램에서 완전히 제거될 때까지 방아쇠를 누르고 계십시오.

    2) 오일 부족

    제공된 충전병을 사용하여 오일을 보충하십시오.

    3) 너무 높게 설정하는 힘

    설정 힘이 올바른지 확인하십시오. 자주 확인하는 것이 좋습니다. 8페이지의 RIVKLE 카탈로그에서 올바른 세팅력을 찾을 수® 있습니다.

    4) 나사를 푸는 동안 공구가 설정 축에 제자리에 고정되지 않음

    나사를 푸는 동안 공구를 설정 축에 잡으십시오.

    5) RIVKLE® 블라인드 리벳 너트는 용도에 적합하지 않습니다

    블라인드 리벳 너트가 사용 중인 용도에 적합한지 확인하십시오.

     

  • 이러한 문제는 다음을 유발할 수 있습니다.

    1) 맨드릴 실이 손상되거나 마모된 경우

    맨드릴을 교환해 주십시오. 맨드릴을 자주 교체하는 것이 중요합니다

    2) 블라인드 리벳 너트가 앤빌과 접촉하지 않습니다

    앤빌의 위치를 조정하십시오.

    3) 너무 높게 설정

    설정 힘이 올바른지 확인하십시오. 자주 확인하는 것이 좋습니다. 8페이지의 RIVKLE 카탈로그에서 올바른 세팅력을 찾을 수® 있습니다.

    4) 응용 프로그램에 대한 직각도가 존중되지 않습니다.

    블라인드 리벳 너트를 설치하는 동안 도구와 응용 프로그램이 서로 수직인지 확인하십시오. 

    퀵 스타트 - 그림 5.

    5) RIVKLE® 블라인드 리벳 너트는 용도에 적합하지 않습니다

    블라인드 리벳 너트가 사용 중인 용도에 적합한지 확인하십시오.

  • 다음 사항을 확인하십시오:

    1) 너무 낮게 설정

    설정력이 올바른지 확인하십시오. 자주 확인하는 것이 좋습니다. 8페이지의 RIVKLE® 카탈로그에서 올바른 세팅력을 찾을 수 있습니다.

    2) 블라인드 리벳 너트가 앤빌과 접촉하지 않습니다 

    모루의 위치를 조정해 주세요.

    3) RIVKLE® 블라인드 리벳 너트는 용도에 적합하지 않습니다

    블라인드 리벳 너트가 사용 중인 용도에 적합한지 확인하십시오.

    4) 오일 부족

    제공된 병에 담긴 충전물을 사용하여 오일을 보충하십시오.

  • 이러한 문제는 다음을 유발할 수 있습니다.

    1) 세팅 포스가 너무 높습니다

    세팅 포스가 올바른지 확인하십시오.

    자주 확인하는 것이 좋습니다. 8페이지의 RIVKLE 카탈로그에서 올바른 세팅력을 찾을 수® 있습니다.

    2) 블라인드 리벳 너트 태핑 또는 맨드릴 나사 손상

    맨드릴을 교체하십시오. 맨드릴을 자주 교체하는 것이 좋습니다.

개인 지원

정답을 찾지 못하셨나요?

우리 팀은 기꺼이 지원해 드리겠습니다.

문의