다운로드
설정 도구에 대한 사용 설명서를 찾고 계십니까? 여기에서 무료 다운로드를 찾으십시오.
설정 도구를 유지 관리하는 방법이 확실하지 않습니까? 빠르고 쉬움 – 짧은 비디오 가이드라인을 제공하게 되어 기쁩니다.
자주 묻는 질문
FAQ 섹션에 오신 것을 환영합니다. 여기에서 실제로 직면할 수 있는 가장 일반적인 상황에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
RIVKLE® 세팅 도구를 열지 말고 유지보수 서비스에 문의하십시오.
전화: +49 800 1146580
RIVKLE® 블라인드 리벳 너트는 강도 등급 8.8의 기계적 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다.
비디오에서는 올바른 세팅력을 찾을 수 있는 위치를 설명 합니다.
스트로크는 혼자서도 쉽게 설정할 수 있습니다. 자세한 설명은 다음에서 확인할 수 있습니다. 동영상.
권장 압력은 5~7bar입니다.
B2007은 "부하 측정" 모드로 설정해야 합니다.
P2005는 스트로크 설정 장치입니다. 부하 측정은 관련이 없습니다.
하지 않는 것이 좋습니다. 구성 요소를 비틀고 기계적 특징을 변경할 수 있습니다. 일부 설정 도구는 로드 전에 스트로크 제한에 도달했기 때문에 기본 설정으로 전환됩니다(B2007).
하지 않는 것이 좋습니다.
이 video는 RIVKLE® 블라인드 리벳 스터드를 설치하기 전에 앤빌을 조정하는 방법을 보여줍니다.
RIVKLE®이 너무 길어서 특수 모루가 필요합니다. 또는 특수 확장 앤빌이므로 당사에 문의하십시오.
RIVKLE® B2007 세팅 도구에서 포크를 세팅하는 방법에 대한 자습서는 다음에서 찾을 수 있습니다. 동영상.
아니요, 왼쪽 회전이 가능한 RIVKLE® 세팅 도구를 사용해야 합니다.
예, 적절한 도구를 사용한다면 가능합니다.
예.
기존 그리스를 권장합니다.
볼호프 맨드릴은 고강도 강철(Rm> 1,600 N/mm2 또는 Mpa)로 설계되어 높은 RIVKLE® 설정력을 지원할 수 있습니다. 그러나 RIVKLE® 트랙션 세팅의 경우 사용자는 세팅 도구의 맨드릴을 정기적으로 교체해야 합니다. 실제로, 세팅 툴의 사용 빈도는 피로 현상과 맨드릴 파손을 일으킬 수 있습니다. 맨드릴 스레드의 마모도 관찰할 수 있습니다. 연속적인 조임/풀림 마찰로 인한 맨드릴 스레드의 침식입니다. 이 현상은 블라인드 리벳 너트 마찰 계수의 영향을 받습니다.
여러분은 자습서를 찾을 수 있습니다. 동영상.
이 현상을 식별하는 방법:
맨드릴이 파손되었거나 맨드릴 스레드가 마모된 경우 맨드릴을 교체해야 합니다.
맨드릴을 새 것으로 교체하고 다시 시도하십시오.
클래스 12.9 DIN 912 스크류를 사용해야 합니다.
일정한 작동 압력을 보장하기 위해 유지 보수 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 그러면 RIVKLE® 세팅 도구의 수명이 늘어납니다.
예, 아주 약간입니다.
RIVKLE® P1007/P2007/P2007PN/P2005 설정 도구는 사이클당 8리터의 공기를 소비합니다. RIVKLE® P3007/P3007PN은 주기당 15리터의 공기를 소비합니다.
우리의 동영상, RIVKLE® 세팅 도구에서 유압 오일을 보충하는 방법을 간단히 설명 했습니다.
광유 VG68(점도 등급)은 광유 유압유 VG10과 함께 작동하는 RIVKLE® B2007을 제외하고 모든 RIVKLE® 설정 도구에 적용됩니다.
유압 오일은 블리더 스크류 바로 아래에 있어야 합니다.
유압 오일은 공압 및 전기 RIVKLE® 세팅 공구의 경우 레벨 3 유지 보수 또는 250,000 사이클마다 교환해야 합니다.
RIVKLE® 세팅 도구는 볼호프에서의 배송일로부터 12개월 보증이 적용됩니다.
12개월 보증이 적용되지 않는 마모 부품입니다.
더 이상 보증이 적용되지 않습니다.
개인 지원
당사 팀은 기꺼이 당신을 지원합니다.
연락하기