기술 정보
클린칭 도구를 유지 관리하는 방법이 확실하지 않습니까? 빠르고 쉬움 – 짧은 비디오 가이드라인을 제공하게 되어 기쁩니다.
자주 묻는 질문
수명은 클린칭할 재료, 기계의 올바른 설정 및 클린칭 시스템의 작동과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 재료에 따라 도구의 수명은 500,000회를 초과할 수 있습니다. 특정 애플리케이션에 대해 구체적으로 설명하려면 영업 부서의 전문가에게 문의하십시오.
클린치 조인트 품질 관리: 클린치 조인트의 육안 검사 외에도 생산 공정 중 일정한 간격으로 St 값(잔류 바닥 두께)을 확인하는 것이 생산 관리의 일반적인 관행입니다. 일반적으로 원형 클린치 조인트의 St 값은 일반적으로 총 재료 두께의 1/3이고 직사각형 조인트의 경우 약 1/2입니다.
일반적으로 클린칭 공정은 0.2~6mm 두께의 재료에 사용됩니다. 제품 포트폴리오에서 최대 10mm 두께의 재료에 사용할 수 있는 특수 도구 세트를 사용할 수 있습니다.
도구 세트의 특정 디자인은 원래 재료에 대한 테스트를 통해 이루어집니다.
초당 1-2 스트로크.
관절 강도는 같은 정도입니다.
개인 지원
당사 팀은 기꺼이 당신을 지원합니다.
연락처 정보