검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 서비스
  3. 개별 애플리케이션 엔지니어링

개별 애플리케이션 엔지니어링

우리는 새로운 디자인과 기존 애플리케이션의 최적화에 대해 조언할 수 있습니다.

전화 지원을 통한 빠른 지원.

노하우 기반

우리의 원칙

모든 산업에는 나름대로 과제가 있습니다. 우리는 올바른 체결 솔루션을 가지고 있습니다. 체결 및 조립 기술과 관련하여 가장 기술적이고 가장 실용적인 비용 효율적인 솔루션을 찾도록 도와드릴 수 있습니다.

플러스 포인트

당신을 위한 이점

  • 축적된 노하우

    채결 기술을 위한 혁신적인 역량. 경험이 풍부한 개발 파트너로서 새로운 애플리케이션을 개발할 때 당사의 전문 지식을 활용할 수 있습니다.

  • 프로토타입 구축

    제품 제안의 빠른 구현. 애플리케이션 엔지니어, 3D 프린팅, 실험실 전문가, 생산 및 프로토타이핑 직원 간의 긴밀한 협력 덕분입니다.

  • 디자인 개선

    우리는 최적화 방법을 찾습니다. 접근성 향상을 위해 채결 수가 적고 조립 속도가 빨라집니다.

  • 조립 공정 가속화

    목표를 더 빨리 달성하십시오. 올바른 조립 기술, 올바른 드라이브를 추천하고 조립 중 움직임을 줄이는 방법에 대해 조언해 드립니다.

  • 공인 실험실

    우리의 사내 테스트 실험실은 최고 수준을 충족합니다. 물리적 및 화학적 검사에 대해 DIN EN ISO 17025 인증을 받았습니다.

  • 제품군 최적화

    더 적은 패스너, 더 많은 시스템: 드라이브, 치수, 표면 및 속성 등급의 표준화 덕분입니다.

테스트에 투입된 채결 기술

옵션 및 서비스 범위에 대해 자세히 알아보십시오.

자동화 및 프로세스 안정성은 효율적인 조립을 위한 주요 요구 사항입니다. 당사의 컨설팅 서비스는 사용자 친화적인 취급 및 툴 비용 절감에도 중점을 둡니다. 서로 다른 유형의 드라이브가 너무 많아 생산 시 조립 및 조정이 더 어려워지는 경우가 많습니다. 항상 고객별 애플리케이션을 고려하여 다양한 유형의 드라이브를 잠재적으로 줄이는 방법에 대해 구체적으로 조언할 수 있습니다.

다른 유형의 재료, 표면 및 패스너 길이는 종종 불필요하게 광범위한 제품으로 이어집니다. 결과적으로 높은 조달 비용과 시간 소모적이고 비용 집약적인 프로세스가 발생합니다. 제품 또는 제조 프로세스를 최적화하여 비용을 절감할 수 있는 가능한 솔루션에 대해 논의할 것입니다. 자체 생산 및 개발을 수행하는 서비스 제공 업체로서 가장 경제적인 솔루션을 추천하기 애플리케이션 및 제조 기술에 필요한 경험을 보유하고 있습니다.

귀하의 위치에서 기술 애플리케이션 컨설팅 서비스를 제공합니다.
귀하의 위치에서 기술 애플리케이션 컨설팅 서비스를 제공합니다.