검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. DIRECT SCREW-FITTINGS

DIN 및 표준 부품

DIRECT SCREW-FITTINGS

직접 스크류 피팅은 예비 구멍 없이 장착 재료에 직접 스크류로 고정됩니다.

AMTEC® 스크류 – B 52004.

효율적인 설치 솔루션

직접 스크류 연결로 상당한 비용 절감 가능성 제공

직접 스크류 결합을 사용하면 스크류가 장착 재료에 직접 스크류로 고정됩니다. 애플리케이션, 구성 요소 및 패스너에 따라 예비 구멍 없이 스크류를 구성 요소에 삽입할 수도 있습니다.

방법 및 원리

다이렉트 스크류 피팅 개요

재료

코팅 시스템이 다른 강철 외에도 사용 가능한 재료에는 스테인리스 강이 포함됩니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • VZD(두꺼운 보호막으로 아연 도금)
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

다이렉트 스크류 피팅의 작동 원리

특수한 스크류 형상을 통해 스크류를 조일 부품의 재료에 스크류산을 생성할 수 있습니다. 다양한 요소가 올바른 패스너 선택과 스크류의 성능을 결정합니다. 여기에는 설치 프로세스, 스크류로 조일 재료 및 기타 응용 분야별 요구 사항이 포함됩니다.

특수한 스크류 형상을 통해 스크류를 조일 부품의 재료에 스크류산을 생성할 수 있습니다. 다양한 요소가 올바른 패스너 선택과 스크류의 성능을 결정합니다. 여기에는 설치 프로세스, 스크류로 조일 재료 및 기타 응용 분야별 요구 사항이 포함됩니다.

  • 절단

    특히 단단한 재료에 사용되는 가공 공정입니다.

  • 고랑

    받는 스레드를 부분적으로 통합하기 위해 내부 스레드의 섬유 기하학의 편향을 사용합니다.

  • 배치

    다공성 및 섬유질 재료에 대한 메커니즘.

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

직접 스크류 피팅의 유형

  • 태핑 스크류

    스크류산은 팁에서 헤드까지 줄곧 이어집니다. 접합할 시트를 관통하여 미리 펀칭할 필요가 없는 헤비 듀티 팁 태핑 스크류와 같은 특수 유형을 사용할 수 있습니다. 스크류를 조이는 데 시간이 덜 걸리는 이중 스레드 유형도 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 7981 C, ISO 7049와 유사
    • DIN 7981 F, ISO 7049와 유사
    • DIN 7976, ISO 1479와 유사
    • DIN 7982, ISO 7050과 유사
    • DIN 7983, ISO 7051과 유사
    • B 52030
  • 플라스틱용 스크류

    열가소성 플라스틱은 재료로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 구성 요소용 스크류는 고하중에서도 고강도, 오래 지속되고 경제적인 연결을 달성해야 합니다.  플라스틱 용 셀프 태핑 스크류를 미리 뚫은 구멍에  설치할 수 있습니다. 특수한 스크류 형상은 벽이 얇은 구조도 가능하게 합니다. 또한 스크류 연결이 느슨해지는 것을 방지하는 자동 잠금 효과를 생성합니다.

    표준

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • 금속용 스레드 롤링 스크류

    금속용 스레드 롤링 스크류는 조립 중에 자체 스레드를 생성합니다. 이를 위해서는 사전 펀칭이 필요합니다. 스크류를 설치하면 종종 미터법 스레드가 있는 구멍이 생깁니다. 즉, 스레드 롤링 스크류는 정비 중에 미터식 DIN  또는 ISO 스크류로 교체할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 스크류는 다양한 용도에 효율적으로 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • 육각 나무 스크류

    육각 헤드는 외부에서 잡을 수 있고 큰 헤드는 표면 압력을 더 잘 분산시켜 특히 더 부드러운 유형의 목재에 더 큰 힘을 가할 수 있습니다. 설치 방법은 다양합니다(소켓, 개방형 스패너 또는 링 스패너).

    이 유형의 스크류는 주로 목조 구조물에 사용됩니다.

    그러나 다른 재료와 함께 사용할 수도 있습니다(예: 석조의 다월). 스크류의 재질과 직경에 따라 예비 구멍이 필요할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 571
  • 프레스보드 스크류

    프레스보드 스크류는 특히 목재 재료에 사용하기에 적합합니다. 끝이 뾰족하기 때문에 일반적으로 예비 구멍 없이 모재에 스크류로 고정할 수 있습니다. 좁은 코어 직경은 방사형 응력을 줄이고 굵은 스크류산에서 플랭크가 크게 겹칠 수 있도록 합니다. 이는 구조의 인발 강도와 복원력을 증가시킵니다.

    표준

    • B 7505