검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 잠금 기능이 있는 와셔

DIN 및 표준 부품

잠금 기능이 있는 와셔

잠금 와셔는 스크류 연결이 느슨해지는 것을 효과적으로 방지합니다.

잠금 와셔 – B5365

효과적인 회전 방지 잠금 장치

와셔는 스크류가 느슨해지는 것을 효과적으로 방지합니다.

와셔의 위쪽 및/또는 아래쪽에 있는 리브는 스크류와 클램핑 부분을 파고들어 스크류가 느슨해지는 것을 효과적으로 방지합니다. 곡선형 와셔는 매우 유연하며 침전 현상으로 인한 초기 인장력 손실을 줄여줍니다.

방법 및 원리

잠금 기능이 있는 와셔 개요

작동 원리

요구 사항 및 설계에 따라 잠금 기능이 있는 와셔를 사용하여 스크류 연결을 잠그거나 설정하고 연결의 풀림 또는 손실을 방지할 수 있습니다.

재료

가장 단단한 강종과 스테인리스강으로 제공됩니다. 황동이나 알루미늄과 같은 부드러운 재질은 잠금 기능이 있는 와셔에 적합하지 않습니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • VZD(두꺼운 보호막으로 아연 도금)
  • ISO 표준 아연 도금
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

잠금 기능의 작동 원리

스크류 연결은 용도에 맞게 적절하게 고정해야 합니다. 기계 및 구성 요소의 기능을 보장하려면 올바른 메커니즘을 선택해야 합니다. 다음 세 그룹이 구분됩니다.

스크류 연결은 용도에 맞게 적절하게 고정해야 합니다. 기계 및 구성 요소의 기능을 보장하려면 올바른 메커니즘을 선택해야 합니다. 다음 세 그룹이 구분됩니다.

  • 잠금 설정

    이완 및 크리프 현상을 보상하기 위해 탄성 구성 요소를 사용합니다. 결과적으로 초기 인장력의 일부가 유지되고 연결이 빠르게 유지됩니다.

  • 잠금 장치

    이들은 화학적 또는 기계적 클램핑 메커니즘을 사용하여 스크류 볼트의 마찰을 증가시킵니다. 증가된 토크는 연결이 완전히 풀리는 것을 방지합니다. 동시에 프리텐셔닝 힘의 손실을 최소화할 수 있습니다.

  • 회전 방지 잠금 장치

    파트너 스레드가 기계적으로 잠기거나 서로 달라붙게 함으로써 높은 동적 하중이 가해지는 경우에도 이전에 적용된 프리텐셔닝 힘의 최소 80%를 유지할 수 있습니다. 이것은 안전 관련 응용 분야에서 구성 요소를 계속 작동시키는 데 필수적입니다.

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

잠금 기능이 있는 와셔의 종류

  • 스프링 잠금 와셔

    잠금 와셔는 컵 스프링 모양의 고정 요소이며  양쪽에 늑골이 있습니다. 맞물리는 면에 카운터 톱니가 물려서 신뢰할 수 있는 형태를 만듭니다. 적용 분야에 따라 프리텐션 힘을 유지하는 것 외에도 스크류가 풀리지 않도록 연결을 고정하는 것도 고려해야 합니다.

    표준

    • B 53070
  • 원추형 스프링 와셔

    원추형 스프링 와셔는 약간 원추형이며 연결의 유연성을 높입니다. 침전 손실이 발생하는 경우 와셔의 스프링 작용에 의해 적용된 프리텐셔닝 힘이 유지됩니다.

    표준

    • DIN 6796
  • 디스크 스프링

    원추형 스프링 와셔와 마찬가지로 디스크 스프링은 약간 원추형입니다. 디스크 스프링을 사용하면 스크류 연결의 유연성이 증가하여 사전 인장력의 상당한 손실을 방지할 수 있습니다. 이는 상당한 정착 손실의 영향을 줄입니다. 유연성을 조정하기 위해 여러 디스크 스프링을 결합하는 것도 가능합니다.

    표준

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • 샤프트 잠금 및 와셔 디스크

    샤프트 잠금 장치에는 내부에 래칫이 있습니다. 조립하는 동안 구성 요소의 재료에 고정되어 축 방향 변위에 대해 고정됩니다. 축력이 매우 높으면 DIN 471 잠금 링을 사용하는 것이 좋습니다.

    표준

    • B 53060
    • B 53062
  • 탭 와셔

    잠금 동작은 와셔의 탭 또는 러그를 통해 이루어집니다. 모양에 따라 탭 와셔는 예를 들어 베어링을 샤프트에 부착하기 위해 원형 너트와 함께 사용됩니다. 탭 와셔에는 형태 맞춤을 만드는 데 사용할 수 있는 추가 금속 탭이 있습니다. 이러한 "탭" 또는 "러그"에는 구성 요소 또는  패스너에 적합한 연결 요소가 필요합니다. 탭 와셔는 사전 인장력이 높은 스크류 연결에 적합하지 않습니다. 

    표준

    • DIN 462
    • DIN 93

정보 및 기타

다운로드

잠금 기능이 있는 와셔에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.