검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 잠금 기능이 있는 스크류

DIN 및 표준 부품

잠금 기능이 있는 스크류

잠금 기능이 있는 스크류는 스크류 연결이 효과를 잃지 않도록 다양한 방법을 사용합니다.

잠금 기능이 있는 스크류 이미지 - B 251.

안전하고 신뢰할 수 있음

스크류 잠금은 스크류 연결이 자동으로 풀리는 것을 방지합니다.

잠금 기능이 있는 스크류는 구조적 조치를 통해 스크류 연결을 확보할 수 없는 경우에 사용됩니다. 스크류 연결이 초기 인장력을 잃거나 분리되는 것을 방지합니다.

방법 및 원리

잠금 기능이 있는 스크류 개요

재질

다양한 강도의 강철 외에도 사용 가능한 재질에는 A2 및 A4 스테인리스 스틸, 플라스틱 및 황동이 있습니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • 후막 부동태화
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

잠금 기능의 작동 원리

필요한 잠금 메커니즘에 따라 스크류 형상의 설계는 스크류 연결이 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다. 잠금 기능은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

필요한 잠금 메커니즘에 따라 스크류 형상의 설계는 스크류 연결이 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다. 잠금 기능은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

  • 잠금 설정

    이완 및 크리프 현상을 보상하기 위해 탄성 구성 요소를 사용합니다. 결과적으로 초기 인장력의 일부가 유지되고 연결이 빠르게 유지됩니다.

  • 잠금 장치

    이들은 화학적 또는 기계적 잠금 메커니즘을 사용하여 스크류 볼트의 마찰을 증가시킵니다. 증가된 토크는 연결이 완전히 풀리는 것을 방지합니다. 동시에 프리텐셔닝 힘의 손실을 최소화할 수 있습니다.

  • 회전 방지 잠금 장치

    파트너 스레드가 기계적으로 잠기거나 서로 달라붙게 함으로써 높은 동적 하중이 가해지는 경우에도 이전에 적용된 프리텐셔닝 힘의 최소 80%를 유지할 수 있습니다. 이것은 안전 관련 응용 분야에서 구성 요소를 계속 작동시키는 데 필수적입니다.

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

잠금 기능이 있는 스크류의 종류

  • 스레드 롤링 스크류

    스크류는 기존 파일럿 구멍에 설치될 때 자체 스크류산을 생성합니다. 장착 표면 재질은 스크류 재질보다 부드러워야 합니다. 고급 스크류 절삭을 생략할 수 있으므로 많은 경우에 비용상의 이점이 있습니다. 동시에 연결에 백래시가 없기 때문에 잠금 동작이 이루어집니다.

    표준

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • 자동 잠금 스크류

    RIPP LOCK® 및 육각형 자동 잠금 스크류와  같은 자동 잠금 스크류는 플랜지 헤드 아래의 리브 또는  치형을 통해 풀림을 효과적으로 방지합니다. 설치하는 동안  부품 표면을 파고들어 추가 와셔 요소 없이도 연결이 느슨해지는 것을 방지합니다.

    표준

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • ZAHN 자동 잠금 스크류

    ZAHN 자동 잠금 스크류는 연결이 느슨해지는 것을 방지하는 효과적인 기계적 잠금 장치입니다. 잠금 효과는 설치 중에 클램핑 부품의 표면을 관통하는 잠금 톱니에 의해 달성됩니다. 이것이 작동하려면 스크류 재료가 장착 재료보다 더 단단해야 합니다. 표면 손상을 최소화하려면 RIPP LOCK® 자동 잠금 스크류를 사용하는 것이 좋습니다.

    표준

    • B 151

정보 및 기타

다운로드

잠금 기능이 있는 스크류에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.