검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 잠금 기능이 있는 너트

DIN 및 표준 부품

잠금 기능이 있는 너트

유연성: 당사의 너트는 모든 적용 분야에 적합한 잠금 메커니즘을 제공합니다.

잠금 기능이 있는 너트 DIN 982.

안전하고 다양한 기능 구현 가능

너트는 스크류 연결의 풀림을 방지합니다.

잠금 기능이 있는 너트는 설계 조치를 사용하여 배제할 수 없는 높은 동적 하중으로 인해 스크류 연결의 무결성이 위험할 때 항상 필요합니다. 너트는 사전 인장력의 풀림을 방지하는 데 사용됩니다.

방법 및 원리

잠금 기능이 있는 너트 개요

원리

 잠금 기능은 기계적 수단(예: 클램핑 또는 잠금), 화학적 첨가물 또는 너트에 대한 설계 또는 프로세스 기반 방법을 사용하여 설정할 수 있습니다.

재료

강철(다양한 강도) 외에도 사용 가능한 재료에는 A2 및 A4 스테인리스 스틸, 플라스틱 및 황동이 포함됩니다.

표면

당사의 철강 제품은 코팅되지 않거나 아연 도금, 니켈 도금 또는 아연 플레이크 코팅으로 제공될 수 있습니다. 아연 도금 버전은 두꺼운 부동태화, 기계 아연 도금, 황색 아연 도금 또는 흑색 처리가 가능합니다.

잠금 기능의 작동 원리

스크류 연결은 용도에 맞게 적절하게 고정해야 합니다. 기계 및 구성 요소의 기능을 보장하려면 올바른 메커니즘을 선택해야 합니다. 다음 세 그룹이 구분됩니다.

스크류 연결은 용도에 맞게 적절하게 고정해야 합니다. 기계 및 구성 요소의 기능을 보장하려면 올바른 메커니즘을 선택해야 합니다. 다음 세 그룹이 구분됩니다.

  • 잠금 설정

    이완 및 크리프 현상을 보상하기 위해 탄성 구성 요소를 사용합니다. 결과적으로 초기 인장력의 일부가 유지되고 연결이 빠르게 유지됩니다.

  • 잠금 장치

    이들은 화학적 또는 기계적 클램핑 메커니즘을 사용하여 스크류 볼트의 마찰을 증가시킵니다. 증가된 토크는 너트가 완전히 풀리는 것을 방지합니다. 동시에 프리텐셔닝 힘의 손실을 최소화할 수 있습니다.

  • 회전 방지 잠금 장치

    파트너 스레드가 기계적으로 잠기거나 서로 달라붙게 함으로써 높은 동적 하중이 가해지는 경우에도 이전에 적용된 프리텐셔닝 힘의 최소 80%를 유지할 수 있습니다. 이것은 안전 관련 응용 분야에서 구성 요소를 계속 작동시키는 데 필수적입니다.

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

잠금 기능이 있는 너트의 종류

  • 잠금 기능이 있는 콤비네이션 너트

    캡티브 회전식  와셔가 있는 콤비네이션 너트는 콤비네이션 요소의 장점을 설정 및 잠금과 같은 추가 기능과 결합합니다. 조립 시간을 단축하고  조립 품질을 향상시켜 연결 시 설정을 방지하고 사전 인장력을 증가시킵니다.
     버전 B 53010을 표준 너트와 버전  B53011 압축 잠금 너트의 조합으로 제공할 수 있습니다. 후자는 동하중에서도 프리텐셔닝 손실을 효과적으로 상쇄합니다.

    표준

    • B 53010
    • B 53011
  • 클램핑 기능이 있는 육각 너트

    잠금 효과는 클램핑 부품 또는 오프셋 스레드를 사용하거나 육각형 표면에 압착하여 생성됩니다. 이것은 스레드의 전체 원주 또는 일부에 대해  지속적인 마찰을 생성합니다. 잠금 메커니즘은 스크류 연결이 저절로 분리되는 것을 방지합니다.

    표준

    • DIN 980은 ISO 7042와 유사
    • DIN 982는 ISO 7040과 유사
    • DIN 985는 ISO 10511과 유사
    • DIN 6924는 ISO 7040과 유사
    • DIN 6925는 ISO 7042와 유사
    • DIN 6926은 EN 1663과 유사
    • DIN 6927은 EN 1664와 유사
    • B 53001
    • B 53002
  • 자동 잠금 너트

    이 유형의 너트는 또한 수나사에 스크류로 고정되며  스프링 시트가 스레드에 물려 스레드의 마찰을 증가시킵니다.  자동 잠금 너트는 PAL 너트와 유사합니다.

    표준

    • DIN 7967
    • B 53012는 DIN 6923과 유사
  • Vargal® 자동 잠금 너트

    Vargal® 자동 잠금 너트는 너트 스레드를 통해 클램핑력을 증가시키는 잠금 장치입니다. 4-슬롯 너트 칼라는 스프링에 의해 전체 둘레에서 안쪽으로 당겨져 영향을 받는 스레드가 스레드에 더 큰 힘을 가합니다. 부품 전체가 금속으로 만들어졌기 때문에 여러 번 재사용해도 고정력이 일정하게 유지됩니다. Vargal® 자동 잠금 너트는 기존 너트처럼 처리되며 연방 철도 표준 BN 205 107 B를 준수합니다.

    표준

    • B 53040
  • 캐슬 너트

    캐슬 너트는 기계식 잠금 장치입니다. "캐슬"에는 스레드의 십자 구멍을 통해 부목을 안내하고 제자리에 고정하기 위한 가이드가 포함되어 있습니다. 이렇게 하면 사전 인장력이 손실되더라도 너트가 손실되지 않습니다.

    표준

    • DIN 935
    • ISO 7038은 DIN 979와 유사
  • 클램핑 부품이 있는 육각형 캡 너트

    캡 너트에는 내부 나일론 링이 포함되어 있으며 한쪽이 폐쇄되어 "캡" 또는 내부의 막힌 구멍 스레드에서 끝납니다. 이렇게 하면 먼지와 물로부터 양쪽 스크류 연결부를 보호할 수 있습니다. 또한 깨끗하고 미적인 마무리와 안전한 스크류 연결을 보장합니다.

    표준

    • DIN 986
  • ZAHN 자동 잠금 너트

    잠금 효과는 조였을 때 전체 톱니 깊이까지 접촉 재료를 관통하는 톱니를 잠그면 달성됩니다. 너트 재질은 장착 재질보다 더 단단해야 합니다. 스크류를 풀 때 치아가 장착 재료의 접촉면을 긁습니다. 이 연마 효과는 표면을 손상시키므로 이 너트는 특히 도장된 표면에 주의해서 사용해야 합니다. 표면 손상을 방지하려면 RIPP LOCK® 자동 잠금 너트를 사용하는 것이 좋습니다.

    표준

    • B 196

정보 및 기타

다운로드

잠금 기능이 있는 너트에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.