검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 잠금 기능이 없는 너트

DIN 및 표준 부품

잠금 기능이 없는 너트

유연성: 당사의 너트는 다양한 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.

잠금 기능이 없는 너트 – DIN 934.

너트 - 스크류 연결에서 스크류에 대응

스크류-너트 연결은 분리 가능한 결합 방법입니다. 접근성이나 설치 기술에 따라 너트를 스크류로 조이거나 도구를 사용하여 조일 때 제자리에 고정할 수 있습니다. 반대 방향으로 돌려 연결을 해제할 수 있습니다.

방법 및 원리

잠금 기능이 없는 너트 개요

작동 원리

너트의 내부 스크류산은 조일 때 확실한 마찰 잠금 연결을 생성합니다.

재료

너트는 다른 재료로 제공됩니다. 다양한 강도의 강철 외에도 A2 및 A4 스테인리스강, 플라스틱 및 황동이 포함됩니다.

표면

당사 제품은 요구 사항 및 용도에 따라  다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금
  • 후막 보호막
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

잠금 기능이 없는 너트의 종류

  • 긴 너트

    긴 하우징 덕분에 긴 너트를 사용하여 스크류 막대와 같은 다양한 구성 요소를 연결할 수 있습니다.

    표준

    • B 50400
  • 원형 너트

    원형 너트는 축에서 샤프트-허브 연결을 함께 스크류로 고정하는 데 사용됩니다. 이를 위해 허브를 제자리에 고정하기 위해 특수 도구(C 스패너 또는 원형 너트 스패너)를 사용하여 샤프트에 스크류로 고정합니다. 원형 너트의 풀림으로 인한 손실은 잠금 와셔를 사용하여 상쇄할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 1804
  • 파이프 너트

    파이프 너트는 한쪽 면만 모따기한 육각 너트입니다. 그들의 이름은 종종 금속 파이프의 스레드에 스크류로 고정된다는 사실에서 비롯됩니다. 전체 높이가 낮기 때문에 하중 지지력이 감소할 수 있습니다. 따라서 파이프 너트는 일반적으로 사전 인장력이 높지 않은 스크류 연결에 사용됩니다.

    표준

    • DIN 431
  • 와셔 너트

    와셔 너트는 너트와 와셔의 공생입니다. 확대된 외경은 표면 압력을 감소시키고 부품 수를 줄일 수 있습니다.

    표준

    • B 53010
  • 육각형 캡 너트

    캡 너트는 "캡" 또는 내부의 막힌 구멍 스레드에서 끝나는 닫힌 끝이 있습니다. 이렇게 하면 먼지와 물로부터 양쪽 스크류 연결부를 보호할 수 있습니다. 미적 측면 외에도 캡 너트는 스레드의 날카로운 모서리 돌출을 방지하여 작업 안전에 기여합니다.

    표준

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • 육각 커플링 너트

    육각형 커플링 너트는 두 개의 스터드 볼트 사이를 연결하는 역할을 할 수 있다는 점에서 다른 긴 너트와 기능이 유사합니다. 그 모양은 또한 너트 자체를 풀 수 있도록 하여 견고한 연결에도 사용할 수 있습니다.

    표준

    • B 6334
  • 육각 너트

    육각 너트는 스레드에 스크류로 고정되어 스크류 연결을 만듭니다. 육각형을 사용하면 접근하기 어려운 영역에서도 개방형 렌치로 너트를 설치할 수 있습니다. 가변 작동이 가능합니다. 실용적인 모양과 사용 편의성으로 인해 가장 인기 있는 패스너 중 하나입니다.

    표준

    • DIN 439는 ISO 4035와 유사
    • DIN 934는 ISO 4032와 유사
    • DIN 936
    • ISO 4032는 DIN 934와 유사
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923은 EN 1661과 유사
  • 사각 너트

    사각 너트는 힘의 접촉점이 다른 점을 제외하면 기능 면에서 육각 너트와 동일합니다.사각형 모양 덕분에 손으로 스크류를 조이거나 인서트 너트로 사용할 수 있습니다. 형상을 구성 요소에 훨씬 쉽게 통합할 수 있기 때문입니다.

    표준

    • DIN 557
    • DIN 562

정보 및 기타

다운로드

당사가 제공하는 너트에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.