검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 외부 드라이브 기능이 있는 스크류

DIN 및 표준 부품

외부 드라이브 기능이 있는 스크류

외부 드라이브 기능이 있는 스크류의 경우 공구가 헤드 외부에 적용됩니다.

육각 헤드 볼트 - DIN 931.

드라이브 형상에 더 높은 토크 전달

이러한 스크류의 가장 일반적인 헤드 모양은 육각형이지만 다른 모양(예: 사각형 헤드)도 사용할 수 있습니다.

방법 및 원리

외부 드라이브 기능이 있는 스크류 개요

작동 원리

스크류 형상과 구동 공구 사이의 형태 맞춤은 조립 토크를 스크류에 전달하고 스크류를 조일 수 있게 합니다.

재료

코팅 시스템이 다른 강철 외에도  사용 가능한 재료에는 스테인리스 스틸, 황동 및 플라스틱이 포함됩니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • VZD(두꺼운 보호막으로 아연 도금)
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

외부 드라이브 기능이 있는 스크류의 종류

  • 금속용 스레드 롤링 스크류

    금속용 스레드 롤링 스크류는 조립 중에 자체 스레드를 생성합니다. 이를 위해서는 사전 펀칭이 필요합니다. 스크류를 설치하면 종종 미터법 스레드가 있는 구멍이 생깁니다. 즉, 스레드 롤링 스크류는 정비 중에 미터식 DIN 또는 ISO 스크류로 교체할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 스크류는 다양한 용도에 효율적으로 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 7500 D 
  • 태핑 스크류

    스크류산은 팁에서 헤드까지 줄곧 이어집니다. 헤비 듀티 팁 태핑 스크류와 같은 특수 유형이 있습니다. 이 스크류는 결합할 시트를 관통하므로 미리 펀칭할 필요가 없습니다.스크류를 조이는 데  시간이 덜 걸리는 이중 스레드 유형도 있습니다. 이러한 응용 분야에는 굵은 스레드와 가는 스레드가 모두 사용되어 스크류의 재사용성과 스레드의 탄력성에 모두 영향을 미칩니다.

    표준

    • DIN 7976, ISO 1479와 유사
    • DIN 7504 K, ISO 15480과 유사
  • 육각 장착 볼트

    이 스크류에는 볼트 샤프트 끝에 육각형 헤드와 도그 포인트가 있습니다. 스크류 연결의 횡력을 흡수하거나 다양한 작업물의 매우 정밀한 연결을 위해 사용할 수 있습니다. 또한 스프링 핀과 기존 스크류를 결합할 필요가 없기 때문에 효율적인 패스너입니다.

    표준

    • DIN 609
    • DIN 610
  • 육각 헤드 볼트

    육각 헤드 볼트는 다양한 용도에 적합합니다. 헤드 모양이 공간이 제한된 고정 장치에서도 다양한 도구를 사용하여 조이고 풀 수 있습니다. 또한 스크류 연결에 더 큰 토크를 전달할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 6921, EN 1665와 유사
    • DIN 931, ISO 4014와 유사
    • DIN 933, ISO 4017과 유사
    • DIN 960, ISO 8765와 유사
    • DIN 961, ISO 8676과 유사
    • ISO 4014, DIN 931과 유사
    • ISO 4017, DIN 933과 유사
  • 자동 잠금 스크류

    이러한 경우 스크류 잠금 구성 요소는 스크류 연결이 느슨해지거나 초기 인장력의 손실로 인해 완전히 분리되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 작동 방식에 따라 개별 조치와 자동 잠금 스크류는 설정 잠금 장치, 잠금 장치 및 회전 방지 잠금 장치의 세 그룹으로 나뉩니다.

    또한 화학 코팅을 사용하여 접착제 또는 클램핑 요소를 추가할 수 있습니다.

    표준

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • 육각 헤드 스크류 플러그

    육각 헤드 스크류 플러그는  사용하지 않거나 열린 구멍을 스레드로 씰링하는 데 사용됩니다.  이는 영구적이거나 일시적인 조치일 수 있습니다. 예를 들어, 오일 배출을 위한 차량의 구멍은 잠금 스크류를 사용하여 씰링할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 910
    • DIN 7604

정보 및 기타

다운로드

외부 드라이브 기능이 있는 스크류에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를  다운로드하십시오.